Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Accessoire (M14 ~ 26 uniquement) | |
Corps principal | Voir P.1548. | Chrome brillant trivalent | Écrou hexagonal (chrome trivalent brillant) |
Filetage | EN 1.0038 équiv. |
Référence pièce |
FLCM3-0.5 FLCT10-1.25 |
Référence pièce | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | L | D | B | B1 | (C) | Désalignement U admissible | Charge de travail kgf (N) pour pousser et tirer | Masse (kg) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | Pas M | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | ||||||||||||
FLCT | 8-1.0 | 8 | 6 | 12 | 3 | 30 | 30 | 14 | 13 | 16.2 | 0.5 | ~60(588) | 0.12 | ||
10-1.25 | 10 | 9 | 36 | 36 | 19 | 17 | 22 | 0.75 | ~120(1177) | 0.19 | |||||
12-1.5 | 19 | 0.20 | |||||||||||||
14-1.5 | 13 | 14 | 24 | 6 | 49 | 45 | 23 | 23 | 26.6 | 1 | ~540(5296) | 0.40 | |||
16-1.5 | |||||||||||||||
18-1.5 | 15 | 24 | 59 | 29 | 33.5 | 0.50 | |||||||||
22-1.5 | 22 | 31 | 32 | 11.5 | 74.5 | 61 | 35 | 29 | 40.4 | 1.5 | ~780(7644) | 1.10 | |||
26-1.5 | 33 | 42 | 15 | 84 | 69 | 41 | 35 | 47.3 | ~1380(13524) | 1.80 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FLCT8-1.0 |
FLCT10-1.25 |
FLCT12-1.5 |
FLCT14-1.5 |
FLCT16-1.5 |
FLCT18-1.5 |
FLCT22-1.5 |
FLCT26-1.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal M (mm) | Force de compression de traction de fonctionnement max. (kN) | Désalignement U admissible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.33 € 32.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [M3 à M8] M8 | 0.588 | 0.5 | |
78.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [M10 à M18] M10 | 1.177 | 0.75 | |
79.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | [M10 à M18] M12 | 1.177 | 0.75 | |
96.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | [M10 à M18] M14 | 5.296 | 1 | |
98.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | [M10 à M18] M16 | 5.296 | 1 | |
99.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | [M10 à M18] M18 | 5.296 | 1 | |
118.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | [M20 à M26] M22 | 7.644 | 1.5 | |
162.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | [M20 à M26] M26 | 13.524 | 1.5 |
Loading...
Type | Joints flottants | Cylindre utilisé | Cylindre pneumatique | Type de connexion, côté cylindre | Taraudée |
---|---|---|---|---|---|
Filetage de connexion nominal P(mm) | 1 à 1,75 | Type de connexion, côté pièce à usiner | Fileté | Matériau du corps principal | EN 0.6020 équiv. |
Type de montage | Type à montage par vis | Matériau du goujon | EN 1.0038 équiv. | Déviation angulaire admissible (A°)(deg) | ±5 |
Méthode de finition | Chrome brillant trivalent |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Désalignement U admissible(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles