Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Roulements sphériques avec carter - Type compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulements sphériques avec carter - Type compact:Affichage d'image associés
 TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire Bague de retenue
Roulement sphériqueSupportSupport
SupportBague intérieure sphériqueManchon
Standard
Type
RBPBCBEN 1.1181 équiv.*EN 1.3505 équiv.
(58HRC~)
Alliage de cuivre spécialEN 1.1191 équiv.Oxydé noirEN 1.4301 équiv.
RBPBCMPlacage autocatalytique au nickel
* Placage au chrome dur

Spécifications

Référence pièce
RBPBCB12
RBPBCM5
Référence pièceDH7BB1HWTT1EdhD1 D2AFM (normal) (d2)d1H1RBPBCBRBPBCM
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypedTolérance1 à 9 pièce(s)10~201 à 9 pièce(s)10~20
RBPBCB
RBPBCM
516643825131161220-0.007
-0.028
162415M5 (4.3)85    
6186.753.2540286.381423182617    
82292453114127.51827222919    
102610.52.5503616148.252232-0.009
-0.034
263125    
12301235440181692436303428    
143413.52.56345201810.752841344031M6 (5.2)9.56    
16381527050211911.53546384337M8 (6.8)117    
184216.52.57754232112.253650425139    
204618287572422134053-0.01
-0.04
475839M10 (8.5)149    
22502092622725154358506044    
25562297672927164963566349    
30662511280333118.55876687062    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■Ajustement avec les arbres
Conditions d'utilisationArbreLogement
Charge rotative de bague intérieureCharge normalem6H7
Charge non-directionnellen6
Charge rotative de roue extérieureCharge normaleh7M7
Charge non-directionnellek6

Forme d'épaulement de l'arbreEtat de l'arbreAngle d'inclinaison admissibleα
MoyenneLa partie à épaulement de l'arbre est en contact avec la partie latérale ou intérieure du supportMoyen (α1)
AucuneL'arbre entre en contact avec la circonférence intérieure du support.Grand (α2)

■Jeu
 Standard
Jeu directionnel radial0.035mm ou moins
Jeu axial0.1mm ou moins

■Spécifications des jeux de supports de roulements sphériques
dDiam. bille Ø (mm)Angle d'inclinaison admissibleCapacité de charge statique, Cs radiale (kN)Masse (g)
α1°α2°Standard
511.11213°30°7.848.5
612.729°9.813
815.87514°25°16.724
1019.0513°24°23.539
1222.22531.458
1425.416°40.284
1628.57515°50111
1831.7561.8160
2034.92514°73.5210
2238.115°23°88.2265
2542.862111390
3050.817°24°148610

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
RBPBCB5
RBPBCB6
RBPBCB8
RBPBCB10
RBPBCB12
RBPBCB14
RBPBCB16
RBPBCB18
RBPBCB20
RBPBCB22
RBPBCB25
RBPBCB30
RBPBCM5
RBPBCM6
RBPBCM8
RBPBCM10
RBPBCM12
RBPBCM14
RBPBCM16
RBPBCM18
RBPBCM20
RBPBCM22
RBPBCM25
RBPBCM30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. d
(Ø)
Capacité de charge statique radiale
(N)
Traitement de surface du support

49.85 €

Disponible 5 jours 1057840Revêtement oxydé noir

51.66 €

Disponible 5 jours 1069800Revêtement oxydé noir

54.96 €

Disponible Jour même

Stock

10816700Revêtement oxydé noir

58.36 €

Disponible 5 jours 101023500Revêtement oxydé noir

66.22 €

Disponible 5 jours 101231400Revêtement oxydé noir

72.82 €

Disponible 5 jours 101440200Revêtement oxydé noir

83.13 €

Disponible 5 jours 101650000Revêtement oxydé noir

93.54 €

Disponible 5 jours 101861800Revêtement oxydé noir

106.83 €

Disponible Jour même

Stock

102073500Revêtement oxydé noir

120.12 €

Disponible 5 jours 102288200Revêtement oxydé noir

142.76 €

Disponible Jour même

Stock

1025111000Revêtement oxydé noir

167.21 €

Disponible 5 jours 1030148000Revêtement oxydé noir

50.71 €

Disponible 5 jours 1057840Placage autocatalytique au nickel

52.62 €

Disponible 5 jours 1069800Placage autocatalytique au nickel

56.02 €

Disponible 5 jours 10816700Placage autocatalytique au nickel

59.53 €

Disponible Jour même

Stock

101023500Placage autocatalytique au nickel

67.39 €

Disponible Jour même

Stock

101231400Placage autocatalytique au nickel

74.30 €

Disponible 5 jours 101440200Placage autocatalytique au nickel

85.04 €

Disponible 5 jours 101650000Placage autocatalytique au nickel

96.41 €

Disponible 5 jours 101861800Placage autocatalytique au nickel

109.81 €

Disponible 5 jours 102073500Placage autocatalytique au nickel

124.58 €

Disponible 5 jours 102288200Placage autocatalytique au nickel

147.86 €

Disponible 5 jours 1025111000Placage autocatalytique au nickel

174.33 €

Disponible Jour même

Stock

1030148000Placage autocatalytique au nickel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulement sphérique Type à roulement sphérique Type à embase, avec 4 trous Matériau du corps principal EN 1.1181 Equiv.
Matériau de la bille EN 1.3505 Equiv. Matériau du manchon Alliage de cuivre spécial

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique