Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
RBLD8 RBIDL12A |
Référence pièce | Pièce de support | Tige à bille | Angle d'inclinaison admissible θ | Résistance de la limite élastique Pk (N) | Capacité de charge statique, poussée Cs (N) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||||||||
Type | M | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | MxP | L3 | W | dh9 | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | W1 | D3 | D4 | Diam. bille Ømm | Traction Cs (N) | Compression Cs (N) | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||
RBID (filetage à pas à droite) RBIDL (Filetage à pas à gauche) M16A est disponible uniquement pour RBID. | 5 | 9 | 11 | 17 | 46 | 24 | 12 | M5x0.8 | 4 | 9 | 5 | 0 - 0.030 | 22 | 11 | 8 | 7 | 9 | 20 | 11.112 | 25° | 2840 | 5690 | 11400 | 25 | ||
6 | 10 | 13 | 20 | 55.2 | 28 | 15 | M6x1.0 | 5 | 11 | 6 | 27.2 | 12.2 | 11 | 8 | 10 | 12.7 | 3730 | 7450 | 14900 | 40 | ||||||
8 | 12.5 | 16 | 24 | 65 | 32 | 16 | M8x1.25 | 14 | 8 | 0 - 0.036 | 33 | 16 | 12 | 10 | 12 | 24 | 15.875 | 5880 | 11700 | 23200 | 75 | |||||
10 | 15 | 19 | 28 | 80.5 | 35 | 18 | M10x1.5 | 6.5 | 17 | 10 | 45.5 | 19.5 | 21 | 11 | 14 | 30 | 19.05 | 8430 | 16800 | 33500 | 123 | |||||
10A | 74.5 | M10x1.25 | 39.5 | 15 | 120 | |||||||||||||||||||||
12 | 17.5 | 22 | 32 | 91 | 40 | 20 | M12x1.75 | 19 | 12 | 0 - 0.043 | 51 | 21 | 24 | 17 | 19 | 32 | 22.225 | 11400 | 22800 | 45600 | 190 | |||||
12A | 84 | M12x1.25 | 44 | 17 | 185 | |||||||||||||||||||||
14 | 20 | 25 | 36 | 109 | 45 | 25 | M14x2.0 | 8 | 22 | 14 | 64 | 23.5 | 28 | 38 | 25.4 | 17° | 14900 | 29800 | 59600 | 280 | ||||||
14A | 103 | M14x1.5 | 58 | 22 | 275 | |||||||||||||||||||||
16 | 22 | 27 | 40 | 118 | 50 | 27 | M16x2.0 | 16 | 68 | 25.5 | 29 | 19 | 22 | 44 | 370 | |||||||||||
16A | 112 | M16x1.5 | 62 | 23 | 360 | |||||||||||||||||||||
kgf=Nx0.101972 Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RBID5 |
RBID6 |
RBID8 |
RBID10 |
RBID10A |
RBID12 |
RBID12A |
RBID14 |
RBID14A |
RBID16 |
RBID16A |
RBIDL5 |
RBIDL6 |
RBIDL8 |
RBIDL10 |
RBIDL10A |
RBIDL12 |
RBIDL12A |
RBIDL14 |
RBIDL14A |
RBIDL16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetages de connexion | Sens du filetage de connexion | Angle d'inclinaison admissible θ (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | Filetage à pas droit | 25 | |
8.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | Filetage à pas droit | 25 | |
9.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | Filetage à pas droit | 25 | |
11.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M10] M10X1.5 | Filetage à pas droit | 25 | |
11.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10] M10x1.25 | Filetage à pas droit | 25 | |
14.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M12] M12X1.75 | Filetage à pas droit | 25 | |
14.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M12] M12x1.25 | Filetage à pas droit | 25 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M14] M14 x 2.0 | Filetage à pas droit | 17 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M14] M14x1.5 | Filetage à pas droit | 17 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M16] M16 x 2.0 | Filetage à pas droit | 17 | |
20.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M16] M16x1.5 | Filetage à pas droit | 17 | |
8.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M5 | Filetage à pas à gauche | 25 | |
8.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M6 | Filetage à pas à gauche | 25 | |
9.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | Filetage à pas à gauche | 25 | |
11.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [M10] M10X1.5 | Filetage à pas à gauche | 25 | |
11.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [M10] M10x1.25 | Filetage à pas à gauche | 25 | |
14.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [M12] M12X1.75 | Filetage à pas à gauche | 25 | |
14.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [M12] M12x1.25 | Filetage à pas à gauche | 25 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [M14] M14 x 2.0 | Filetage à pas à gauche | 17 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [M14] M14x1.5 | Filetage à pas à gauche | 17 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [M16] M16 x 2.0 | Filetage à pas à gauche | 17 |
Loading...
Type | Roulements d'extrémité de tige | Type à roulement d'extrémité de tige | Liaison à billes droite | Matériau du corps principal | Alliage de zinc haute résistance |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetages de connexion
Sens du filetage de connexion
Angle d'inclinaison admissible θ(deg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles