Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H configurable | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Type H7 | Type H7, à taraud | |||
HKSBB | HKSBBT | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis de serrage x1 (EN 1.4301 équiv.) |
HKSBS | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H |
HKSBB6 | - | H30 |
Référence pièce | H Incrément de 1mm | W | A | F | B | K | T | d | d1 | H1 | M | Prix unitaire | |||
Type | DH7 | HKSBB | HKSBS | HKSBBT | |||||||||||
(H7) HKSBB HKSBS (type H7 à taraud) HKSBBT | 2 | 15~20 | 4 | 13 | 7 | H+3 | 10 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | ||
3 | 15~25 | 6 | 16 | 8 | H+5 | 9 | 6.5 | 3.5 | M3 | ||||||
4 | 8 | 19 | 11 | ||||||||||||
5 | 20~30 | 25 | 16 | H+6 | 12 | 12 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | |||||
6 | 10 | 32 | 20 | H+8 | |||||||||||
8 | 25~35 | 38 | 26 | 14 | 16 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |||||||
10 | 30~40 | 50 | 38 | H+10 | |||||||||||
12 | 12 | 19 | M5 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | 35~45 | 36 | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | 11 | 6.5 | |||||||
15 | 16 | ||||||||||||||
16 | M6 | ||||||||||||||
20 | 40~50 | 20 | 65 | 47 | H+14 | 18 | 25 | 9 | 14 | 9 | |||||
25 | H+17 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HKSBB2-H[15-20/1] |
HKSBB3-H[15-25/1] |
HKSBB4-H[15-25/1] |
HKSBB5-H[20-30/1] |
HKSBB6-H[20-30/1] |
HKSBB8-H[25-35/1] |
HKSBB10-H[30-40/1] |
HKSBB12-H[30-40/1] |
HKSBB13-H[30-40/1] |
HKSBB14-H[35-45/1] |
HKSBB15-H[35-45/1] |
HKSBB16-H[35-45/1] |
HKSBB20-H[40-50/1] |
HKSBB25-H[40-50/1] |
HKSBBT3-H[15-25/1] |
HKSBBT4-H[15-25/1] |
HKSBBT5-H[20-30/1] |
HKSBBT6-H[20-30/1] |
HKSBBT8-H[25-35/1] |
HKSBBT10-H[30-40/1] |
HKSBBT12-H[30-40/1] |
HKSBBT13-H[30-40/1] |
HKSBBT14-H[35-45/1] |
HKSBBT15-H[35-45/1] |
HKSBBT16-H[35-45/1] |
HKSBBT20-H[40-50/1] |
HKSBBT25-H[40-50/1] |
HKSBS2-H[15-20/1] |
HKSBS3-H[15-25/1] |
HKSBS4-H[15-25/1] |
HKSBS5-H[20-30/1] |
HKSBS6-H[20-30/1] |
HKSBS8-H[25-35/1] |
HKSBS10-H[30-40/1] |
HKSBS12-H[30-40/1] |
HKSBS13-H[30-40/1] |
HKSBS14-H[35-45/1] |
HKSBS15-H[35-45/1] |
HKSBS16-H[35-45/1] |
HKSBS20-H[40-50/1] |
HKSBS25-H[40-50/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | Diam. du trou D (Ø) | Trou | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 2 | Type H7 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | Type H7 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | Type H7 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | Type H7 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | Type H7 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | Type H7 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | Type H7 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | Type H7 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 13 | Type H7 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | Type H7 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | Type H7 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | Type H7 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | Type H7 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | Type H7 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | H7 à taraud | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | H7 à taraud | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | H7 à taraud | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | H7 à taraud | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | H7 à taraud | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | H7 à taraud | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | H7 à taraud | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 13 | H7 à taraud | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | H7 à taraud | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | H7 à taraud | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | H7 à taraud | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | H7 à taraud | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | H7 à taraud | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 2 | Type H7 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 3 | Type H7 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 4 | Type H7 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 5 | Type H7 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 6 | Type H7 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 8 | Type H7 | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 10 | Type H7 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 12 | Type H7 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 13 | Type H7 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 14 | Type H7 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 15 | Type H7 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 16 | Type H7 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 20 | Type H7 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 25 | Type H7 | 40 ~ 50 |
Loading...
Type | Bases de charnière | Shape | En T | Mounting Position | Montage latéral |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
Diam. du trou D(Ø)
Trou
H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles