Plaques de charnière - Type R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de charnière - Type R:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.0038 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L-T
HPE12-100-16
Référence pièceSélection
Incrément de 10 mm
L
T
RHPrix unitaire
TypeD
HPE840~1009 12 15 161122
1012.525
121632
161938
202550

Modifications

Plaques de charnière - Type R:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HPE8-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE10-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE12-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE16-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
HPE20-[40-100/10]-[9,​12,​15,​16]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du trou D
(Ø)
L
(mm)
T
(mm)
1 8 jours 10840 ~ 1009 ~ 16
1 8 jours 101040 ~ 1009 ~ 16
1 8 jours 101240 ~ 1009 ~ 16
1 8 jours 101640 ~ 1009 ~ 16
1 8 jours 102040 ~ 1009 ~ 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Plaques de charnière Mounting Position Montage latéral Mounting Method Soudé
Material EN 1.0038 équiv. Surface Treatment Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique