Capteurs de température - Borne sertie ronde, thermocouple K

Capteurs de température - Borne sertie ronde, thermocouple K

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Capteurs de température - Borne sertie ronde, thermocouple K
  • Capteurs de température - Borne sertie ronde, thermocouple K
  • Capteurs de température - Borne sertie ronde, thermocouple K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Capteurs de température - Borne sertie ronde, thermocouple K:Affichage d'image associés
MSNDS
Type de thermocoupleThermocouple K
PrécisionJIS niveau 2
Point de contact de mesure de la températureType mis à la terre
Plage de mesure de température0 ~ 150°C
Température de résistance à la chaleur du tube en silicone150°C
Fil de sortie
(Plage de température de fonctionnement)
Revêtement en laine de verre + enroulement de blindage externe
(0 ~ 250°C)

Spécifications

Référence pièce
MSNDS5
MFMT4
MSNY4
Référence pièceTaille de la borneDdPrix unitaire
Type
MSNDS4M484.3 
5M585.3

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSNDS4
MSNDS5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la borne

28.34 €

1 Disponible 5 jours 104 (M4)

28.34 €

1 Disponible 5 jours 105 (M5)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques : Facile à fixer par simple taraudage de l'objet à chauffer.

Exemple d'utilisation

Capteurs de température - Borne sertie ronde, thermocouple K:Affichage d'image associés

Informations de base

Measurement Object Capteurs de température Type de capteur de température Thermocouple Type de thermocouple Thermocouple K
Point de contact de mesure de la température Type mis à la terre Operating Environment Standard Operating Temperature Range(°C) 0::250
Number of Elements 1 Sheath, Protecting Tube Shape Type à borne avec bague Type de borne Borne sertie en Y
Longueur du fil de sortie (F)(m) 2

Produits complémentaires

Assistance technique