Inscription
Configurer
  • Diam. de la bande de montage D(Ø)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 5 jours ouvrables

Capteurs de température - Connecteur à collier, thermocouple K

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

MSNBD
Type de thermocoupleThermocouple K
PrécisionJIS niveau 2
Point de contact de mesure de la températureType mis à la terre
Plage de mesure de température0 ~ 300°C
MatériauTubes de protectionEN 1.4301 équiv.
Bande de montageEN 1.4301 équiv.
Boulon de serrageEN 1.4301 équiv.
ÉcrouEN 1.4301 équiv.
Fil de plomb (plage de temp. de fonctionnement)Revêtement en laine de verre + enroulement de blindage externe
(0 ~ 250°C)

Spécifications

Référence pièce
MSNDM6
MFNC6
MSNBD30
Référence piècePrix unitaire
TypeD
MSNBD30
35
40

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Diam. de la bande de montage D

(Ø)

RoHS?Quantité minimale de commande
30
10
1 pièces
35
10
1 pièces
40
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
70.53 €
( 83.93 € )
5 jours ouvrables
75.56 €
( 89.92 € )
5 jours ouvrables
79.34 €
( 94.41 € )
5 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Schéma et spécifications

Plus d'informations

■Caractéristiques : Efficace pour la mesure des objets chauffés cylindriques.

Exemple d'utilisation

Capteurs de température - Connecteur à collier, thermocouple K:Affichage d'image associés