Connecteurs thermocouple K

Connecteurs thermocouple K

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Connecteurs thermocouple K:Affichage d'image associés
Matériau
Boîtier : polypropylène (PP)

Spécifications

Référence pièce
MSNDC12.7
Référence piècePrix unitaire
Type
MSNDC8 
12.7 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSNDC8
MSNDC12.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur du connecteur
(mm)

15.75 €

1 Disponible 5 jours 8

24.81 €

1 Disponible 5 jours 12.7

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Température de fonctionnement. Plage : 0°C à 130°C
■Caractéristiques
Les câbles de sortie de compensation se branchent et se débranchent facilement en les connectant avec une prise et la fiche du connecteur, respectivement.
*Les N°8 et N°12.7 sont identiques sauf pour la taille.
■Utilisation
Enlever la gaine des câbles de sortie de compensation. (env. 7mm)
Desserrer la vis située sur le connecteur avec le tournevis, puis retirer le couvercle.
Desserrer la vis du connecteur et brancher le + (rouge) et le – (blanc) des
fils de sortie de compensation, respectivement.
Vérifier le bon serrage des vis, puis poser le couvercle.

Informations de base

Type de capteur de température Composants associés

Produits complémentaires

Assistance technique