Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau Code de traitement de surface | Matériau |
HTPL (sans taraud) HTPLT (avec taraud) | A | EN AW-5052 équiv. |
S | EN 1.4305 équiv. |
Référence pièce | - | Plaque | - | Orifice de chauffage | - | Orifice du capteur | - | Position du chauffage | - | Position du capteur | ||||||||||||
A | - | B | - | T | D (diamètre) | - | N (qté) | S (diamètre) | - | L (longueur) | P (pas) | - | Y (depuis le bas) | F (depuis la gauche) | - | G (depuis le bas) | ||||||
HTPLA | - | 200 | - | 200 | - | 30 | - | D5 | - | N6 | - | S1.6 | - | L30 | - | P20 | - | Y15 | - | F100 | - | G5 |
A | B | M1 |
50~100 | 50~100 | M4x0.7 profondeur 6 |
101~200 | M5x0.8 profondeur 8 | |
101~200 | 50~100 | |
101~200 | M6x1.0, profondeur 10 |
D | M2 |
5, 6 | M3x0.5 |
8~16 | M4x0.7 |
18 | M5x0.8 |
Référence pièce | Plaque | Orifice de chauffage (sélection) | Orifice du capteur (sélectionnable) | Position du chauffage | Position du capteur | |||||||
Type | Code des matériaux | A | B | T | Sélection D | N Nombre de trous | Sélection S | L Incrément de 1mm | P | Y | F | G |
Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | ||||||||||
HTPL HTPLT | A S | 50~200 | 50~200 | 12~30 | 5 6 8 10 12 14 16 18 | 1~10 | 1.6 | 10~30 | 8~191 Lorsque N=1, P est la distance depuis l'extrémité gauche. | 6~25 | 4~197 | 4~27 |
2.3 | 10~100 | |||||||||||
3.2 | ||||||||||||
4.8 | ||||||||||||
La distance entre les extrémités supérieure, inférieure ou latérale de la plaque et les trous du chauffage/du capteur et le trou taraudé doit être de 2mm ou plus. La distance entre l'ensemble des trous (entre les trous du chauffage, entre les trous du chauffage et les trous du capteur, ou entre les trous du chauffage/du capteur et les trous taraudés) doit être de 2mm ou plus. Les trous taraudés M1 (trous de départ) peuvent traverser lorsque la dimension T est inférieure ou égale à 15mm. Il est recommandé d'établir une distance entre les dispositifs de chauffage (P) 3 à 4 plus importante que le diamètre du chauffage (D). (Si la distance entre les chauffages est trop faible, la chaleur peut s'accumuler dans la plaque et générer des irrégularités de température.) |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Avec ou sans tarauds | A (mm) | B (mm) | Diam. du trou de capteur [S] (mm) | Diam. du trou de chauffage [D] (mm) | Nombre de trous de chauffage [N] | Position du capteur [F] (mm) | Position du capteur [G] (mm) | Position du chauffage (pas) [P] (mm) | Position du chauffage [Y] (mm) | Profondeur du trou de capteur [L] (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 jours | 10 | A5052 | Sans trou taraudé | 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 1.6 ~ 4.8 | 5 ~ 18 | 1 ~ 10 | 3 ~ 197 | 3 ~ 27 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 | ||
1 | 19 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Sans trou taraudé | 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 1.6 ~ 4.8 | 5 ~ 18 | 1 ~ 10 | 3 ~ 197 | 3 ~ 27 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 | ||
1 | 19 jours | 10 | A5052 | A trou taraudé | 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 1.6 ~ 4.8 | 5 ~ 18 | 1 ~ 10 | 3 ~ 197 | 4 ~ 27 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 | ||
1 | 19 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | A trou taraudé | 50 ~ 200 | 50 ~ 200 | 1.6 ~ 4.8 | 5 ~ 18 | 1 ~ 10 | 3 ~ 197 | 3 ~ 27 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 |
Loading...
Category | Composants de montage | Type de plaque | Plaques chauffantes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Avec ou sans tarauds
A(mm)
B(mm)
Diam. du trou de capteur [S](mm)
Diam. du trou de chauffage [D](mm)
Nombre de trous de chauffage [N]
Position du capteur [F](mm)
Position du capteur [G](mm)
Position du chauffage (pas) [P](mm)
Position du chauffage [Y](mm)
Profondeur du trou de capteur [L](mm)
T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles