Éléments de cartouche chauffante - Plaques de refroidissement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HTPCS-[50-200/1]-[50-200/1]-[15-30/5]-R[1,​2]-N[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[25-175/1]

Éléments de cartouche chauffante - Plaques de refroidissement:Affichage d'image associés
TypeMatériau
Code de traitement de surface
Matériau
HTPCSEN 1.4305 équiv.

Spécifications

Référence pièce-Plaque-RC (PT)-N
(Nombre de trous de refroidisseur)
-P
(pas)
     
A-B-T
HTPCS-200-200-15-R1-N4-P30
Tableau des tailles M1
ABM1
50~10050~100M4x0.7 profondeur 6
101~200M5x0.8 profondeur 8
101~20050~100
101~200M6x1.0, profondeur 10

(d) Tableau des tailles
Rc (PT)(d)
1(1/8)8.5
2(1/4)11.4
Référence pièceIncrément de 1mmT
Incrément de 5mm
Rc (PT)N
(Nombre de trous de refroidisseur)
P
Incrément de 1mm
TypeCode des matériauxAB
HTPCS50~20050~20015~301 (1/8)1~725~(A-25)
20~302 (1/4)
La distance entre les extrémités supérieure, inférieure ou latérale de la plaque et les trous du refroidisseur et les trous taraudés de 2mm ou plus. 
La distance entre l'ensemble des trous (entre les trous du refroidisseur ou entre les trous du refroidisseur et les trous taraudés) doit être de 2mm ou plus.
Référence pièce
HTPCS-[50-200/1]-[50-200/1]-[15-30/5]-R[1,​2]-N[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[25-175/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA
(mm)
B
(mm)
Nombre de trous de refroidisseur [N] Pas [P]
(mm)
Sélection du diam. de la vis [R] 1 (1/8) 2 (1/4) T
(mm)
1 19 jours 1050 ~ 20050 ~ 2001 ~ 1025 ~ 1751 ~ 215 ~ 30

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Éléments de cartouche chauffante - Plaques de refroidissement:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Éléments de cartouche chauffante - Plaques de refroidissement:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau du corps EN 1.4305 Equiv. Type de plaque Plaques de refroidissement Catégorie Composants de montage

Produits complémentaires

Assistance technique