Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type de thermocouple | Thermocouple K | |
Précision | JIS niveau 2 | |
Point de contact de mesure de la température | Type à neutre isolé | |
Plage de mesure de température | Ø1.6 | 0 ~ 650°C |
Ø2.3 | 0 ~ 700°C | |
Ø3.2 | 0 ~ 750°C | |
Matériau | Gaine | EN 1.4401 équiv. |
Manchon | EN 1.4301 équiv. | |
Température de résistance à la chaleur du manchon | 80°C | |
Fil de sortie (Plage de température de fonctionnement) | Revêtement en laine de verre (0 ~ 150°C) |
Référence pièce | - | L | - | L1 |
MSNDL2.3 | - | 150 | - | 70 |
Référence pièce | Longueur totale de la gaine L | L1 Incrément de 1mm | R | Prix unitaire | ||||
Type | D | L100 | L150 | L200 | L300 | |||
MSNDL | 1.6 | 100 150 200 300 | 20~270 | 5 | ||||
2.3 | 40~260 | 7 | ||||||
3.2 | 50~250 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSNDL1.6-100-[20-100/1] |
MSNDL1.6-150-[20-120/1] |
MSNDL1.6-200-[20-170/1] |
MSNDL1.6-300-[20-270/1] |
MSNDL2.3-100-[40-70/1] |
MSNDL2.3-150-[40-120/1] |
MSNDL2.3-200-[40-170/1] |
MSNDL2.3-300-[40-260/1] |
MSNDL3.2-100-[50-70/1] |
MSNDL3.2-150-[50-120/1] |
MSNDL3.2-200-[50-170/1] |
MSNDL3.2-300-[50-250/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Gaine, diamètre du tube de protection (Ø) | Gaine, longueur L du tube de protection (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 1.6 | 100 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 1.6 | 150 | 20 ~ 120 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 1.6 | 200 | 20 ~ 170 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 1.6 | 300 | 20 ~ 270 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2.3 | 100 | 40 ~ 70 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2.3 | 150 | 40 ~ 120 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2.3 | 200 | 40 ~ 170 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2.3 | 300 | 40 ~ 260 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3.2 | 100 | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3.2 | 150 | 50 ~ 120 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3.2 | 200 | 50 ~ 170 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3.2 | 300 | 50 ~ 250 |
Loading...
Objet de mesure | Capteurs de température | Type de capteur de température | Thermocouple | Type de thermocouple | Thermocouple K |
---|---|---|---|---|---|
Gaine, matériau du tube de protection | EN 1.4401 Equiv. | Point de contact de mesure de la température | Type à neutre isolé | Environnement de fonctionnement | Standard |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::150 | Nombre d'éléments | 1 | Gaine, forme du tube de protection | Type en L |
Forme de la section de fixation | Manchon | Type de borne | Borne sertie en Y | Longueur du fil de sortie (F)(m) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Gaine, diamètre du tube de protection(Ø)
Gaine, longueur L du tube de protection(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles