Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | ||
Cote L configurable (longueur paramétrable) | |||||
Forme A | Forme B | Forme C | |||
Sans trou | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | SENA | SENB | SENC |
Anodisé noir | SENAB | SENBB | SENCB |
Référence pièce | - | L |
SENB3 | - | 400 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | A | B | C | D | E | d | e | |||
Type | N° | ||||||||||
(anodisé clair) | (Anodisé noir) | 2* | 50~600 | 2.4 | 4.2 | 2.5 | 7.5 | 5.5 | 1.5 | 2 | |
(forme A) (forme B) (forme C) | SENA SENB SENC | SENAB SENBB SENCB | 3 | 50~1200 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | ||
4 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | |||||
5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 | 3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de rail | Traitement de surface | Forme | N° (taille d'écrou compatible) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme A | Anodisé clair | Forme A | 3 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme A | Anodisé clair | Forme A | 4 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme A | Anodisé clair | Forme A | 5 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme A | Anodisé noir | Forme A | 3 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme A | Anodisé noir | Forme A | 4 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme A | Anodisé noir | Forme A | 5 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 3 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 4 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé clair | Forme B | 5 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 3 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 4 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme B | Anodisé noir | Forme B | 5 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 2 | 50 ~ 600 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 3 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 4 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé clair | Forme C | 5 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 3 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 4 | 50 ~ 1200 | ||
1 | 6 jours | 10 | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme C | Anodisé noir | Forme C | 5 | 50 ~ 1200 |
Loading...
Position du trou configurable | Sans trou | Matériau | EN AW-6063-T5 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de rail
Traitement de surface
Forme
N° (taille d'écrou compatible)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles