Glissières de capteurs micro photo

Glissières de capteurs micro photo

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Glissières de capteurs micro photo
  • Glissières de capteurs micro photo

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Glissières de capteurs micro photo:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.0330 équiv.
Traitement de surface : chrome trivalent

Spécifications

Référence pièce-L
MPSEN7-70
Référence pièceSélection
L
Prix unitaire
TypePasL50L60L70L80L90L100
MPSEN750 60 70 80 90 100
19

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MPSEN7-50
MPSEN7-60
MPSEN7-70
MPSEN7-80
MPSEN7-90
MPSEN7-100
MPSEN19-50
MPSEN19-60
MPSEN19-70
MPSEN19-80
MPSEN19-90
MPSEN19-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas du trou fendu
(mm)
Taille du trou fendu L
(mm)
Longueur totale
(mm)

17.62 €

1 Disponible 5 jours 1075082

18.90 €

1 Disponible 5 jours 1076092

20.16 €

1 Disponible 5 jours 10770102

21.40 €

1 Disponible 5 jours 10780112

22.67 €

1 Disponible 5 jours 10790122

23.93 €

1 Disponible 5 jours 107100132

20.16 €

1 Disponible 5 jours 10195082

21.40 €

1 Disponible 5 jours 10196092

22.67 €

1 Disponible 9 jours 101970102

23.93 €

1 Disponible 5 jours 101980112

25.19 €

1 Disponible 5 jours 101990122

26.44 €

1 Disponible 5 jours 1019100132

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Glissières de capteurs micro photo:Affichage d'image associés

Informations de base

Type de rail Glissières de capteurs microphoto Position du trou configurable Position du trou fixe Trou Trou traversant / trou fendu
Matériau EN 1.0330 Equiv. Traitement de surface Chrome trivalent Matériau EN 1.0330 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique