Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L | - | V | - | W | - | X | - | Y | - | Z |
2RU | - | 400 | ||||||||||
2RUS5H | - | 660 | - | V30 | - | W180 | - | X330 | - | Y480 | - | Z630 |
(Ex.) | Référence pièce | - | L | - | V | - | W | >> |
2RUS2H | - | 300 | - | V100 | - | W200 |
Référence pièce | Sélection L | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10~50 | ||
2RU | 100 | ||
200 | |||
300 | |||
400 | |||
500 | |||
600 | |||
1000 | |||
1500 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Frais d'usinage des trous | Prix du corps | ||||||||
L50 | L101 | L201 | L401 | L601 | L801 | L1001 | |||||
Type | Nombre de trous | L | V W X Y Z | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
2RUS | 0H (sans trou) | 50~1200 | 10~1190 | ||||||||
2H | |||||||||||
3H | |||||||||||
4H | |||||||||||
5H |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Position du trou configurable | Trou | Type | Longueur totale L (mm) | Nombre de trous | Position des trous [V] (mm) | Position des trous [W] (mm) | Position des trous [X] (mm) | Position des trous [Y] (mm) | Position des trous [Z] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans trou | - | Dimension L standard | 100 | - | - | - | - | - | - | |
18.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans trou | - | Dimension L standard | 1000 | - | - | - | - | - | - | |
15.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans trou | - | Dimension L standard | 1500 | - | - | - | - | - | - | |
5.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans trou | - | Dimension L standard | 200 | - | - | - | - | - | - | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans trou | - | Dimension L standard | 300 | - | - | - | - | - | - | |
7.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans trou | - | Dimension L standard | 400 | - | - | - | - | - | - | |
9.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans trou | - | Dimension L standard | 500 | - | - | - | - | - | - | |
11.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans trou | - | Dimension L standard | 600 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Positions du trou configurables | Trou traversant / trou fendu | Dimension L configurable | 50 ~ 1200 | 0H (sans trou) | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Positions du trou configurables | Trou traversant / trou fendu | Dimension L configurable | 50 ~ 1200 | 2H (deux trous) | 10 ~ 1190 | 20 ~ 1190 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Positions du trou configurables | Trou traversant / trou fendu | Dimension L configurable | 50 ~ 1200 | 3H (trois trous) | 10 ~ 1190 | 20 ~ 1190 | 30 ~ 1190 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Positions du trou configurables | Trou traversant / trou fendu | Dimension L configurable | 50 ~ 1200 | 4H (quatre trous) | 10 ~ 1190 | 20 ~ 1190 | 30 ~ 1190 | 40 ~ 1190 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Positions du trou configurables | Trou traversant / trou fendu | Dimension L configurable | 50 ~ 1200 | 5H (5 trous) | 10 ~ 1190 | 20 ~ 1190 | 30 ~ 1190 | 40 ~ 1190 | 50 ~ 1190 |
Loading...
Type de rail | Rails pour interrupteurs et capteurs - Forme A | Matériau | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Traitement de surface | Chrome trivalent |
---|
Configurer
Propriétés de base
Position du trou configurable
Trou
Type
Longueur totale L(mm)
Nombre de trous
Position des trous [V](mm)
Position des trous [W](mm)
Position des trous [X](mm)
Position des trous [Y](mm)
Position des trous [Z](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles