Cames de capteur optique - Plein

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cames de capteur optique - Plein:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoires
PleinFenduFente configurable
HPSCNHPSCHPSCZEN AW-6063 équiv.Anodisé noirVis de serrage x2
HPSCWNHPSCWHPSCWZAnodisé clair

Spécifications

Référence pièce-P-Z
HPSCZ50-9.5-180
Référence pièceSélection
P
Z
Incrément de 1°
MABCStHPSCN, HPSCWNHPSC, HPSCWHPSCZ, HPSCWZ
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~501 à 9 pièce(s)10~501 à 9 pièce(s)10~50
(plein)
HPSCN
HPSCWN
(fendu)
HPSC
HPSCW
(fente configurable)
HPSCZ
HPSCWZ
28568   10~350
(Uniquement disponible pour le type à fente configurable)
M35.514 6.51.51.5      
3234566.3588.5      
4034566.35820 2      
9.51012   M4
45568   M37.525 2.5      
101215   M4
50 4566.358M3      
9.5101215  M4
60   66.35830       
9.5101215  

Modifications

Cames de capteur optique - Plein:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HPSC28-[5,​6,​8]
HPSC32-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
HPSC32-PC7
HPSC40-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12]
HPSC40-PC[7,​9,​11]
HPSC45-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
HPSC45-PC[7,​9,​11]
HPSC50-[4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSC50-PC[7,​9,​11,​13,​14]
HPSC60-[6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCN28-[5,​6,​8]
HPSCN32-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
HPSCN32-PC7
HPSCN40-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12]
HPSCN40-PC[7,​9,​11]
HPSCN45-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
HPSCN50-[4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCN50-PC[7,​9,​11,​13,​14]
HPSCN60-[6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCW28-[5,​6,​8]
HPSCW32-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
HPSCW32-PC7
HPSCW40-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12]
HPSCW40-PC[7,​9,​11]
HPSCW45-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
HPSCW50-[4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCW50-PC[7,​9,​11,​13,​14]
HPSCW60-[6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCWN28-[5,​6,​8]
HPSCWN32-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
HPSCWN32-PC7
HPSCWN40-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12]
HPSCWN40-PC[7,​9,​11]
HPSCWN45-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
HPSCWN50-[4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCWN50-PC[7,​9,​11,​13,​14]
HPSCWN60-[6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]
HPSCWZ28-[5,​6,​8]-[10-350/1]
HPSCWZ32-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-[10-350/1]
HPSCWZ40-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12]-[10-350/1]
HPSCWZ45-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-[10-350/1]
HPSCWZ50-[4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]-[10-350/1]
HPSCWZ60-[6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]-[10-350/1]
HPSCZ28-[5,​6,​8]-[10-350/1]
HPSCZ32-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-[10-350/1]
HPSCZ40-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12]-[10-350/1]
HPSCZ45-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-[10-350/1]
HPSCZ50-[4,​5,​6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]-[10-350/1]
HPSCZ60-[6,​6.35,​8,​9.5,​10,​12,​15]-[10-350/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModification du diam. de l'alésage d'arbre [PC]
(mm)
Spécification de l'angle de fente [Z]
(°)
Sélection du diam. de l'alésage d'arbre [P]
(mm)
1 7 jours 10--5 ~ 8
1 7 jours 10--3 ~ 8
1 7 jours 107--
1 7 jours 10--3 ~ 12
1 7 jours 107 ~ 11--
1 7 jours 10--5 ~ 15
1 7 jours 107 ~ 11--
1 7 jours 10--4 ~ 15
1 7 jours 107 ~ 14--
1 7 jours 10--6 ~ 15
1 9 jours 10--5 ~ 8
1 9 jours 10--3 ~ 8
1 9 jours 107--
1 9 jours 10--3 ~ 12
1 9 jours 107 ~ 11--
1 9 jours 10--5 ~ 15
1 9 jours 10--4 ~ 15
1 9 jours 107 ~ 14--
1 9 jours 10--6 ~ 15
1 7 jours 10--5 ~ 8
1 7 jours 10--3 ~ 8
1 7 jours 107--
1 7 jours 10--3 ~ 12
1 7 jours 107 ~ 11--
1 7 jours 10--5 ~ 15
1 7 jours 10--4 ~ 15
1 7 jours 107 ~ 14--
1 7 jours 10--6 ~ 15
1 9 jours 10--5 ~ 8
1 9 jours 10--3 ~ 8
1 9 jours 107--
1 9 jours 10--3 ~ 12
1 9 jours 107 ~ 11--
1 9 jours 10--5 ~ 15
1 9 jours 10--4 ~ 15
1 9 jours 107 ~ 14--
1 9 jours 10--6 ~ 15
1 9 jours 10-10 ~ 3505 ~ 8
1 9 jours 10-10 ~ 3503 ~ 8
1 9 jours 10-10 ~ 3503 ~ 12
1 9 jours 10-10 ~ 3505 ~ 15
1 9 jours 10-10 ~ 3504 ~ 15
1 9 jours 10-10 ~ 3506 ~ 15
1 9 jours 10-10 ~ 3505 ~ 8
1 9 jours 10-10 ~ 3503 ~ 8
1 9 jours 10-10 ~ 3503 ~ 12
1 9 jours 10-10 ~ 3505 ~ 15
1 9 jours 10-10 ~ 3504 ~ 15
1 9 jours 10-10 ~ 3506 ~ 15

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Cames de capteur optique - Plein:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique