Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° | Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Plongeur | ISO-TC90 équiv. | Placage rhodium sur sous-couche nickel | |
Cylindre | Laiton | Placage or sur sous-couche nickel | |
Ressort | Acier à ressort (JIS-SWP) | Placage or |
Matériau | Traitement de surface |
Laiton | Placage or sur sous-couche nickel |
Référence pièce | - | Forme (de l'extrémité) de la pointe | - | Couleur du fil de sortie | - | Longueur du fil de sortie |
NP30 NP68S3SF NR30K NR72K NRSHB30 NRB68 | - - - | A B B | - - | R W | - - | 1000 1000 |
Référence pièce | Pas de montage (min.) | Pleine course | Pression du ressort | Courant admissible | Résistance | Cycle de remplacement (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Original | 2/3 de course | 1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP30 | 1.27mm | 2.5mm (2.0mm) | 5gf (40gf) | 45gf (80gf) | 1A | 100mΩ | 50,000 fois | |||
NP30HD | 15gf | 46gf | ||||||||
NP72 | 1.27mm | 2.5mm | 30gf | 50gf | 1A | 80mΩ | 25,000 fois | |||
NP72HD | 15gf | 100gf | ||||||||
NP68S3SF | 1.27mm | 4.3mm | 25gf | 50gf | 2A | 80mΩ | 30,000 fois | |||
NP68S3 | 30gf | 90gf | ||||||||
NP76 | 1.27mm | 6.0mm | 60gf | 150gf | 1.3A | 80mΩ | 300,000 fois |
Référence pièce | Sonde de pièce de contact associée | Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | |||
NR30K | NP30 NP30HD | 0.85~0.86mm | |||
NR30SH-B | 0.87~0.88mm | ||||
NR72K | NP72 NP72HD | 0.88~0.89mm | |||
NR68 | NP68S3SF NP68S3 | 0.83~0.84mm | |||
NR68S | |||||
NR76 | NP76 | 0.97~0.98mm |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NP72-A |
NP72-B |
NP72-C |
NP72-D |
NP72-E |
NP72-G |
NP72-H |
NP72-J |
NP72-N |
NP72HD-A |
NP72HD-B |
NP72HD-C |
NP72HD-D |
NP72HD-G |
NP72HD-H |
NP72HD-N |
NR72K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Pas de montage min. (mm) | Plunger Tip Shape | Pleine course (plage) (mm) | Pleine course (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | Plunger Material | D.E. du plongeur (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Longueur du plongeur (mm) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Corps, longueur du réceptacle (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Brioche] Brioche A | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.9 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 30 | 50 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.9 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 30 | 50 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Aiguille] Aiguille C | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.54 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 30 | 50 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Cuvette] Cuvette D | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.9 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 30 | 50 | ||
2.77 € 0.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Aiguille] Aiguille E | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.9 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 30 | 50 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Plat] Plat G | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.9 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 30 | 50 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.54 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 30 | 50 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Cuvette] Cuvette J | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.54 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 30 | 50 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N | 1 à 2.6 | 2.5 | 30,1 à 50 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.54 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 20,1 à 30,0 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 30 | 50 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Brioche] Brioche A | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.9 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 10,1 à 20 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 15 | 100 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.9 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 10,1 à 20 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 15 | 100 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Aiguille] Aiguille C | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.54 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 10,1 à 20 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 15 | 100 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Cuvette] Cuvette D | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.9 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 10,1 à 20 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 15 | 100 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Plat] Plat G | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.9 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 10,1 à 20 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 15 | 100 | ||
2.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Droit, à couronne] Couronne droite H | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.54 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 10,1 à 20 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 15 | 100 | ||
2.77 € 0.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sondes de contact | 1.27 | [Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N | 1 à 2.6 | 2.5 | 50,1 à 100 | [Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv. | 0.54 | Base de placage nickel, placage rhodium | 3,1 à 5 | - | 0.72 | 10,1 à 15 | 10,1 à 20 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 15 | 100 | ||
1.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Réceptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,01 à 1,50 | 0.90 | 15,1 à 20 | - | - | - | - | 1.1 | 17.1 | - | - |
Loading...
Barrel, Receptacle Material | Laiton | Properties | Standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Pas de montage min.(mm)
Plunger Tip Shape
Pleine course (plage)(mm)
Pleine course(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
Plunger Material
D.E. du plongeur(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Longueur du plongeur(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle(Ø)
Corps, longueur du réceptacle(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles