Sondes de contact – séries NP45SF, NP45

Sondes de contact – séries NP45SF, NP45

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Sondes de contact – séries NP45SF, NP45
  • Sondes de contact – séries NP45SF, NP45
  • Sondes de contact – séries NP45SF, NP45
  • Sondes de contact – séries NP45SF, NP45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Sondes de contact – séries NP45SF, NP45:Affichage d'image associés
Sondes de contact – séries NP45SF, NP45:Affichage d'image associés
■Sondes de contact
PièceMatériauTraitement de surface
PlongeurEN CW101C équiv.Placage rhodium sur sous-couche nickel
CylindreLaitonPlacage or sur sous-couche nickel
RessortAcier inoxydable-
* Pour NP45HD, le ressort est en acier à ressort (JIS-SWP).

■Réceptacles
MatériauTraitement de surface
  LaitonPlacage or sur sous-couche nickel

Spécifications

Référence pièce-Forme (de l'extrémité) de la pointe-Couleur du fil de sortie-Longueur du fil de sortie
NR45S-B    
■Sondes de contact
Référence piècePas de montage (min.)Pleine coursePression du ressortCourant admissibleRésistanceCycle de remplacement (référence)Prix unitaireRemise sur volume
Original2/3 de course1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NP45SF1.7mm5.0mm10gf50gf3A60mΩ300,000 fois   
NP4530gf100gf
NP45HD40gf150gf
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Réceptacles
Sélectionner la forme d'embout pour les types NR68, NR68S, NR45S et NR45.
Référence pièceSonde de pièce de contact associéeDimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence)Prix unitaireRemise sur volume
1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NR45NP45SF
NP45
NP45HD
1.39~1.41mm   
NR45T1.47~1.49mm   
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NP45-A
NP45-AS
NP45-B
NP45-C
NP45-D
NP45-E
NP45-G
NP45-H
NP45-J
NP45-N
NP45HD-A
NP45HD-AS
NP45HD-B
NP45HD-C
NP45HD-D
NP45HD-E
NP45HD-G
NP45HD-H
NP45HD-J
NP45HD-N
NP45SF-A
NP45SF-AS
NP45SF-B
NP45SF-C
NP45SF-D
NP45SF-E
NP45SF-G
NP45SF-H
NP45SF-J
NP45SF-N
NR45-B
NR45-C
NR45T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Brioche] Brioche A5 à 6,55.050,1 à 100-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2520,1 à 30,03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Conique, à couronne] Couronne conique AS5 à 6,55.050,1 à 100-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2520,1 à 30,03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Cuvette] Cuvette B5 à 6,55.050,1 à 100-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2520,1 à 30,03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Aiguille] Aiguille C5 à 6,55.050,1 à 100-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2520,1 à 30,03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Cuvette] Cuvette D5 à 6,55.050,1 à 100-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2520,1 à 30,03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Aiguille] Aiguille E5 à 6,55.050,1 à 100-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2520,1 à 30,03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Plat] Plat G5 à 6,55.050,1 à 100-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2520,1 à 30,03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Droit, à couronne] Couronne droite H5 à 6,55.050,1 à 100-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2520,1 à 30,03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Cuvette] Cuvette J5 à 6,55.050,1 à 100-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2520,1 à 30,03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N5 à 6,55.050,1 à 100-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2520,1 à 30,03607.0-24.630100

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Brioche] Brioche A5 à 6,55.0100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2530,1 à 503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Conique, à couronne] Couronne conique AS5 à 6,55.0100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2530,1 à 503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Cuvette] Cuvette B5 à 6,55.0100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2530,1 à 503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Aiguille] Aiguille C5 à 6,55.0100,1 à 150-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2530,1 à 503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Cuvette] Cuvette D5 à 6,55.0100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2530,1 à 503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Aiguille] Aiguille E5 à 6,55.0100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2530,1 à 503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Plat] Plat G5 à 6,55.0100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2530,1 à 503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Droit, à couronne] Couronne droite H5 à 6,55.0100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2530,1 à 503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Cuvette] Cuvette J5 à 6,55.0100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2530,1 à 503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N5 à 6,55.0100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 2530,1 à 503607.0-24.640150

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Brioche] Brioche A5 à 6,55.030,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 250 à 103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Conique, à couronne] Couronne conique AS5 à 6,55.030,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 250 à 103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B5 à 6,55.030,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 250 à 103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Aiguille] Aiguille C5 à 6,55.030,1 à 50-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 250 à 103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Cuvette] Cuvette D5 à 6,55.030,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 250 à 103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Aiguille] Aiguille E5 à 6,55.030,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 250 à 103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Plat] Plat G5 à 6,55.030,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.3Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 250 à 103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Droit, à couronne] Couronne droite H5 à 6,55.030,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 250 à 103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Cuvette] Cuvette J5 à 6,55.030,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 250 à 103607.0-24.61050

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.7[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) N5 à 6,55.030,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.68Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-1.0220,1 à 250 à 103607.0-24.61050

0.75 €

1 Disponible 5 jours 10Réceptacle-----[Cylindrique] Type à soudage et serti B----1,01 à 1,501.3225,1 à 30----1.4229.2--

0.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Réceptacle-----CType à soudage----1,01 à 1,501.3225,1 à 30----1.4229.2--

1.88 €

1 Disponible 5 jours 10Réceptacle----------1,01 à 1,501.4030.1 ou plus----1.5035.6--

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Sondes de contact – séries NP45SF, NP45:Affichage d'image associés

Informations de base

Barrel, Receptacle Material Laiton Properties Standard

Produits complémentaires

Assistance technique