Sondes de contact – séries NP90SF, NP90

Sondes de contact – séries NP90SF, NP90

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Sondes de contact – séries NP90SF, NP90
  • Sondes de contact – séries NP90SF, NP90
  • Sondes de contact – séries NP90SF, NP90

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Sondes de contact – séries NP90SF, NP90:Affichage d'image associés
Sondes de contact – séries NP90SF, NP90:Affichage d'image associés
■Sondes de contact
PièceMatériauTraitement de surface
PlongeurEN CW101C équiv.Placage rhodium sur sous-couche nickel
CylindreLaitonPlacage or sur sous-couche nickel
RessortAcier à ressort (JIS-SWP)Placage or
BilleJIS-SUJ (acier pour roulement)Placage or
L'intérieur du cylindre de la sonde est graissé.

■Réceptacles
MatériauTraitement de surface
MaillechortPlacage or sur sous-couche nickel

Spécifications

Référence pièce-Forme (de l'extrémité) de la pointe-Couleur du fil de sortie-Longueur du fil de sortie
NP84
NR90
NRB84
NRB90
-
-
G
B


-
-


W
BL


-
-


1000
400
■Sondes de contact
Référence piècePas de montage (min.)Pleine coursePression du ressortCourant admissibleRésistanceCycle de remplacement (référence)Prix unitaireRemise sur volume
Original2/3 de course1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NP84SF3.0mm6.3mm10gf50gf1.5A80mΩ300,000 fois   
NP8445gf126gf
NP84HD77gf200gf
NP90SF3.5mm
(4.5mm)
6.4mm10gf50gf1.5A80mΩ300,000 fois   
NP9040gf150gf
NP90HD146gf250gf
NP89SF4.5mm6.4mm30gf100gf1.5A80mΩ300,000 fois   
NP89S84gf275gf
NP89170gf450gf
Le pas de montage entre ( ) s'applique à la forme d'embout A et D.
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Réceptacles
Sélectionner la forme d'embout pour les types NR84, NR89 et NR90.
Référence pièceSonde de pièce de contact associéeDimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence)Prix unitaireRemise sur volume
1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NR84NP84SF
NP84
NP84HD
2.41~2.46mm   
NR90NP90SF
NP90
NP90HD
2.77~2.82mm   
NR89NP89SF
NP89S
NP89
3.58~3.63mm   
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NP90-A
NP90-AS
NP90-B
NP90-C
NP90-D
NP90-E
NP90-G
NP90HD-A
NP90HD-AS
NP90HD-B
NP90HD-C
NP90HD-D
NP90HD-E
NP90HD-G
NP90SF-A
NP90SF-AS
NP90SF-B
NP90SF-C
NP90SF-D
NP90SF-E
NP90SF-G
NR90-B
NR90-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

7.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact4.5[Brioche] Brioche A5 à 6,56.4100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.4.0Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 2530,1 à 501.5809.0-24.540150

7.81 €

2.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact3.5[Conique, à couronne] Couronne conique AS5 à 6,56.4100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.5Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 2530,1 à 501.5809.0-24.540150

7.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact3.5[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B5 à 6,56.4100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.2.4Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 2530,1 à 501.5809.0-24.540150

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact3.5[Aiguille] Aiguille C5 à 6,56.4100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.5Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 2530,1 à 501.5809.0-24.540150

7.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact4.5[Cuvette] Cuvette D5 à 6,56.4100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.4.0Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 2530,1 à 501.5809.0-24.540150

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact3.5[Aiguille] Aiguille E5 à 6,56.4100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.2.4Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 2530,1 à 501.5809.0-24.540150

7.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact3.5[Plat] Plat G5 à 6,56.4100,1 à 150-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.2.4Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 2530,1 à 501.5809.0-24.540150

7.81 €

2.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact4.5[Brioche] Brioche A5 à 6,56.4200,1 à 300-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.4.0Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 25100,1 à 2001.5809.0-24.5146250

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact3.5[Conique, à couronne] Couronne conique AS5 à 6,56.4200,1 à 300-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.5Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 25100,1 à 2001.5809.0-24.5146250

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact3.5[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B5 à 6,56.4200,1 à 300-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.2.4Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 25100,1 à 2001.5809.0-24.5146250

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact3.5[Aiguille] Aiguille C5 à 6,56.4200,1 à 300-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.5Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 25100,1 à 2001.5809.0-24.5146250

7.81 €

2.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact4.5[Cuvette] Cuvette D5 à 6,56.4200,1 à 300-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.4.0Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 25100,1 à 2001.5809.0-24.5146250

7.81 €

2.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact3.5[Aiguille] Aiguille E5 à 6,56.4200,1 à 300-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.2.4Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 25100,1 à 2001.5809.0-24.5146250

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact3.5[Plat] Plat G5 à 6,56.4200,1 à 300-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.2.4Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 25100,1 à 2001.5809.0-24.5146250

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact4.5[Brioche] Brioche A5 à 6,56.430,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.4.0Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 250 à 101.5809.0-24.51050

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact3.5[Conique, à couronne] Couronne conique AS5 à 6,56.430,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.5Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 250 à 101.5809.0-24.51050

7.81 €

2.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact3.5[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B5 à 6,56.430,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.2.4Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 250 à 101.5809.0-24.51050

7.81 €

2.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact3.5[Aiguille] Aiguille C5 à 6,56.430,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.1.5Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 250 à 101.5809.0-24.51050

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact4.5[Cuvette] Cuvette D5 à 6,56.430,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.4.0Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 250 à 101.5809.0-24.51050

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact3.5[Aiguille] Aiguille E5 à 6,56.430,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.2.4Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 250 à 101.5809.0-24.51050

7.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Sondes de contact3.5[Plat] Plat G5 à 6,56.430,1 à 50-[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.2.4Base de placage nickel, placage rhodium8,1 à 12-[Alliage de cuivre] Laiton2.3320,1 à 250 à 101.5809.0-24.51050

3.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Réceptacle-----[Cylindrique] Type à soudage et serti B----2,01 à 3[Alliage de cuivre] Maillechort2.7030.1 ou plus----2.8530.5--

3.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Réceptacle-----CType à soudage----2,01 à 3[Alliage de cuivre] Maillechort2.7030.1 ou plus----2.8530.5--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Properties Standard

Produits complémentaires

Assistance technique