Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Forme (de l'extrémité) de la pointe | - | Couleur du fil de sortie | - | Longueur du fil de sortie |
NP84 NR90 NRB84 NRB90 | - - | G B | - - | W BL | - - | 1000 400 |
Référence pièce | Sélection de la couleur de câble | Longueur du fil de sortie (mm) | Fil de sortie | Fil | Réceptacles utilisés | Longueur du fil de sortie 400mm | Longueur du fil de sortie 1000mm | |||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | 1 à 69 pièce(s) | 70~99 | 100~500 | |||||||
NRB84 | W R BL | (blanc) (rouge) (bleu) | 400 1000 | Ø1.0 | Ø0.08x40 pièces | NR84-C | ||||||
NRB90 | Ø1.0 | Ø0.08x40 pièces | NR90-C | |||||||||
NRB89 | Ø1.0 | Ø0.08x40 pièces | NR89-C |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Corps, D.E. du réceptacle (Ø) | Diamètre extérieur du réceptacle (Ø) | Corps, longueur du réceptacle (mm) | Sélection de la couleur de câble | Longueur du fil de sortie (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2,01 à 3 | 2.36 | 2.49 | 30.5 | W (blanc) | 1000 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2,01 à 3 | 2.36 | 2.49 | 30.5 | W (blanc) | 400 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2,01 à 3 | 2.36 | 2.49 | 30.5 | W (blanc) | 1000 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2,01 à 3 | 2.36 | 2.49 | 30.5 | W (blanc) | 400 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2,01 à 3 | 2.36 | 2.49 | 30.5 | W (blanc) | 1000 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2,01 à 3 | 2.36 | 2.49 | 30.5 | W (blanc) | 400 | |
8.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3.01 ou plus | 3.56 | 3.71 | 33.5 | BL (bleu) | 1000 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3.01 ou plus | 3.56 | 3.71 | 33.5 | BL (bleu) | 400 | |
8.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3.01 ou plus | 3.56 | 3.71 | 33.5 | R (rouge) | 1000 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3.01 ou plus | 3.56 | 3.71 | 33.5 | R (rouge) | 400 | |
8.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3.01 ou plus | 3.56 | 3.71 | 33.5 | W (blanc) | 1000 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3.01 ou plus | 3.56 | 3.71 | 33.5 | W (blanc) | 400 | |
8.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2,01 à 3 | 2.70 | 2.85 | 30.5 | BL (bleu) | 1000 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2,01 à 3 | 2.70 | 2.85 | 30.5 | BL (bleu) | 400 | |
8.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2,01 à 3 | 2.70 | 2.85 | 30.5 | R (rouge) | 1000 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2,01 à 3 | 2.70 | 2.85 | 30.5 | R (rouge) | 400 | |
8.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2,01 à 3 | 2.70 | 2.85 | 30.5 | W (blanc) | 1000 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2,01 à 3 | 2.70 | 2.85 | 30.5 | W (blanc) | 400 |
Loading...
Type | Réceptacle | End Shape | CType à soudage | Barrel, Receptacle Material | Maillechort |
---|---|---|---|---|---|
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) | 30.1 ou plus | Properties | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle(Ø)
Diamètre extérieur du réceptacle(Ø)
Corps, longueur du réceptacle(mm)
Sélection de la couleur de câble
Longueur du fil de sortie(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles