Ensemble de sondes de contact - Manchon en résine (FNP22)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ensemble de sondes de contact - Manchon en résine (FNP22):Affichage d'image associés
Ensemble de sondes de contact - Manchon en résine (FNP22):Affichage d'image associés
PièceMatériauTraitement de surface
PlongeurISO-TC90 équiv.Placage nickel
ManchonPolyacétal-
RessortAcier inoxydable-

Spécifications

Référence pièce-Forme d'embout
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50
-
-
-
-
G
E15
A
G8
Référence piècePas de montage (min.)Pleine coursePression du ressortCourant admissibleRésistanceCycle de remplacement (référence)Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence)Prix unitaireRemise sur volume
Original2/3 de course1 à 69 pièce(s)70~99100~500
FNP22SF3.0mm7.0mm0gf100gf3A80mΩ300,000 fois1.98~2.00mm   
FNP22150gf
FNP40SF5.0mm17.0mm*0gf220gf3.48~3.50mm
FNP40300gf
Les pas de montage entre ( ) s'appliquent aux sondes de contact à écrou. Les pas de montage MNP50 entre < > s'appliquent à la forme d'embout G8. * La forme d'embout A est de 14.0mm, la forme d'embout TH de 9.5mm.
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FNP22-A
FNP22-C
FNP22-H
FNP22-TH
FNP22SF-A
FNP22SF-C
FNP22SF-H
FNP22SF-TH
FNP40-A
FNP40-C
FNP40-H
FNP40-TH
FNP40SF-A
FNP40SF-C
FNP40SF-H
FNP40SF-TH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

4.27 €

1 Disponible 7 jours 3.0[Brioche] Brioche A7 à 9,57.0100,1 à 150[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.812,1 à 152,01 à 3214.02.214.0150

4.27 €

1 Disponible 7 jours 3.0[Aiguille] Aiguille C7 à 9,57.0100,1 à 150[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.112,1 à 152,01 à 3214.02.214.0150

4.27 €

1 Disponible 7 jours 3.0[Droit, à couronne] Couronne droite H7 à 9,57.0100,1 à 150[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.112,1 à 152,01 à 3214.02.214.0150

4.27 €

1 Disponible 7 jours 3.0Trois aiguilles TH7 à 9,57.0100,1 à 150[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.712,1 à 152,01 à 3214.02.214.0150

4.27 €

1 Disponible 7 jours 3.0[Brioche] Brioche A7 à 9,57.050,1 à 100[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.812,1 à 152,01 à 3214.02.214.0100

4.27 €

1 Disponible 7 jours 3.0[Aiguille] Aiguille C7 à 9,57.050,1 à 100[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.112,1 à 152,01 à 3214.02.214.0100

4.27 €

1 Disponible 7 jours 3.0[Droit, à couronne] Couronne droite H7 à 9,57.050,1 à 100[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.112,1 à 152,01 à 3214.02.214.0100

4.27 €

1 Disponible 7 jours 3.0Trois aiguilles TH7 à 9,57.050,1 à 100[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.712,1 à 152,01 à 3214.02.214.0100

4.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.0[Brioche] Brioche A> 1014.0200,1 à 300[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.4.015.1 ou plus3.01 ou plus3.519.04.013300

4.27 €

1 Disponible 7 jours 5.0[Aiguille] Aiguille C> 1017.0200,1 à 300Acier à ressort (JIS-SWP)1.7615.1 ou plus3.01 ou plus3.519.04.013300

4.27 €

1 Disponible 7 jours 5.0[Droit, à couronne] Couronne droite H> 1017.0200,1 à 300[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.7615.1 ou plus3.01 ou plus3.519.04.013300

4.27 €

1 Disponible 7 jours 5.0Trois aiguilles TH7 à 9,59.5200,1 à 300[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.2.515.1 ou plus3.01 ou plus3.519.04.013300

4.27 €

1 Disponible 7 jours 5.0[Brioche] Brioche A> 1014.0200,1 à 300[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.4.015.1 ou plus3.01 ou plus3.519.04.013220

4.27 €

1 Disponible 7 jours 5.0[Aiguille] Aiguille C> 1017.0200,1 à 300Acier à ressort (JIS-SWP)1.7615.1 ou plus3.01 ou plus3.519.04.013220

4.27 €

1 Disponible 7 jours 5.0[Droit, à couronne] Couronne droite H> 1017.0200,1 à 300[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.7615.1 ou plus3.01 ou plus3.519.04.013220

4.27 €

1 Disponible 7 jours 5.0Trois aiguilles TH7 à 9,59.5200,1 à 300[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.2.515.1 ou plus3.01 ou plus3.519.04.013220

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Ensemble de sondes de contact - Manchon en résine (FNP22):Affichage d'image associés

Informations de base

Type Ensembles de sondes de contact Plunger Surface Treatment Placage nickel Integrated Probe Type Manchon en résine
Barrel, Receptacle Material Polyacétal Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) 10,1 à 15 Properties Standard
Initial Spring Pressure (Range)(gf) 0 à 10 Allowable Current(A) 3 Resistance(mΩ) 80
Initial Spring Pressure(gf) 0

Produits complémentaires

Assistance technique