• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tiges de guidage de circuit imprimé - Cône arrondi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tiges de guidage de circuit imprimé - Cône arrondi:Affichage d'image associés
PièceMatériau Traitement de surface
Arbre* LaitonPlacage autocatalytique au nickel
ManchonLaitonPlacage autocatalytique au nickel
RessortEN 1.4301 équiv.-
Type à bague de retenue en EEN 1.4301 équiv.-
TêtePolyacétal-
* Lorsque la dimension P est de 1.0 à 1.9, l'arbre est en acier de décolletage.

Spécifications

Référence pièce-P
PGPR-4.0
Référence pièceP
Incrément de 0,1 mm
Pleine courseChargeDimensions du trou de montage (référence)Prix unitaireRemise sur volume
min.max.Type à plaque en résine (ajustement forcé)Type à plaque métallique (adhésion)1 à 69 pièce(s)70~99100~150
PGPCS1.0~4.511mm70gf200gf4.98~5.00mm5.00~5.02mm   
PGPC100gf450gf
PGPCX200gf600gf
PGPR70gf200gf
PGPRX200gf600gf
PGPUS-15mm75gf200gf   
PGPU91gf450gf
PGPJS6mm150gf230gf   
PGPJ200gf400gf
PGPT3mm215gf340gf   
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PGPC-[1-4.5/0.1]
PGPCS-[1-4.5/0.1]
PGPCX-[1-4.5/0.1]
PGPJ
PGPJS
PGPR-[1-4.5/0.1]
PGPRX-[1-4.5/0.1]
PGPT
PGPU
PGPUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSP
(mm)

-

1 7 jours 101 ~ 4.5

-

1 7 jours 101 ~ 4.5

-

1 7 jours 101 ~ 4.5

6.12 €

1 Disponible 7 jours 10-

6.12 €

1 Disponible 7 jours 10-

-

1 7 jours 101 ~ 4.5

-

1 7 jours 101 ~ 4.5

7.10 €

1 Disponible 7 jours 10-

8.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-

8.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants de guidage à circuit imprimé

Produits complémentaires

Assistance technique