Sondes d'interrupteur - série SNP

Sondes d'interrupteur - série SNP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Sondes d'interrupteur - série SNP
  • Sondes d'interrupteur - série SNP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Sondes d'interrupteur - série SNP:Affichage d'image associés
Sondes d'interrupteur - série SNP:Affichage d'image associés
PièceMatériauTraitement de surface
PlongeurLaitonPlacage or sur sous-couche nickel
CylindreLaitonPlacage autocatalytique au nickel
RessortAcier inoxydable-
PlongeurEN CW101C équiv.Placage or sur sous-couche nickel
ManchonPolyacétal-
RessortAcier à ressort (JIS-SWP)Placage or
TuyauEN CW508L équiv.Placage or sur sous-couche nickel
Matériau: Laiton
Traitement de surface : placage or sur sous-couche nickel
Accessoire : bague de serrage

Spécifications

Référence pièce-Forme d'embout-Couleur du fil de sortie
SNP30
TNR8
FNP40L
-

B


-
-

BL
B
Référence piècePleine coursePoint de fonctionnementPression du ressortTension de fonctionnement maximaleCycle de remplacement (référence)Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence)Forme d'embout B, G, L, S, BP, GP, GP8Forme d'embout D, J
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Original2/3 de course1 à 69 pièce(s)70~99100~1501 à 69 pièce(s)70~99100~150
SNP306.0mm1.0mm à partir de la pointe10gf80gf15V100,000 fois3.00~3.03mm      
* Pour un équipement connecté, l'impédance d'entrée ne doit pas être inférieure à 10kΩ en standard et la tension ne doit pas être supérieure à 1.5mA.
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SNP30-B
SNP30-BP
SNP30-D
SNP30-G
SNP30-GP
SNP30-GP8
SNP30-J
SNP30-L
SNP30-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlunger Tip Shape D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Longueur du plongeur
(mm)

35.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B3.08,1 à 1211.0

35.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) BP3.08,1 à 1211.0

40.66 €

1 Disponible 5 jours 10[Cuvette] Cuvette D3.08,1 à 1211.0

35.90 €

1 Disponible 5 jours 10----

35.90 €

1 Disponible 5 jours 10----

35.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Plat] Plat GP83.012,1 à 1514.0

40.66 €

1 Disponible 5 jours 10[Cuvette] Cuvette J2.08,1 à 1211.0

35.90 €

1 Disponible 5 jours 10----

35.90 €

1 Disponible 5 jours 10----

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Sondes d'interrupteur - série SNP:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Sondes d'interrupteur Pleine course (plage)(mm) 5 à 6,5 Pleine course(mm) 6.0
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf) 50,1 à 100 Plunger Material Laiton Plunger Surface Treatment Base de placage nickel, placage or
Integrated Probe Type Type standard / Ressort intégré Receptacle O.D. D (Range)(Ø) 3.01 ou plus Barrel, Receptacle Material Laiton
Corps, D.E. du réceptacle(Ø) 2.95 Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) 30.1 ou plus Properties Standard
Initial Spring Pressure (Range)(gf) 0 à 10 Diamètre extérieur du réceptacle(Ø) 3.4 Corps, longueur du réceptacle(mm) 33.0
Initial Spring Pressure(gf) 32 2/3 Stroke Spring Pressure(gf) 105

Produits complémentaires

Assistance technique