Sondes à double embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Sondes à double embout:Affichage d'image associés
Sondes à double embout:Affichage d'image associés
PièceMatériauTraitement de surface
PlongeurEN CW101C équiv.Placage or sur sous-couche nickel
CylindreLaiton*Placage or sur sous-couche nickel*
RessortAcier à ressort (JIS-SWP)Placage or
*RNP30 et 38 sont traitées avec un placage or sur bronze phosphoreux. RNP38N est traitée avec un placage en revêtement or et RNP57 est traitée avec un placage or sur sous-couche nickel maillechort. RNP60ST et 80ST sont traitées avec un placage or sur sous-couche nickel EN CW101C équiv. L'embout RNP20 est ISO-TC90 équiv., le matériau du cylindre est en revêtement or.

Spécifications

Référence pièce-Forme d'embout
RNP20
RNP85
RNP60ST
-
-
AR
N
Référence piècePas de montage
(min.)
Pleine coursePression du ressortCourant admissibleRésistanceCycle de remplacement (référence)dd1d2Prix unitaireRemise sur volume
TypeOriginal2/3 de course1 à 69 pièce(s).70~99100~500
RNP200.3mm1.3mm2gf6gf0.5A300mΩ60,000 fois0.12--   
300.5mm0.8mm3gf15gf60mΩ100,000 fois0.150.10.1   
381.0mm5gf15gf200,000 fois0.20.150.15   
38N0.98mm5gf25gf100,000 fois0.22-0.15   
500.8mm1.0mm3gf25gf1A50mΩ200,000 fois0.30.20.2   
570.98mm13gf30gf0.3-0.2   
641.0mm20gf30gf300,000 fois0.380.30.25   
851.0mm0.98mm22gf35gf200,000 fois0.50-0.3   
60ST0.8mm0.5mm10gf25gf100,000 fois-   
80ST1.0mm0.5mm11gf30gf 
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.
■Diam. du trou de cylindre de référence
Référence pièceD.E. du cylindreDiam. du trou de cylindre de référence
RNP200.200.22
RNP300.300.32
RNP380.380.40
RNP38N0.380.40
RNP500.500.52
RNP570.570.59
RNP640.640.66
RNP850.850.87
RNP60ST0.60.65
RNP80ST0.80.85

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RNP20-[AR,​H]
RNP30-[AH,​AR,​F,​H]
RNP38-[AH,​AR,​F,​H]
RNP38N-[AH,​C,​H,​N]
RNP50-[AH,​AR,​F,​H]
RNP57-[AH,​C,​H,​N]
RNP60ST
RNP64-[AH,​AR,​F,​H]
RNP80ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Properties Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)
Forme de l'embout du plongeur 1

-

1 7 jours 100.3[Aiguille] Aiguille AR1 à 2.61.3[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.12[Alliage de cuivre] LaitonStandard0 à 100.53001.526AR / H

-

1 7 jours 100.5[Aiguille] Aiguille AR< 10.8[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.15[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreuxStandard0 à 100.5600.5315AH / AR / F / H

-

1 7 jours 100.5[Droit, à couronne] Couronne droite H1 à 2.61[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.2[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreuxStandard0 à 100.5600.76515AH / AR / F / H

-

1 7 jours 100.5[Aiguille] Aiguille 90°< 10.98[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.22[Alliage de cuivre] LaitonStandard0 à 100.5601.1525AH / C / H / N

-

1 7 jours 100.8[Aiguille] Aiguille AR1 à 2.61[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.3[Alliage de cuivre] LaitonStandard0 à 101501325AH / AR / F / H

-

1 7 jours 100.8[Aiguille] Aiguille 90°< 10.98[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.3[Alliage de cuivre] LaitonStandard10,1 à 201501.11330AH / C / H / N

10.45 €

1 Disponible 7 jours 100.8[Conique, à couronne] Couronne conique 4 Points-75deg< 10.5[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.35[Alliage de cuivre] LaitonSupport hautes fréquences0 à 101500.51025-

-

1 7 jours 100.8[Droit, à couronne] Couronne droite H1 à 2.61[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.38[Alliage de cuivre] LaitonStandard10,1 à 201500.762030AH / AR / F / H

10.45 €

7.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

101[Conique, à couronne] Couronne conique 4 Points-75deg< 10.5[Alliage de cuivre] EN CW101C Equiv.0.5[Alliage de cuivre] LaitonSupport hautes fréquences10,1 à 201500.51130-

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Sondes à double embout:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Sondes à double embout 2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf) 0 à 30 Plunger Surface Treatment Base de placage nickel, placage or
Plunger Length L1 (Range)(mm) 0.1 à 3 Integrated Probe Type Ressort intégré

Produits complémentaires

Assistance technique