• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poulies dentées / MXL / Poulie à rebord sélectionnable / configurable / matériau sélectionnable / traitement sélectionnable

Poulies dentées / MXL / Poulie à rebord sélectionnable / configurable / matériau sélectionnable / traitement sélectionnable

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulies synchrones-Type MXL:Affichage d'image associés
TypeLargeur de courroieMatériau *1Traitement de surfaceAccessoire *1
Vis de serrage
4.8mm
(3/16 inch)
6.4mm
(1/4 pouce)
9.5mm
(3/8 pouce)
12.7mm
(1/2 pouce)
PoulieEmbase
MXL019MXL025MXL037MXL050
ATPA2000
Alliage d'aluminium
Alliage d'aluminiumAnodisé clairEN 1.4301 Équiv.
BTPAnodisé noir
KTPAnodisation dure claire *2
NTPPlacage autocatalytique au nickel
MTP--EN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.-EN 1.7220 équiv.
(Oxydé noir)
MTPB--Oxydé noir
MTPP--Placage autocatalytique au nickel
STP--EN 1.4301 Équiv.EN 1.4301 Équiv.-EN 1.4301 Équiv.

L'embase est installée et les vis de serrage sont incluses avec les alésages d'arbre P, N et C.

*1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine.
*2. Anodisation claire dure : dureté du film 300HV ~

Spécifications

 Référence pièce-Forme de poulie-Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I.-Z-J-Q-R-S-T
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C)ATP40MXL025-B-N10
            
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F)ATP60MXL037-B-V8-Z14-J13.0       
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : Y)ATP48MXL050-A-Y8
    -Q16-R16-S5-T5
Référence pièceForme de poulie
AB, K
Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivantSpécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant
TypeNombre de dentsCourroie
Largeur nominale
Poulie
Forme
H
Trou rond
N, C
Rainure de clavette
(sans taraud)
V Trou étagéY Trou étagé des deux côtésH
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N, C
Rainure+taraudage
V, F Trou étagé
VZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
YQ, R
Q(R)-Y≥2
S, TV, FZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
Aluminium
ATP
BTP
KTP
NTP

Acier
MTP
MTPB
MTPP

Acier inoxydable
STP
14MXL019

MXL025

MXL037

MXL050
A

K
3, 4-------3, 43, 4----
153, 43, 43, 4
163, 4, 5352.0≤J≤W-2.0353~7
S+T≤W-3
3, 4, 53, 4, 5
173, 4, 535353, 4, 53, 4, 5
183, 4, 535353, 4, 53, 4, 5
193, 4, 535353, 4, 53, 4, 5
20A

B
3~6-3, 45, 63, 45, 63~63, 4, 5-352.0≤J≤L-2.0
213~63, 45, 63, 45, 63~63, 4, 535
223~63, 45, 63, 45, 63~63, 4, 535
233~6, 6.35, 7, 83~65~83~65~83~6, 6.35, 73~6, 6.35, 73~55~7
243~6, 6.35, 7, 83~65~83~65~83~6, 6.35, 73~6, 6.35, 73~55~7
253~6, 6.35, 7, 83~65~83~65~83~6, 6.35, 73~6, 6.35, 73~55~7
263~6, 6.35, 7~93~75~93~75~93~6, 6.35, 7, 83~6, 6.35, 7, 83~65~8
274~6, 6.35, 7~94~76~94~76~94~6, 6.35, 7, 84~6, 6.35, 7, 84~66~8
284~6, 6.35, 7~94~76~94~76~94~6, 6.35, 7, 84~6, 6.35, 7, 84~66~8
304~6, 6.35, 7~1184~96~114~96~114~6, 6.35, 7~104~6, 6.35, 7, 84~86~10
324~6, 6.35, 7~1184~96~114~96~114~6, 6.35, 7~104~6, 6.35, 7, 84~86~10
344~6, 6.35, 7~1184~96~114~96~114~6, 6.35, 7~104~6, 6.35, 7, 84~86~10
365, 6, 6.35, 7~138, 10, NK10, 115~117~135~117~135, 6, 6.35, 7~125, 6, 6.35, 7~1085~107~12
385, 6, 6.35, 7~138, 10, NK10, 115~117~135~117~135, 6, 6.35, 7~125, 6, 6.35, 7~1085~107~12
405, 6, 6.35, 7~158, 10, NK10, 11~135~137~155~137~155, 6, 6.35, 7~145, 6, 6.35, 7~108, 10, NK105~127~14
425, 6, 6.35, 7~158, 10, NK10, 11~135~137~155~137~155, 6, 6.35, 7~145, 6, 6.35, 7~108, 10, NK105~127~14
445, 6, 6.35, 7~188, 10, NK10, 11~165~167~185~167~185, 6, 6.35, 7~165, 6, 6.35, 7~128, 10, NK10, 11~125~147~16
465, 6, 6.35, 7~188, 10, NK10, 11~165~167~185~167~185, 6, 6.35, 7~165, 6, 6.35, 7~128, 10, NK10, 11~125~147~16
485, 6, 6.35, 7~208, 10, NK10, 11~175~187~205~187~205, 6, 6.35, 7~185, 6, 6.35, 7~138, 10, NK10, 11~135~167~18
505, 6, 6.35, 7~208, 10, NK10, 11~175~187~205~187~205, 6, 6.35, 7~185, 6, 6.35, 7~138, 10, NK10, 11~135~167~18
605, 6, 6.35, 7~278, 10, NK10, 11~235~257~275~257~275, 6, 6.35, 7~245, 6, 6.35, 7~208, 10, NK10, 11~165~227~24
725, 6, 6.35, 7~358, 10, NK10, 11~315~337~355~337~355, 6, 6.35, 7~265, 6, 6.35, 7~218, 10, NK10, 11~185~247~26
Les diam. d'alésage d'arbre 8, 11, 13, 14, 17, 21~31 ne sont pas disponibles pour la spéc. d'alésage d'arbre C.      
Nombre de dentsPrix du corpsFrais d'usinage de l'alésage de l'arbre (+prix du corps)
ATP (x1.0) BTP, KTP (x1.1) NTP (x1.2)MTP (x1.0) MTPB (x1.1) MTPP (x1.2)STP (x1.0)ATP, BTP, KTP, NTP
MTP, MTPB, MTPP
STP
MXL019MXL025MXL037MXL050MXL025MXL037MXL025MXL037
Forme AFormes B et KForme AFormes B et KForme AFormes B et KForme AFormes B et KForme AFormes B et KForme AFormes B et KForme AFormes B et KForme AFormes B et KTrou PTrous N, C, V, FTrou YTrou PTrous N, C, V, FTrou Y
14                 -- --
15                  
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
25                      
26                      
27                      
28                      
30                      
32                      
34                      
36                      
38                      
40                      
42                      
44                      
46                      
48                      
50                      
60                      
72                      

Modifications

Poulies synchrones-Type MXL:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ATP14MXL019-A-H[3,​4]
ATP14MXL019-K-H[3,​4]
ATP14MXL019-K-P[3,​4]
ATP14MXL025-A-H[3,​4]
ATP14MXL025-K-H[3,​4]
ATP14MXL025-K-P[3,​4]
ATP14MXL037-A-H[3,​4]
ATP14MXL037-K-H[3,​4]
ATP14MXL037-K-P[3,​4]
ATP14MXL050-A-H[3,​4]
ATP14MXL050-K-H[3,​4]
ATP14MXL050-K-P[3,​4]
ATP15MXL019-A-H[3,​4]
ATP15MXL019-K-H[3,​4]
ATP15MXL019-K-P[3,​4]
ATP15MXL025-A-H[3,​4]
ATP15MXL025-K-H[3,​4]
ATP15MXL025-K-P[3,​4]
ATP15MXL037-A-H[3,​4]
ATP15MXL037-K-H[3,​4]
ATP15MXL037-K-P[3,​4]
ATP15MXL050-A-H[3,​4]
ATP15MXL050-K-H[3,​4]
ATP15MXL050-K-P[3,​4]
ATP16MXL019-A-H[3-5/1]
ATP16MXL019-A-V3
ATP16MXL019-A-Y3
ATP16MXL019-K-H[3,​4,​5]
ATP16MXL019-K-P[3,​4,​5]
ATP16MXL025-A-H[3-5/1]
ATP16MXL025-A-V3
ATP16MXL025-A-Y3
ATP16MXL025-K-H[3,​4,​5]
ATP16MXL025-K-P[3,​4,​5]
ATP16MXL037-A-H[3-5/1]
ATP16MXL037-A-V3
ATP16MXL037-A-Y3
ATP16MXL037-K-H[3,​4,​5]
ATP16MXL037-K-P[3,​4,​5]
ATP16MXL050-A-H[3-5/1]
ATP16MXL050-A-V3
ATP16MXL050-A-Y3
ATP16MXL050-K-H[3,​4,​5]
ATP16MXL050-K-P[3,​4,​5]
ATP17MXL019-A-H[3-5/1]
ATP17MXL019-A-V3
ATP17MXL019-A-Y3
ATP17MXL019-K-H[3,​4,​5]
ATP17MXL019-K-P[3,​4,​5]
ATP17MXL025-A-H[3-5/1]
ATP17MXL025-A-V3
ATP17MXL025-A-Y3
ATP17MXL025-K-H[3,​4,​5]
ATP17MXL025-K-P[3,​4,​5]
ATP17MXL037-A-H[3-5/1]
ATP17MXL037-A-V3
ATP17MXL037-A-Y3
ATP17MXL037-K-H[3,​4,​5]
ATP17MXL037-K-P[3,​4,​5]
ATP17MXL050-A-H[3-5/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface NFCN Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V]
(mm)
WB

-

1 6 jours 104.80.1914Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 104.80.1914Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 104.80.1914Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4-----

-

1 6 jours 106.40.2514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 106.40.2514Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 106.40.2514Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4-----

-

1 6 jours 109.50.3714Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 109.50.3714Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 109.50.3714Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4-----

-

1 6 jours 1012.70.514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 1012.70.514Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 1012.70.514Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4-----

-

1 6 jours 104.80.1915Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 104.80.1915Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 104.80.1915Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4-----

-

1 6 jours 106.40.2515Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 106.40.2515Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 106.40.2515Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4-----

-

1 6 jours 109.50.3715Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 109.50.3715Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 109.50.3715Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4-----

-

1 6 jours 1012.70.515Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 1012.70.515Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 4----

-

1 6 jours 1012.70.515Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4-----

-

1 6 jours 104.80.1916Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 104.80.1916Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--------3-

-

1 6 jours 104.80.1916Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3--

-

1 6 jours 104.80.1916Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 104.80.1916Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5-----

-

1 6 jours 106.40.2516Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 106.40.2516Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--------3-

-

1 6 jours 106.40.2516Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3--

-

1 6 jours 106.40.2516Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 106.40.2516Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5-----

-

1 6 jours 109.50.3716Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 109.50.3716Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--------3-

-

1 6 jours 109.50.3716Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3--

-

1 6 jours 109.50.3716Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 109.50.3716Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5-----

-

1 6 jours 1012.70.516Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 1012.70.516Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--------3-

-

1 6 jours 1012.70.516Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3--

-

1 6 jours 1012.70.516Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 1012.70.516Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5-----

-

1 6 jours 104.80.1917Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 104.80.1917Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--------3-

-

1 6 jours 104.80.1917Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3--

-

1 6 jours 104.80.1917Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 104.80.1917Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5-----

-

1 6 jours 106.40.2517Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 106.40.2517Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--------3-

-

1 6 jours 106.40.2517Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3--

-

1 6 jours 106.40.2517Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 106.40.2517Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5-----

-

1 6 jours 109.50.3717Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 109.50.3717Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--------3-

-

1 6 jours 109.50.3717Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3--

-

1 6 jours 109.50.3717Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

-

1 6 jours 109.50.3717Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5-----

-

1 6 jours 1012.70.517Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----3 ~ 5----

Loading...

Informations de base

Type Poulies synchrones Type de courroie MXL Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique