• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poulies dentées / XL / poulie à rebord sélectionnable / configurable / matériau au choix / traitement au choix

Poulies dentées / XL / poulie à rebord sélectionnable / configurable / matériau au choix / traitement au choix

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulies synchrones type XL:Affichage d'image associés
TypeLargeur de courroieMatériau *1Traitement de surfaceAccessoire *1
Vis de serrage
6.4 mm
(1/4 inch)
7.9 mm (5/16 inch)9.5 mm
(3/8 inch)
12.7 mm (1/2 inch)PoulieEmbase
XL025XL031XL037XL050
ATPA2000
Alliage d'aluminium
Alliage d'aluminiumAnodisé clairEN 1.4301 Équiv.
BTPAnodisé noir
KTPAnodisation dure claire *2
NTPPlacage autocatalytique au nickel
MTP-EN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.-EN 1.7220 équiv.
(Oxydé noir)
MTPB-Oxydé noir
MTPP-Placage autocatalytique au nickel
STP-EN 1.4301 Équiv.EN 1.4301 Équiv.-EN 1.4301 Équiv.
*1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine. *2. Traitement par anodisation dure : dureté du film 300HV~
L'embase est installée et les vis de serrage sont incluses avec les alésages d'arbre P, N et C.

Spécifications

 Référence pièce-Forme de poulie-Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I.-Z-J-Q-R-S-T
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C)ATP24XL037
-B-N10            
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F)ATP60XL050-A-V20-Z28-J16.0       
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : Y)ATP40XL050-A-Y20    -Q32-R32-S7-T7
Référence piècePoulie
Forme
Forme de poulie
TypeNombre de dentsType
Largeur nominale
AB
Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivantSpécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant
H
Trou rond
P
Trou rond+taraud
Voir ci-dessous.
N, C
Rainure+taraudage
Voir ci-dessous.
V
Trou étagé
Y
A épaulement aux deux extrémités
H
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N
Rainure+taraudage
V, F
Trou étagé
VZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
YQ, R
Q (R) -d≥2
S, TV, FZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
Aluminium
ATP
BTP
KTP
NTP

Acier
MTP
MTPB
MTPP

Acier inoxydable
STP
10XL025 XL031 XL037 XL050A
B
4~6, 6.35, 7--4, 56, 72.0≤J≤
W-2.0
4, 56, 73~8
S+T≤W-3
4, 5, 64, 5, 6-462.0≤J≤
L-2.0
114~6, 6.35, 7--4, 56, 74, 56, 74, 5, 64, 5, 6-46
124~6, 6.35, 7~104~6-4~86~104~86~104~6, 6.35, 7, 84, 5, 6-4, 5, 66, 7, 8
145, 6, 6.35, 7~135, 6, 6.35, 7~985~117~135~117~135, 6, 6.35, 7~115, 6, 6.35, 7, 885~97~11
155, 6, 6.35, 7~135, 6, 6.35, 7~118, 10, NK105~117~135~117~135, 6, 6.35, 7~135, 6, 6.35, 7~108, 10, NK105~107~12
165, 6, 6.35, 7~135, 6, 6.35, 7~138, 10, NK10, 11~135~117~135~127~145, 6, 6.35, 7~135, 6, 6.35, 7~108, 10, NK105~107~12
186, 6.35, 7~166, 6.35, 7~158, 10, NK10, 11~156~148~166~148~176, 6.35, 7~166, 6.35, 7~138, 10, NK10, 11~136~148~16
196, 6.35, 7~166, 6.35, 7~158, 10, NK10, 11~156~148~166~148~176, 6.35, 7~166, 6.35, 7~158, 10, NK10, 11~136~148~16
208~198~168, 10, NK10, 11~168~1710~198~1710~198~198~158, 10, NK10, 11~158~1710~19
218~198~188, 10, NK10, 11~188~1710~198~1710~198~198~168, 10, NK10, 11~168~1710~19
228~228~208, 10, NK10, 11~208~2010~238~2010~228~228~178, 10, NK10, 11~168~2010~23
248~228~228, 10, NK10, 11~228~2010~238~2010~228~228~178, 10, NK10, 11~168~2010~23
258~278~228, 10, NK10, 11~228~2510~278~2510~278~268~198, 10, NK10, 11~198~2410~26
268~278~238, 10, NK10, 11~238~2510~278~2510~278~268~208, 10, NK10, 11~208~2410~26
288~328~268, 10, NK10, 11~258~3010~328~3010~328~318~258, 10, NK10, 11~208~2910~31
3010~3210~3010, NK10, 11~3010~3012~3210~3012~328~318~258, 10, NK10, 11~208~2910~31
3210~3710~3010, NK10, 11~3010~3512~3710~3512~3710~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
3410~3810~3010, NK10, 11~3010~3512~3710~3512~3710~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
3610~4210~3010, NK10, 11~3010~4012~4210~4012~4210~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
3810~4310~3010, NK10, 11~3010~4012~4210~4012~4210~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
4010~5010~3010, NK10, 11~3010~4812~5010~4812~5010~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
4210~5010~3010, NK10, 11~3010~4812~5010~4812~5010~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
4410~5210~3010, NK10, 11~3010~5012~5210~5012~5210~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
4610~5510~3010, NK10, 11~3010~5012~5210~5012~5210~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
4810~5910~3010, NK10, 11~3010~5712~5910~5712~5910~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
5010~5910~3010, NK10, 11~3010~5712~5910~5712~5910~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
6010~7610~3010, NK10, 11~3010~7412~7610~7412~7610~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
7210~8010~3010, NK10, 11~3010~8012~9410~7512~9410~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
Les diam. d'alésage d'arbre 8, 11, 13, 14, 17, 21~30 ne sont pas disponibles pour les spécs. d'alésage d'arbre C. La forme A avec 15 dents ou moins et une largeur nominale XL025 n'est pas disponible pour la spéc. d'alésage d'arbre P. Les spécs. d'alésage d'arbre N et C n'ont pas de trou taraudé.
Nombre de dentsPrix du corpsFrais d'usinage de l'alésage de l'arbre (+prix du corps)
ATP (x1.0) BTP, KTP (x1.1) NTP (x1.2)MTP (x1.0) MTPB (x1.1) MTPP (x1.2)STP (x1.0)ATP, BTP, KTP, NTP
MTP, MTPB, MTPP
STP
XL025XL031XL037XL050XL025XL037XL050XL025XL037XL050
Forme AForme BForme AForme BForme AForme BForme AForme BForme AForme BForme AForme BForme AForme BForme AForme BForme AForme BForme AForme BTrou PTrous N, C, V, FTrou YTrou PTrous N, C, V, FTrou Y
10                          
11                          
12                          
14                          
15                          
16                          
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
24                          
25                          
26                          
28                          
30                          
32                          
34                          
36                          
38                          
40                          
42                          
44                          
46                          
48                          
50                          
60                          
72                          



Modifications

Poulies synchrones type XL:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ATP10XL025-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP10XL025-A-V[4,​5]
ATP10XL025-A-Y[4,​5]
ATP10XL025-B-F4
ATP10XL025-B-H[4-6/1]
ATP10XL025-B-P[4-6/1]
ATP10XL025-B-V4
ATP10XL031-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP10XL031-A-V[4,​5]
ATP10XL031-A-Y[4,​5]
ATP10XL031-B-F4
ATP10XL031-B-H[4-6/1]
ATP10XL031-B-P[4-6/1]
ATP10XL031-B-V4
ATP10XL037-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP10XL037-A-V[4,​5]
ATP10XL037-A-Y[4,​5]
ATP10XL037-B-F4
ATP10XL037-B-H[4-6/1]
ATP10XL037-B-P[4-6/1]
ATP10XL037-B-V4
ATP10XL050-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP10XL050-A-V[4,​5]
ATP10XL050-A-Y[4,​5]
ATP10XL050-B-F4
ATP10XL050-B-H[4-6/1]
ATP10XL050-B-P[4-6/1]
ATP10XL050-B-V4
ATP11XL025-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP11XL025-A-V[4,​5]
ATP11XL025-A-Y[4,​5]
ATP11XL025-B-F4
ATP11XL025-B-H[4-6/1]
ATP11XL025-B-P[4-6/1]
ATP11XL025-B-V4
ATP11XL031-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP11XL031-A-V[4,​5]
ATP11XL031-A-Y[4,​5]
ATP11XL031-B-F4
ATP11XL031-B-H[4-6/1]
ATP11XL031-B-P[4-6/1]
ATP11XL031-B-V4
ATP11XL037-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP11XL037-A-V[4,​5]
ATP11XL037-A-Y[4,​5]
ATP11XL037-B-F4
ATP11XL037-B-H[4-6/1]
ATP11XL037-B-P[4-6/1]
ATP11XL037-B-V4
ATP11XL050-A-H[4,​5,​6,​6.35,​7]
ATP11XL050-A-V[4,​5]
ATP11XL050-A-Y[4,​5]
ATP11XL050-B-F4
ATP11XL050-B-H[4-6/1]
ATP11XL050-B-P[4-6/1]
ATP11XL050-B-V4
ATP12XL025-A-H6.35
ATP12XL025-A-H[4-10/1]
ATP12XL025-A-V[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
ATP12XL025-A-Y[4-8/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V]
(mm)
WB

-

1 6 jours 106.40.2510Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 7----

-

1 6 jours 106.40.2510Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4 ~ 5-

-

1 6 jours 106.40.2510Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------4 ~ 5--

-

1 6 jours 106.40.2510Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----4---

-

1 6 jours 106.40.2510Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 6----

-

1 6 jours 106.40.2510Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---4 ~ 6-----

-

1 6 jours 106.40.2510Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4-

-

1 6 jours 107.90.3110Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 7----

-

1 6 jours 107.90.3110Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4 ~ 5-

-

1 6 jours 107.90.3110Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------4 ~ 5--

-

1 6 jours 107.90.3110Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----4---

-

1 6 jours 107.90.3110Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 6----

-

1 6 jours 107.90.3110Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---4 ~ 6-----

-

1 6 jours 107.90.3110Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4-

-

1 6 jours 109.50.3710Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 7----

-

1 6 jours 109.50.3710Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4 ~ 5-

-

1 6 jours 109.50.3710Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------4 ~ 5--

-

1 6 jours 109.50.3710Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----4---

-

1 6 jours 109.50.3710Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 6----

-

1 6 jours 109.50.3710Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---4 ~ 6-----

-

1 6 jours 109.50.3710Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4-

-

1 6 jours 1012.70.510Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 7----

-

1 6 jours 1012.70.510Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4 ~ 5-

-

1 6 jours 1012.70.510Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------4 ~ 5--

-

1 6 jours 1012.70.510Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----4---

-

1 6 jours 1012.70.510Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 6----

-

1 6 jours 1012.70.510Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---4 ~ 6-----

-

1 6 jours 1012.70.510Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4-

-

1 6 jours 106.40.2511Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 7----

-

1 6 jours 106.40.2511Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4 ~ 5-

-

1 6 jours 106.40.2511Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------4 ~ 5--

-

1 6 jours 106.40.2511Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----4---

-

1 6 jours 106.40.2511Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 6----

-

1 6 jours 106.40.2511Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---4 ~ 6-----

-

1 6 jours 106.40.2511Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4-

-

1 6 jours 107.90.3111Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 7----

-

1 6 jours 107.90.3111Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4 ~ 5-

-

1 6 jours 107.90.3111Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------4 ~ 5--

-

1 6 jours 107.90.3111Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----4---

-

1 6 jours 107.90.3111Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 6----

-

1 6 jours 107.90.3111Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---4 ~ 6-----

-

1 6 jours 107.90.3111Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4-

-

1 6 jours 109.50.3711Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 7----

-

1 6 jours 109.50.3711Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4 ~ 5-

-

1 6 jours 109.50.3711Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------4 ~ 5--

-

1 6 jours 109.50.3711Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----4---

-

1 6 jours 109.50.3711Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 6----

-

1 6 jours 109.50.3711Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---4 ~ 6-----

-

1 6 jours 109.50.3711Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4-

-

1 6 jours 1012.70.511Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 7----

-

1 6 jours 1012.70.511Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4 ~ 5-

-

1 6 jours 1012.70.511Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------4 ~ 5--

-

1 6 jours 1012.70.511Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----4---

-

1 6 jours 1012.70.511Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 6----

-

1 6 jours 1012.70.511Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---4 ~ 6-----

-

1 6 jours 1012.70.511Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4-

-

1 6 jours 106.40.2512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----6.35----

-

1 6 jours 106.40.2512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----4 ~ 10----

-

1 6 jours 106.40.2512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------4 ~ 8-

-

1 6 jours 106.40.2512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------4 ~ 8--

Loading...

Informations de base

Type Poulies synchrones Type de courroie XL Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique