Poulies dentées / L / poulie à rebord sélectionnable / configurable / aluminium, acier

Poulies dentées / L / poulie à rebord sélectionnable / configurable / aluminium, acier
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulies synchrones-Type L:Affichage d'image associés
TypeLargeur de courroieMatériau *1Traitement de surfaceAccessoire *1
Vis de serrage
12.7mm
(1/2po)
19.1mm
(3/4po)
25.4mm
(1po)
38.1mm
(1.5po)
PoulieEmbase
L050L075L100L150
ATPAExtra Super Duralumine
Alliage d'aluminium
Alliage d'aluminiumAnodisé clairEN 1.4301 Équiv.
ATPBAnodisé noir
ATPKAnodisation dure claire *2
ATPNPlacage autocatalytique au nickel
ATPTEN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.-EN 1.7220 équiv.
(Oxydé noir)
ATPOxydé noir
ATPPPlacage autocatalytique au nickel
L'embase est installée et les vis de serrage sont incluses avec les alésages d'arbre P, N et C.
*1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine.
*2. Anodisation claire dure : dureté du film 300HV ~

Spécifications

 Référence pièce-Forme de poulie-Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I.-Z-J-Q-R-S-T
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C)ATP14L075-A-N10            
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F)
ATP36L100-A-V15-Z29-J18.0        
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : Y)ATP50L150-A-Y25    -Q47-R47-S12-T12
Référence pièceForme de poulie
AB, D
Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivantSpécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant
TypeNombre de dentsType
Largeur nominale
Poulie
Forme
H
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N, C
Rainure+taraudage
V Trou étagéY Trou étagé des deux côtésH
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N, C
Rainure+taraudage
V, F Trou étagé
VZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
YQ, R
Q(R)-Y≥2
S, TV, FZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
Aluminium
ATPA
ATPB
ATPK
ATPN

Acier
ATPT
ATP
ATPP
10L050A

B
6, 6.35, 7~166, 6.35, 7~148, 10, NK10, 11~146~148~163.0≤J≤W-3.06~148~163~21
S+T≤W-3
6, 6.35, 7~166, 6.35, 7~148, 10, NK10, 11~146~148~163.0≤J≤L-3.0
12L050, L0758~228~188, 10, NK10, 11~188~2010~238~2010~228~228~188, 10, NK10, 11~188~2010~23
14L050

L075

L100

L150
8~278~218, 10, NK10, 11~218~2510~278~2510~278~268~208, 10, NK10, 11~208~2410~26
158~278~238, 10, NK10, 11~238~2510~278~2510~278~268~208, 10, NK10, 11~208~2410~26
1610~3210~2610, NK10, 11~2310~3012~3210~3012~3210~2810~2210, NK10, 11~2210~2612~28
1710~3210~2610, NK10, 11~2610~3012~3210~3012~3210~3010~2410, NK10, 11~2310~2812~30
1810~3710~2910, NK10, 11~2910~3512~3710~3512~3710~3210~2610, NK10, 11~2310~3012~32
1912~4212~3412~3012~4014~4212~4014~4212~3412~2812~2512~3214~34
2012~4212~3412~3012~4014~4212~4014~4212~3612~3012~2612~3414~36
2112~4812~4012~3212~4614~4812~4614~4812~3812~3012~2612~3614~38
2212~5212~4212~3412~5014~5212~5014~5212~4112~3312~3012~3914~41
2412~5912~4912~4112~5714~5912~5714~5912~4612~3812~3012~4414~46
2512~5912~4912~4112~5714~5912~5714~5912~4612~3812~3012~4414~46
2612~5912~4912~4112~5714~5912~5714~5912~4612~3812~3012~4414~46
2812~6712~5712~4912~6514~6712~6514~6712~4612~3812~3012~4414~46
3012~7212~6212~5012~7014~7212~7014~7212~5212~4212~3412~5014~52
3214~7614~6514~5014~7416~7614~7416~7614~5214~4214~3414~5016~52
3414~8014~6514~5014~8016~8214~7516~8214~5914~4914~4114~5716~59
3614~8014~6514~5014~8016~9414~7516~9414~5914~4914~4114~5716~59
3815~8015~6515~5015~8017~9515~7517~9515~5915~4915~4115~5717~59
4015~8015~6515~5015~8017~9515~7517~9515~5915~4915~4115~5717~59
4216~8016~6516~5016~8018~9516~7518~9516~6716~5716~4916~6518~67
4416~8016~6516~5016~8018~9516~7518~9516~6716~5716~4916~6518~67
4616~8016~6516~5016~8018~9516~7518~9516~6716~5716~4916~6518~67
4816~8016~6516~5016~8018~9516~7518~9516~6716~5716~4916~6518~67
5016~8016~6516~5016~8018~9516~7518~9516~6716~5716~4916~6518~67
ATPT ATP
ATPP
60A
D
16~10016~6516~5016~10018~12516~10018~12516~6716~5716~49--
7216~10016~6516~5016~10018~12516~10018~12516~6716~5716~49--
Les diam. d'alésage d'arbre 8, 11, 13, 14, 17, 21~50 ne sont pas disponibles pour la spéc. d'alésage d'arbre C.      

Modifications

Poulies synchrones-Type L:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ATP10L050-A-C[10,​12]
ATP10L050-A-H6.35
ATP10L050-A-H[6-16/1]
ATP10L050-A-N[8,​10,​11,​12,​13,​14]
ATP10L050-A-NK10
ATP10L050-A-P6.35
ATP10L050-A-P[6-14/1]
ATP10L050-A-V6.35
ATP10L050-A-V[6-14/1]
ATP10L050-A-Y[6-14/1]
ATP10L050-B-C[10,​12]
ATP10L050-B-F6.35
ATP10L050-B-F[6-14/1]
ATP10L050-B-H6.35
ATP10L050-B-H[6-16/1]
ATP10L050-B-N[8,​10,​11,​12,​13,​14]
ATP10L050-B-NK10
ATP10L050-B-P6.35
ATP10L050-B-P[6-14/1]
ATP10L050-B-V6.35
ATP10L050-B-V[6-14/1]
ATP12L050-A-C[10,​12,​15,​16,​18]
ATP12L050-A-H[8-22/1]
ATP12L050-A-N8
ATP12L050-A-N[10-18/1]
ATP12L050-A-NK10
ATP12L050-A-P[8-18/1]
ATP12L050-A-V[8-20/1]
ATP12L050-A-Y[8-20/1]
ATP12L050-B-C[10,​12,​15,​16,​18]
ATP12L050-B-F[8-20/1]
ATP12L050-B-H[8-22/1]
ATP12L050-B-N8
ATP12L050-B-N[10-18/1]
ATP12L050-B-NK10
ATP12L050-B-P[8-18/1]
ATP12L050-B-V[8-20/1]
ATP12L075-A-C[10,​12,​15,​16,​18]
ATP12L075-A-H[8-22/1]
ATP12L075-A-N8
ATP12L075-A-N[10-18/1]
ATP12L075-A-NK10
ATP12L075-A-P[8-18/1]
ATP12L075-A-V[8-20/1]
ATP12L075-A-Y[8-20/1]
ATP12L075-B-C[10,​12,​15,​16,​18]
ATP12L075-B-F[8-20/1]
ATP12L075-B-H[8-22/1]
ATP12L075-B-N8
ATP12L075-B-N[10-18/1]
ATP12L075-B-NK10
ATP12L075-B-P[8-18/1]
ATP12L075-B-V[8-20/1]
ATP14L050-A-C[10,​12,​15,​16,​18,​19,​20]
ATP14L050-A-H[8-27/1]
ATP14L050-A-N8
ATP14L050-A-N[10-21/1]
ATP14L050-A-NK10
ATP14L050-A-P[8-21/1]
ATP14L050-A-V[8-25/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V]
(mm)
WB

-

1 14 jours 1012.70.510Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 12--------

-

1 14 jours 1012.70.510Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir----6.35----

-

1 14 jours 1012.70.510Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir----6 ~ 16----

-

1 14 jours 1012.70.510Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir--8 ~ 14------

-

1 14 jours 1012.70.510Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-10-------

-

1 14 jours 1012.70.510Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir---6.35-----

-

1 14 jours 1012.70.510Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir---6 ~ 14-----

-

1 14 jours 1012.70.510Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-------6.35-

-

1 14 jours 1012.70.510Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-------6 ~ 14-

-

1 14 jours 1012.70.510Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir------6 ~ 14--

-

1 14 jours 1012.70.510Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 12--------

-

1 14 jours 1012.70.510Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-----6.35---

-

1 14 jours 1012.70.510Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-----6 ~ 14---

-

1 14 jours 1012.70.510Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir----6.35----

-

1 14 jours 1012.70.510Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir----6 ~ 16----

-

1 14 jours 1012.70.510Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir--8 ~ 14------

-

1 14 jours 1012.70.510Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-10-------

-

1 14 jours 1012.70.510Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir---6.35-----

-

1 14 jours 1012.70.510Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir---6 ~ 14-----

-

1 14 jours 1012.70.510Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-------6.35-

-

1 14 jours 1012.70.510Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-------6 ~ 14-

-

1 14 jours 1012.70.512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 18--------

-

1 14 jours 1012.70.512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir----8 ~ 22----

-

1 14 jours 1012.70.512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir--8------

-

1 14 jours 1012.70.512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir--10 ~ 18------

-

1 14 jours 1012.70.512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-10-------

-

1 14 jours 1012.70.512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir---8 ~ 18-----

-

1 14 jours 1012.70.512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-------8 ~ 20-

-

1 14 jours 1012.70.512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir------8 ~ 20--

-

1 14 jours 1012.70.512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 18--------

-

1 14 jours 1012.70.512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-----8 ~ 20---

-

1 14 jours 1012.70.512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir----8 ~ 22----

-

1 14 jours 1012.70.512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir--8------

-

1 14 jours 1012.70.512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir--10 ~ 18------

-

1 14 jours 1012.70.512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-10-------

-

1 14 jours 1012.70.512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir---8 ~ 18-----

-

1 14 jours 1012.70.512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-------8 ~ 20-

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 18--------

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir----8 ~ 22----

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir--8------

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir--10 ~ 18------

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-10-------

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir---8 ~ 18-----

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-------8 ~ 20-

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir------8 ~ 20--

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 18--------

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-----8 ~ 20---

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir----8 ~ 22----

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir--8------

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir--10 ~ 18------

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-10-------

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir---8 ~ 18-----

-

1 14 jours 1019.10.7512Forme BEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-------8 ~ 20-

-

1 11 jours 1012.70.514Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 20--------

-

1 11 jours 1012.70.514Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir----8 ~ 27----

-

1 11 jours 1012.70.514Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir--8------

-

1 11 jours 1012.70.514Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir--10 ~ 21------

-

1 11 jours 1012.70.514Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-10-------

-

1 11 jours 1012.70.514Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir---8 ~ 21-----

-

1 11 jours 1012.70.514Forme AEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir-------8 ~ 25-

Loading...

Informations de base

Type Poulies synchrones Type de courroie L Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique