Poulies dentées / S2M / poulie à rebord sélectionnable / configurable / matériau sélectionnable / traitement sélectionnable

Poulies dentées / S2M / poulie à rebord sélectionnable / configurable / matériau sélectionnable / traitement sélectionnable
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulies synchrones à couple élevé, type S2M:Affichage d'image associés
TypeLargeur de courroieMatériau *1Traitement de surfaceAccessoire *1
Vis de serrage
4mm6mm10mmPoulieEmbase
S2M040S2M060S2M100
HTPAA2000
Alliage d'aluminium
Alliage d'aluminiumAnodisé clairEN 1.4301 Équiv.
HTPBAnodisé noir
HTPKAnodisation dure claire *2
HTPNPlacage autocatalytique au nickel
HTPT-EN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.-EN 1.7220 équiv.
(Oxydé noir)
HTPM-Oxydé noir
HTPP-Placage autocatalytique au nickel
HTPS-EN 1.4301 Équiv.EN 1.4301 Équiv.-EN 1.4301 Équiv.
L'embase est installée et les vis de serrage sont incluses avec les alésages d'arbre P, N et C *1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine.
*2. Anodisation claire dure : dureté du film 300HV ~

Spécifications

Référence pièce-Forme de poulie-Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I.-Z-J-Q-R-S-T
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C)HTPA48S2M040-B-N10
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F)HTPA60S2M060-B-V10-Z17-J14.2
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : Y)HTPA36S2M100-A-Y6-Q10-R10-S3-T3
Référence piècePoulie
Forme
Forme de poulie
TypeNombre de dentsType
Largeur nominale
AB K
Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivantSpécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant
H
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N, C
Rainure+taraudage
V
Trou étagé
Y
A épaulement aux deux extrémités
H
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N, C
Rainure+taraudage
V, F
Trou étagé
VZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
YQ, R
Q(R)-d≥2
S, TV, FZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
Aluminium
HTPA
HTPB
HTPK
HTPN

Acier
HTPT
HTPM
HTPP

Acier inoxydable
HTPS
14S2M040

S2M060

S2M100
A

K
3, 4--------3, 43, 4----
153, 43, 43, 4
163, 4, 5352.0≤J≤W-2.0353~6
S+T≤W-3
3, 4, 53, 4, 52.0≤J≤L-2.0
183, 4, 535353, 4, 53, 4, 5
203~6--3, 45, 63, 45, 63~63~6---
223~63, 45, 63, 45, 63~63~6
233~63, 45, 63, 45, 63~63~6
243~6, 6.35, 73, 4, 55, 6, 73, 4, 55, 6, 73~6, 6.35, 73~6, 6.35, 7
253~6, 6.35, 73, 4, 55, 6, 73, 4, 55, 6, 73~6, 6.35, 73~6, 6.35, 7
263~6, 6.35, 7, 83~65~83~65~83~6, 6.35, 7, 83~6, 6.35, 7, 8
283~6, 6.35, 7, 83~65~83~65~83~6, 6.35, 7, 83~6, 6.35, 7, 8
303~6, 6.35, 7, 83~65~83~65~83~6, 6.35, 7, 83~6, 6.35, 7, 8
32A

B
4~6, 6.35, 7~104~6, 6.35, 7~1084~76~104~76~104~6, 6.35, 7, 84, 5, 6-4~66~8
344~6, 6.35, 7~104~6, 6.35, 7~108, 10, NK104~76~104~76~104~6, 6.35, 7~104~6, 6.35, 7, 84~66~8
364~6, 6.35, 7~104~6, 6.35, 7~108, 10, NK104~86~114~86~114~6, 6.35, 7~104~6, 6.35, 7, 84~86~10
404~6, 6.35, 7~124~6, 6.35, 7~128, 10, NK10, 11, 124~106~124~106~124~6, 6.35, 7~134~6, 6.35, 7~1084~106~12
445, 6, 6.35, 7~155, 6, 6.35, 7~138, 10, NK10, 11~135~137~155~137~155, 6, 6.35, 7~155, 6, 6.35, 7~128, 10, NK10, 115~137~15
485, 6, 6.35, 7~175, 6, 6.35, 7~158, 10, NK10, 11~155~157~175~157~175, 6, 6.35, 7~165, 6, 6.35, 7~128, 10, NK10, 115~147~16
505, 6, 6.35, 7~175, 6, 6.35, 7~168, 10, NK10, 11~165~157~245~157~245, 6, 6.35, 7~165, 6, 6.35, 7~128, 10, NK10, 115~147~16
605, 6, 6.35, 7~245, 6, 6.35, 7~228, 10, NK10, 11~225~227~245~227~245, 6, 6.35, 7~255, 6, 6.35, 7~228, 10, NK10, 11~165~227~24
725, 6, 6.35, 7~305, 6, 6.35, 7~248, 10, NK10, 11~225~287~307~287~305, 6, 6.35, 7~305, 6, 6.35, 7~248, 10, NK10, 11~175~247~26
Les diam. d'alésage d'arbre 8, 11, 13, 14, 17, 21, 22 ne sont pas disponibles pour les spécs. d'alésage d'arbre C.
Nombre de dentsPrix du corpsFrais d'usinage de l'alésage de l'arbre (+prix du corps)
HTPA (x1.0) HTPB, HTPK (x1.1) HTPN (x1.2)HTPT (x1.0) HTPM (x1.05) HTPP (x1.15)HTPS (x1.0)HTPA, HTPB, HTPK, HTPN
HTPT, HTPM, HTPP
HTPS
S2M040S2M060S2M100S2M040S2M060S2M040S2M060
Forme AFormes B et KForme AFormes B et KForme AFormes B et KForme AFormes B et KForme AFormes B et KForme AFormes B et KForme AFormes B et KTrou PTrous N, C, V, FTrou YTrou PTrous N, C, V, FTrou Y
14----
15
16
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
40
44
48
50
60
72

Modifications

Poulies synchrones à couple élevé, type S2M:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HTPA14S2M040-A-H[3,​4]
HTPA14S2M040-K-H[3,​4]
HTPA14S2M040-K-P[3,​4]
HTPA14S2M060-A-H[3,​4]
HTPA14S2M060-K-H[3,​4]
HTPA14S2M060-K-P[3,​4]
HTPA14S2M100-A-H[3,​4]
HTPA14S2M100-K-H[3,​4]
HTPA14S2M100-K-P[3,​4]
HTPA15S2M040-A-H[3,​4]
HTPA15S2M040-K-H[3,​4]
HTPA15S2M040-K-P[3,​4]
HTPA15S2M060-A-H[3,​4]
HTPA15S2M060-K-H[3,​4]
HTPA15S2M060-K-P[3,​4]
HTPA15S2M100-A-H[3,​4]
HTPA15S2M100-K-H[3,​4]
HTPA15S2M100-K-P[3,​4]
HTPA16S2M040-A-H[3,​4,​5]
HTPA16S2M040-A-V3
HTPA16S2M040-A-Y3
HTPA16S2M040-K-H[3,​4,​5]
HTPA16S2M040-K-P[3,​4,​5]
HTPA16S2M060-A-H[3,​4,​5]
HTPA16S2M060-A-V3
HTPA16S2M060-A-Y3
HTPA16S2M060-K-H[3,​4,​5]
HTPA16S2M060-K-P[3,​4,​5]
HTPA16S2M100-A-H[3,​4,​5]
HTPA16S2M100-A-V3
HTPA16S2M100-A-Y3
HTPA16S2M100-K-H[3,​4,​5]
HTPA16S2M100-K-P[3,​4,​5]
HTPA18S2M040-A-H[3,​4,​5]
HTPA18S2M040-A-V3
HTPA18S2M040-A-Y3
HTPA18S2M040-K-H[3,​4,​5]
HTPA18S2M040-K-P[3,​4,​5]
HTPA18S2M060-A-H[3,​4,​5]
HTPA18S2M060-A-V3
HTPA18S2M060-A-Y3
HTPA18S2M060-K-H[3,​4,​5]
HTPA18S2M060-K-P[3,​4,​5]
HTPA18S2M100-A-H[3,​4,​5]
HTPA18S2M100-A-V3
HTPA18S2M100-A-Y3
HTPA18S2M100-K-H[3,​4,​5]
HTPA18S2M100-K-P[3,​4,​5]
HTPA20S2M040-A-H[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M040-A-V[3,​4]
HTPA20S2M040-A-Y[3,​4]
HTPA20S2M040-K-H[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M040-K-P[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M060-A-H[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M060-A-V[3,​4]
HTPA20S2M060-A-Y[3,​4]
HTPA20S2M060-K-H[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M060-K-P[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M100-A-H[3,​4,​5,​6]
HTPA20S2M100-A-V[3,​4]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V]
(mm)
WB

-

1 6 jours 10414Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4----

-

1 6 jours 10414Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4----

-

1 6 jours 10414Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 4-----

-

1 6 jours 10614Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4----

-

1 6 jours 10614Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4----

-

1 6 jours 10614Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 4-----

-

1 6 jours 101014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4----

-

1 6 jours 101014Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4----

-

1 6 jours 101014Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 4-----

-

1 6 jours 10415Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4----

-

1 6 jours 10415Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4----

-

1 6 jours 10415Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 4-----

-

1 6 jours 10615Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4----

-

1 6 jours 10615Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4----

-

1 6 jours 10615Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 4-----

-

1 6 jours 101015Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4----

-

1 6 jours 101015Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 4----

-

1 6 jours 101015Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 4-----

-

1 6 jours 10416Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5----

-

1 6 jours 10416Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3-

-

1 6 jours 10416Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------3--

-

1 6 jours 10416Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5----

-

1 6 jours 10416Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 5-----

-

1 6 jours 10616Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5----

-

1 6 jours 10616Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3-

-

1 6 jours 10616Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------3--

-

1 6 jours 10616Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5----

-

1 6 jours 10616Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 5-----

-

1 6 jours 101016Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5----

-

1 6 jours 101016Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3-

-

1 6 jours 101016Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------3--

-

1 6 jours 101016Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5----

-

1 6 jours 101016Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 5-----

-

1 6 jours 10418Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5----

-

1 6 jours 10418Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3-

-

1 6 jours 10418Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------3--

-

1 6 jours 10418Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5----

-

1 6 jours 10418Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 5-----

-

1 6 jours 10618Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5----

-

1 6 jours 10618Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3-

-

1 6 jours 10618Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------3--

-

1 6 jours 10618Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5----

-

1 6 jours 10618Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 5-----

-

1 6 jours 101018Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5----

-

1 6 jours 101018Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3-

-

1 6 jours 101018Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------3--

-

1 6 jours 101018Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 5----

-

1 6 jours 101018Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 5-----

-

1 6 jours 10420Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 6----

-

1 6 jours 10420Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3 ~ 4-

-

1 6 jours 10420Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------3 ~ 4--

-

1 6 jours 10420Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 6----

-

1 6 jours 10420Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 6-----

-

1 6 jours 10620Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 6----

-

1 6 jours 10620Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3 ~ 4-

-

1 6 jours 10620Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------3 ~ 4--

-

1 6 jours 10620Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 6----

-

1 6 jours 10620Forme K[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---3 ~ 6-----

-

1 6 jours 101020Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----3 ~ 6----

-

1 6 jours 101020Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------3 ~ 4-

Loading...

Informations de base

Type Poulies synchrones Type de courroie S2M Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique