Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Largeur de courroie | Matériau* | Traitement de surface | Accessoire* Vis de serrage | |||
6mm | 10mm | 15mm | Poulie | Embase | |||
P2M060 | P3M100 | P3M150 | |||||
PTPA | ● | ● | ● | Alliage d'aluminium haute résistance | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | EN 1.4301 équiv. |
PTPM | - | ● | ● | EN 1.1191 équiv. | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | EN 1.7220 équiv. (Oxydé noir) |
PTPP | - | ● | ● | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I. | - | Z | - | J | |
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C) (Spécifications de l'alésage de l'arbre : V) | PTPA48P2M060 PTPM32P3M100 | - - | B B | - - | NK10 V7 | - | Z10 | - | J6 |
Référence pièce | Poulie Forme | Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | ||||||||
Type | Nombre de dents | Type Largeur nominale | H Trou rond | P Trou rond+taraud | N Rainure+taraudage | C Ancienne rainure JIS + taraudage | V Trou étagé | |||
V | Z Z-d≥2 | J (Incrément de 0.1mm) | ||||||||
Aluminium PTPA | 14 | P2M060 | K | - | 3, 4 | - | - | - | - | - |
15 | 3, 4 | |||||||||
16 | 3, 4, 5 | |||||||||
18 | 3~6 | |||||||||
20 | 4~6, 6.35 | |||||||||
22 | 4~6, 6.35 | |||||||||
24 | 4~6, 6.35 | |||||||||
25 | 4~6, 6.35 | |||||||||
28 | B | 5, 6, 6.35 | 5, 6, 6.35 | - | - | - | - | - | ||
30 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | ||||||||
32 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | ||||||||
36 | 5, 6, 6.35, 7~9 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | - | - | 6 | 9 | 2≤J≤L-2 | |||
40 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 5, 6, 6.35, 7~10 | 8 | - | 6, 7 | 9~10 | ||||
42 | 5, 6, 6.35, 7~12 | 5, 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10 | 10 | 6~ 9 | 9~12 | ||||
44 | 5, 6, 6.35, 7~12 | 5, 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10 | 10 | 6~ 9 | 9~12 | ||||
48 | 5, 6, 6.35, 7~12 | 5, 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10 | 10 | 6~ 9 | 9~12 | ||||
50 | 5, 6, 6.35, 7~15 | 5, 6, 6.35, 7~15 | 8, 10, NK10, 11~13 | 10, 12 | 6~ 9 | 9~12 | ||||
60 | 5, 6, 6.35, 7~19 | 5, 6, 6.35, 7~19 | 8, 10, NK10, 11~18 | 10, 12, 15, 16, 18 | 6~12 | 9~15 |
Référence pièce | Poulie Forme | Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | ||||||||
Type | Nombre de dents | Type Largeur nominale | H Trou rond | P Trou rond+taraud | N Rainure+taraudage | C Ancienne rainure JIS + taraudage | V Trou étagé | |||
V | Z Z-d≥2 | J (Incrément de 0.1mm) | ||||||||
Acier PTPM PTPP | 10 | P3M100 P3M150 | K | - | 4 | - | - | - | - | - |
12 | 4, 5 | |||||||||
14 | 4~6, 6.35 | |||||||||
15 | 4~6, 6.35 | |||||||||
16 | 4~6, 6.35 | |||||||||
18 | 4~6, 6.35 | |||||||||
20 | 4~6, 6.35 | |||||||||
Aluminium PTPA Acier PTPM PTPP | 22 | B | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | - | - | - | - | - | |
24 | 5, 6, 6.35, 7~9 | 5, 6, 6.35, 7~9 | - | - | 6 | 9 | 2≤J≤L-2 | |||
25 | 5, 6, 6.35, 7~9 | 5, 6, 6.35, 7~9 | 6 | 9 | ||||||
26 | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7~10 | 8 | - | 7 | 10 | ||||
28 | 6, 6.35, 7~12 | 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10 | 10 | 7, 8, 9 | 10~12 | ||||
30 | 6, 6.35, 7~12 | 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10 | 10 | 7, 8, 9 | 10~12 | ||||
32 | 6, 6.35, 7~12 | 6, 6.35, 7~12 | 8, 10, NK10 | 10 | 7, 8, 9 | 10~12 | ||||
Aluminium PTPA | 36 | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~16 | 8, 10, NK10, 11~14 | 10, 12, 15 | 7~13 | 10~16 | |||
40 | 6, 6.35, 7~18 | 6, 6.35, 7~18 | 8, 10, NK10, 11~15 | 10, 12, 15, 16 | 7~14 | 10~18 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de courroie | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Matériau | Traitement de surface | Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] | Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | P2M | 6 | 14 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P2M | 6 | 15 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P2M | 6 | 16 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P2M | 6 | 18 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P2M | 6 | 20 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 4 ~ 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P2M | 6 | 22 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 4 ~ 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P2M | 6 | 24 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 4 ~ 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 24 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 24 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 24 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 24 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 24 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 24 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P2M | 6 | 25 | Forme K | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 4 ~ 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 25 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 25 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 25 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 25 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 25 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 25 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 26 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 26 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 26 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 26 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 7 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 26 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 26 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 26 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 26 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 7 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P2M | 6 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 6.35 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P2M | 6 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | 8 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | 8 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 28 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P2M | 6 | 30 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P2M | 6 | 30 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 5 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 30 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 30 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 30 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 30 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | 8 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 30 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 30 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 10 | 30 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | P3M | 15 | 30 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance | Anodisé clair | 10 | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Poulies synchrones | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de courroie
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Matériau
Traitement de surface
Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK]
Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles