Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Largeur de courroie | Matériau *1 | Traitement de surface | Accessoire *1 Vis de serrage | ||
15mm | 25mm | Poulie | Embase | |||
P8M150 | P8M250 | |||||
PTPA | ● | ● | Extra Super Duralumine Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | EN 1.4301 équiv. |
PTPK | ● | ● | Anodisation dure claire *2 | |||
PTPN | ● | ● | Placage autocatalytique au nickel | |||
PTPM | ● | ● | EN 1.1191 équiv. | EN 1.0330 équiv. | Revêtement oxydé noir Placage autocatalytique au nickel | EN 1.7220 équiv. (Oxydé noir) |
PTPP | ● | ● |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I. | - | Z | - | J | - | Q | - | R | - | S | - | T | |
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C) | PTPA50P8M250 | - | A | - | H50 | Z43 | J25 | ||||||||||
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F) | PTPA48P8M250 | - | B | - | V25 | - | - | ||||||||||
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : Y) | PTPA36P8M150 | - | A | - | Y20 | - | Q32 | - | R37 | - | S7 | - | T9 |
Référence pièce | Poulie Forme | Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | |||||||||||
Type | Nombre de dents | Type Largeur nominale | H Trou rond | P Trou rond+taraud | N Rainure+taraudage | C Ancienne rainure JIS + taraudage | V, F Trou étagé | Y Trou étagé des deux côtés * Forme A uniquement | |||||
V, F | Z Z-d≥2 | J (incrément de 0.1mm) | Y | Q, R Q(R)-d≥2 | S, T | ||||||||
Aluminium PTPA PTPK PTPN Acier PTPM PTPP | 20 | P8M150 P8M250 | A B | 12~22 | 12~22 | 12~22 | 12, 15, 16, 18~20 | 12~14 | 12~18 | (pour la forme A) 3≤J≤W-3 (pour la forme B) 3≤J≤L-3 | 12~22 | 18~26 | 3~23 S+T≤W-3 |
22 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 12, 15, 16, 18~20 | 12~17 | 12~21 | 12~25 | 18~30 | |||||
24 | 12~28 | 12~28 | 12~28 | 12, 15, 16, 18~20 | 12~18 | 12~23 | 12~30 | 18~35 | |||||
26 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16, 18~20 | 16~20 | 16~25 | 16~30 | 21~40 | |||||
28 | 16~34 | 16~34 | 16~34 | 16, 18~20 | 16~24 | 16~29 | 16~30 | 21~42 | |||||
30 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 16, 18~20 | 16~25 | 16~30 | 16~35 | 21~50 | |||||
32 | 16~38 | 16~38 | 16~38 | 16, 18~20 | 16~28 | 16~32 | 16~35 | 21~50 | |||||
34 | 16~42 | 16~42 | 16~42 | 16, 18~20 | 16~30 | 16~35 | 16~35 | 26~55 | |||||
36 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16, 18~20 | 16~30 | 16~38 | 16~38 | 26~60 | |||||
40 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20 | 20~30 | 20~40 | 20~42 | 27~65 | |||||
44 | 20~55 | 20~55 | 20~50 | 20 | 20~30 | 20~43 | 20~50 | 27~72 | |||||
48 | 20~62 | 20~62 | 20~50 | 20 | 20~35 | 20~50 | 20~50 | 27~80 | |||||
50 | 20~62 | 20~62 | 20~50 | 20 | 20~35 | 20~50 | 20~50 | 27~80 | |||||
60 | 20~62 | 20~62 | 20~50 | 20 | 20~35 | 20~50 | 20~50 | 27~80 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PTPA20P8M150-A-C[12,15,16,18,19,20] |
PTPA20P8M150-A-H[12-27/1] |
PTPA20P8M150-A-N[12-22/1] |
PTPA20P8M150-A-P[12-27/1] |
PTPA20P8M150-A-V[12-19/1] |
PTPA20P8M150-A-WB[12-22/1] |
PTPA20P8M150-A-Y[12-22/1] |
PTPA20P8M150-B-C[12,15,16,18,19,20] |
PTPA20P8M150-B-F[12-19/1] |
PTPA20P8M150-B-H[12-32/1] |
PTPA20P8M150-B-N[12-22/1] |
PTPA20P8M150-B-P[12-24/1] |
PTPA20P8M150-B-V[12-19/1] |
PTPA20P8M250-A-C[12,15,16,18,19,20] |
PTPA20P8M250-A-H[12-27/1] |
PTPA20P8M250-A-N[12-22/1] |
PTPA20P8M250-A-P[12-27/1] |
PTPA20P8M250-A-V[12-19/1] |
PTPA20P8M250-A-WB[12-22/1] |
PTPA20P8M250-A-Y[12-22/1] |
PTPA20P8M250-B-C[12,15,16,18,19,20] |
PTPA20P8M250-B-F[12-19/1] |
PTPA20P8M250-B-H[12-32/1] |
PTPA20P8M250-B-N[12-22/1] |
PTPA20P8M250-B-P[12-24/1] |
PTPA20P8M250-B-V[12-19/1] |
PTPA22P8M150-A-C[12,15,16,18,19,20] |
PTPA22P8M150-A-H[12-30/1] |
PTPA22P8M150-A-N[12-25/1] |
PTPA22P8M150-A-P[12-30/1] |
PTPA22P8M150-A-V[12-22/1] |
PTPA22P8M150-A-WB[12-25/1] |
PTPA22P8M150-A-Y[12-25/1] |
PTPA22P8M150-B-C[12,15,16,18,19,20] |
PTPA22P8M150-B-F[12-22/1] |
PTPA22P8M150-B-H[12-37/1] |
PTPA22P8M150-B-N[12-25/1] |
PTPA22P8M150-B-P[12-29/1] |
PTPA22P8M150-B-V[12-22/1] |
PTPA22P8M250-A-C[12,15,16,18,19,20] |
PTPA22P8M250-A-H[12-30/1] |
PTPA22P8M250-A-N[12-25/1] |
PTPA22P8M250-A-P[12-30/1] |
PTPA22P8M250-A-V[12-22/1] |
PTPA22P8M250-A-WB[12-25/1] |
PTPA22P8M250-A-Y[12-25/1] |
PTPA22P8M250-B-C[12,15,16,18,19,20] |
PTPA22P8M250-B-F[12-22/1] |
PTPA22P8M250-B-H[12-37/1] |
PTPA22P8M250-B-N[12-25/1] |
PTPA22P8M250-B-P[12-29/1] |
PTPA22P8M250-B-V[12-22/1] |
PTPA24P8M150-A-C[12,15,16,18,19,20] |
PTPA24P8M150-A-H[12-33/1] |
PTPA24P8M150-A-N[12-28/1] |
PTPA24P8M150-A-P[12-33/1] |
PTPA24P8M150-A-V[12-23/1] |
PTPA24P8M150-A-WB[12-30/1] |
PTPA24P8M150-A-Y[12-30/1] |
PTPA24P8M150-B-C[12,15,16,18,19,20] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Matériau | Traitement de surface | Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V] (mm) | WB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | 12 ~ 27 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | 12 ~ 22 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | 12 ~ 27 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 12 ~ 22 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 12 ~ 19 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | 12 ~ 32 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | 12 ~ 22 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | 12 ~ 24 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 20 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | 12 ~ 27 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | 12 ~ 22 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | 12 ~ 27 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 12 ~ 22 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 12 ~ 19 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | 12 ~ 32 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | 12 ~ 22 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | 12 ~ 24 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 20 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | 12 ~ 30 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | 12 ~ 25 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | 12 ~ 30 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 22 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 12 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 12 ~ 22 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | 12 ~ 37 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | 12 ~ 25 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | 12 ~ 29 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 22 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | 12 ~ 30 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | 12 ~ 25 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | 12 ~ 30 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 22 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 12 ~ 25 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | 12 ~ 22 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | 12 ~ 37 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | 12 ~ 25 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | 12 ~ 29 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 22 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 22 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | 12 ~ 33 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | 12 ~ 28 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | 12 ~ 33 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 23 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | Forme A | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | - | - | - | - | - | 12 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | Forme B | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Poulies synchrones | Type de courroie | P8M | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Matériau
Traitement de surface
Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V](mm)
WB
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles