Poulies dentées / T5 / Poulie à rebord sélectionnable / configurable / aluminium, acier

Poulies dentées / T5 / Poulie à rebord sélectionnable / configurable / aluminium, acier
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulies synchrones, type T5:Affichage d'image associés
TypeLargeur de courroieMatériau *1Traitement de surfaceAccessoire *1
Vis de serrage
10mm15mm20mm25mmPoulieEmbase
T5100T5150T5200T5250
TTPA2000
Alliage d'aluminium
Alliage d'aluminiumAnodisé clairEN 1.4301 équiv.
TTPBAnodisé noir
TTPKAnodisation dure claire *2
TTPNPlacage autocatalytique au nickel
TTPTEN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.-EN 1.7220 équiv.
(Oxydé noir)
TTPMRevêtement oxydé noir
TTPPPlacage autocatalytique au nickel

L'embase est installée et les vis de serrage sont incluses avec les alésages d'arbre P, N et C. *1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine.
*2. Anodisation claire dure : dureté du film 300HV ~

Spécifications

 Référence pièce-Forme de poulie-Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I.-Z-J-Q-R-S-T
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C)TTPA18T5100-A-NK10            
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F)TTPA30T5200-A-V10-Z23-J16.0        
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : Y)TTPA48T5150-A-Y25    -Q42-R37-S9-T7
Référence piècePoulie
Forme
Forme de poulie
TypeNombre de dentsType
Largeur nominale
AB
Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivantSpécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant
H
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N, C
Rainure+taraudage
V
Trou étagé
Y
A épaulement aux deux extrémités
H
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N, C
Rainure+taraudage
V, F
Trou étagé
VZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
YQ, R
Q(R)-d≥2
S, TV, FZ
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
Aluminium
TTPA
TTPB
TTPK
TTPN

Acier
TTPT
TTPM
TTPP
12T5100

T5150

T5200

T5250
A5, 6, 6.35, 7, 85, 6, 6.35, 7, 88------------
14A

B
5, 6, 6.35, 7~105, 6, 6.35, 7~108, 10, NK105, 67, 85, 67, 85, 6, 6.35, 7~105, 6, 6.35, 7, 85, 67, 8
155, 6, 6.35, 7~105, 6, 6.35, 7~108, 10, NK105~87~102.0≤J≤W-2.05~87~103~14
S+T≤W-3
5, 6, 6.35, 7~105, 6, 6.35, 7, 85~87~102.0≤J≤L-2.0
166, 6.35, 7~126, 6.35, 7~128, 10, NK10, 11, 126~108~126~108~126, 6.35, 7~126, 6.35, 7~1086~108~12
186, 6.35, 7~146, 6.35, 7~128, 10, NK10, 11, 126~128~146~128~146, 6.35, 7~146, 6.35, 7~118, 10, NK106~128~14
206, 6.35, 7~166, 6.35, 7~168, 10, NK10, 11~166~148~166~148~166, 6.35, 7~156, 6.35, 7~128, 10, NK106~138~15
227~197~188, 10, NK10, 11~187~179~197~179~197~197~158, 10, NK10, 11, 127~179~19
247~227~208, 10, NK10, 11~207~209~237~209~227~227~178, 10, NK10, 11~137~209~23
257~227~208, 10, NK10, 11~207~209~237~209~227~227~188, 10, NK10, 11~157~209~23
268~278~228, 10, NK10, 11~228~2510~278~2510~278~278~218, 10, NK10, 11~178~2510~27
288~278~248, 10, NK10, 11~248~2510~278~2510~278~278~228, 10, NK10, 11~188~2510~27
3010~2810~268, 10, NK10, 11~2610~2612~2810~2612~2810~2810~2310, NK10, 11~1810~2610~30
3210~3210~288, 10, NK10, 11~2810~3012~3210~3012~3210~3210~2710, NK10, 11~2210~3012~35
3410~3710~3010, NK10, 11~3010~3512~3710~3512~3710~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
3610~3710~3010, NK10, 11~3010~3512~3710~3512~3710~3610~3010, NK10, 11~2510~3412~36
4010~4210~3810, NK10, 11~3810~4012~4210~4012~4210~4210~3710, NK10, 11~2910~4012~42
4412~5012~4212~4012~4814~5012~4814~5012~4612~4012~3212~4414~46
4812~5512~4512~4012~5314~5512~5314~5512~5512~4512~4012~5314~55
5012~5912~4512~4312~5714~5912~5714~5912~5912~4512~4312~5714~59
6012~7212~4512~4512~7014~7212~7014~7212~7112~4512~4512~6914~71
Les diam. d'alésage d'arbre 8, 11, 13, 14, 17, 21~45 ne sont pas disponibles pour les spécs. d'alésage d'arbre C.

Modifications

Poulies synchrones, type T5:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TTPA12T5100-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5100-A-N8
TTPA12T5100-A-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5150-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5150-A-N8
TTPA12T5150-A-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5200-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5200-A-N8
TTPA12T5200-A-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5250-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA12T5250-A-N8
TTPA12T5250-A-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA14T5100-A-C10
TTPA14T5100-A-H6.35
TTPA14T5100-A-H[5-10/1]
TTPA14T5100-A-N[8,​10]
TTPA14T5100-A-NK10
TTPA14T5100-A-P6.35
TTPA14T5100-A-P[5-10/1]
TTPA14T5100-A-V[5-6/1]
TTPA14T5100-A-Y[5-10/1]
TTPA14T5100-B-F[5-6/1]
TTPA14T5100-B-H6.35
TTPA14T5100-B-H[5-10/1]
TTPA14T5100-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA14T5100-B-V[5-6/1]
TTPA14T5150-A-C10
TTPA14T5150-A-H6.35
TTPA14T5150-A-H[5-10/1]
TTPA14T5150-A-N[8,​10]
TTPA14T5150-A-NK10
TTPA14T5150-A-P6.35
TTPA14T5150-A-P[5-10/1]
TTPA14T5150-A-V[5-6/1]
TTPA14T5150-A-Y[5-10/1]
TTPA14T5150-B-F[5-6/1]
TTPA14T5150-B-H6.35
TTPA14T5150-B-H[5-10/1]
TTPA14T5150-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA14T5150-B-V[5-6/1]
TTPA14T5200-A-C10
TTPA14T5200-A-H6.35
TTPA14T5200-A-H[5-10/1]
TTPA14T5200-A-N[8,​10]
TTPA14T5200-A-NK10
TTPA14T5200-A-P6.35
TTPA14T5200-A-P[5-10/1]
TTPA14T5200-A-V[5-6/1]
TTPA14T5200-A-Y[5-10/1]
TTPA14T5200-B-F[5-6/1]
TTPA14T5200-B-H6.35
TTPA14T5200-B-H[5-10/1]
TTPA14T5200-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA14T5200-B-V[5-6/1]
TTPA14T5250-A-C10
TTPA14T5250-A-H6.35
TTPA14T5250-A-H[5-10/1]
TTPA14T5250-A-N[8,​10]
TTPA14T5250-A-NK10
TTPA14T5250-A-P6.35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface Spécifications de l'alésage de l'arbre (ancien trou de rainure JIS + taraud) [C]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (diam. de l'alésage d'arbre 10 largeur de rainure 4mm hauteur 1.8mm) [NK] Spécifications de l'alésage de l'arbre (nouveau trou de rainure JIS + taraud) [N]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé : trous contre-alésés du côté moyeu) [F]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé aux deux extrémités) [Y]
(mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou étagé) [V]
(mm)
WB

-

1 6 jours 101012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----5 ~ 8----

-

1 6 jours 101012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8------

-

1 6 jours 101012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---5 ~ 8-----

-

1 6 jours 101512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----5 ~ 8----

-

1 6 jours 101512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8------

-

1 6 jours 101512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---5 ~ 8-----

-

1 6 jours 102012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----5 ~ 8----

-

1 6 jours 102012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8------

-

1 6 jours 102012Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---5 ~ 8-----

-

1 6 jours 102512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----5 ~ 8----

-

1 6 jours 102512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8------

-

1 6 jours 102512Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---5 ~ 8-----

-

1 6 jours 101014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10--------

-

1 6 jours 101014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----6.35----

-

1 6 jours 101014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----5 ~ 10----

-

1 6 jours 101014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8 ~ 10------

-

1 6 jours 101014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-10-------

-

1 6 jours 101014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---6.35-----

-

1 6 jours 101014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---5 ~ 10-----

-

1 6 jours 101014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------5 ~ 6-

-

1 6 jours 101014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------5 ~ 10--

-

1 6 jours 101014Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----5 ~ 6---

-

1 6 jours 101014Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----6.35----

-

1 6 jours 101014Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----5 ~ 10----

-

1 6 jours 101014Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---5 ~ 8-----

-

1 6 jours 101014Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------5 ~ 6-

-

1 6 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10--------

-

1 6 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----6.35----

-

1 6 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----5 ~ 10----

-

1 6 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8 ~ 10------

-

1 6 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-10-------

-

1 6 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---6.35-----

-

1 6 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---5 ~ 10-----

-

1 6 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------5 ~ 6-

-

1 6 jours 101514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------5 ~ 10--

-

1 6 jours 101514Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----5 ~ 6---

-

1 6 jours 101514Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----6.35----

-

1 6 jours 101514Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----5 ~ 10----

-

1 6 jours 101514Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---5 ~ 8-----

-

1 6 jours 101514Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------5 ~ 6-

-

1 6 jours 102014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10--------

-

1 6 jours 102014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----6.35----

-

1 6 jours 102014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----5 ~ 10----

-

1 6 jours 102014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8 ~ 10------

-

1 6 jours 102014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-10-------

-

1 6 jours 102014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---6.35-----

-

1 6 jours 102014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---5 ~ 10-----

-

1 6 jours 102014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------5 ~ 6-

-

1 6 jours 102014Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair------5 ~ 10--

-

1 6 jours 102014Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-----5 ~ 6---

-

1 6 jours 102014Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----6.35----

-

1 6 jours 102014Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----5 ~ 10----

-

1 6 jours 102014Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---5 ~ 8-----

-

1 6 jours 102014Forme B[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-------5 ~ 6-

-

1 6 jours 102514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair10--------

-

1 6 jours 102514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----6.35----

-

1 6 jours 102514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair----5 ~ 10----

-

1 6 jours 102514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair--8 ~ 10------

-

1 6 jours 102514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-10-------

-

1 6 jours 102514Forme A[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair---6.35-----

Loading...

Exemple d'utilisation

Poulies synchrones, type T5:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Poulies synchrones Type de courroie T5 Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique