Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire Vis de serrage | |
Poulie | Embase | |||
FTPA | Alliage d'aluminium série 2000 | EN AW-5052 équiv. | Anodisé clair | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | W | - | Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I. |
FTPA20S5M | - | A | - | W80 | - | P16 |
M (normal) | Vis de serrage accessoire | MXL (dH7 D.I. d'alésage de l'arbre) | XL (dH7 D.I. d'alésage de l'arbre) | S2M (dH7 D.I. d'alésage de l'arbre) | S3M (dH7 D.I. d'alésage de l'arbre) | S5M (dH7 D.I. d'alésage de l'arbre) |
M 3 | M 3x3 | 3~5 | - | 3~5 | 4~5 | - |
M 4 | M 4x3 | 6~18 | 6~12 | 6~22 | 6~17 | 6~12 |
M 5 | M 5x4 | 19~20 | 13~17 | - | 18~32 | 13~17 |
M 6 | M 6x5 | - | 18~30 | - | - | 18~30 |
M 8 | M 8x6 | - | 31~47 | - | - | 31~38 |
Référence pièce | Forme de poulie | W Incrément de 1mm | Spécifications de l'alésage de l'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre dH7 (Incrément de 1mm) | P.D. | D.E. | F | Prix unitaire | Alésage de l'arbre Coût d'usinage | |||||
Type | Nombre de dents | Type de courroie | W15~25 | W26~50 | W51~75 | W76~100 | Trou P | |||||||
FTPA | 14 | MXL | A | 15~100 W≤dx5 | H P | 3 • 4 | 9.06 | 8.55 | 12 | - | - | - | ||
15 | 3 • 4 | 9.70 | 9.19 | |||||||||||
16 | 3~ 5 | 10.35 | 9.84 | 14 | ||||||||||
17 | 3~ 5 | 11.00 | 10.49 | |||||||||||
18 | 3~ 5 | 11.64 | 11.14 | |||||||||||
19 | 3~ 5 | 12.29 | 11.78 | |||||||||||
20 | 4~ 6 | 12.94 | 12.43 | 18 | ||||||||||
21 | 4~ 6 | 13.58 | 13.07 | |||||||||||
22 | 4~ 6 | 14.23 | 13.72 | |||||||||||
23 | 4~ 7 | 14.88 | 14.37 | 20 | ||||||||||
24 | 4~ 7 | 15.52 | 15.02 | |||||||||||
25 | 4~ 7 | 16.17 | 15.66 | |||||||||||
26 | 4~ 8 | 16.82 | 16.31 | 22 | ||||||||||
27 | 4~ 8 | 17.46 | 16.96 | |||||||||||
28 | 4~ 8 | 18.11 | 17.60 | |||||||||||
30 | 4~10 | 19.40 | 18.90 | 25 | ||||||||||
32 | 4~10 | 20.70 | 20.19 | |||||||||||
34 | 4~10 | 21.99 | 21.48 | |||||||||||
36 | 5~12 | 23.29 | 22.78 | 28 | ||||||||||
38 | 5~12 | 24.58 | 24.07 | |||||||||||
40 | 5~12 | 25.87 | 25.36 | 30 | ||||||||||
42 | 5~12 | 27.17 | 26.66 | |||||||||||
44 | 5~13 | 28.46 | 27.95 | 32 | ||||||||||
46 | 5~13 | 29.75 | 29.24 | |||||||||||
48 | 5~15 | 31.05 | 30.54 | 35 | ||||||||||
50 | 5~15 | 32.34 | 31.84 | |||||||||||
60 | 5~20 | 38.81 | 38.30 | 44 | ||||||||||
72 | 5~20 | 46.57 | 46.06 | 52 | ||||||||||
FTPA | 16 | XL | A | 15~100 W≤dx5 | H P | 6~13 | 25.87 | 25.36 | 32 | - | ||||
18 | 6~15 | 29.11 | 28.60 | 36 | ||||||||||
19 | 6~15 | 30.72 | 30.22 | |||||||||||
20 | 8~16 | 32.34 | 31.83 | 40 | ||||||||||
22 | 8~20 | 35.57 | 35.07 | 45 | ||||||||||
24 | 8~22 | 38.81 | 38.30 | |||||||||||
25 | 8~22 | 40.43 | 39.92 | 48 | ||||||||||
26 | 8~23 | 42.04 | 41.53 | |||||||||||
28 | 8~25 | 45.28 | 44.77 | 55 | ||||||||||
30 | 10~30 | 48.51 | 48.00 | |||||||||||
32 | 10~30 | 51.74 | 51.24 | 61 | ||||||||||
36 | 10~38 | 58.21 | 57.70 | 67 | ||||||||||
40 | 10~47 | 64.68 | 64.17 | 74 |
Référence pièce | Forme de poulie | W Incrément de 1mm | Spécifications de l'alésage de l'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre dH7 (Incrément de 1mm) | P.D. | D.E. | F | Prix unitaire | Alésage de l'arbre Coût d'usinage | |||||
Type | Nombre de dents | Type de courroie | W15~25 | W26~50 | W51~75 | W76~100 | Trou P | |||||||
FTPA | 14 | S2M | A | 15~100 W≤dx5 | H P | 3 • 4 | 8.91 | 8.40 | 12 | - | - | - | ||
15 | 3 • 4 | 9.55 | 9.04 | |||||||||||
16 | 3~5 | 10.19 | 9.68 | 14 | ||||||||||
18 | 3~5 | 11.46 | 10.95 | |||||||||||
20 | 3~6 | 12.73 | 12.22 | 16 | ||||||||||
22 | 3~6 | 14.01 | 13.50 | 18 | ||||||||||
24 | 3~7 | 15.28 | 14.77 | 20 | ||||||||||
25 | 3~7 | 15.92 | 15.41 | 20 | ||||||||||
26 | 3~8 | 16.55 | 16.04 | 22 | ||||||||||
28 | 3~8 | 17.83 | 17.32 | |||||||||||
30 | 3~8 | 19.01 | 18.59 | |||||||||||
32 | 4~10 | 20.37 | 19.86 | 25 | ||||||||||
36 | 4~10 | 22.92 | 22.41 | 28 | ||||||||||
40 | 4~12 | 25.46 | 24.96 | 30 | ||||||||||
44 | 5~13 | 28.01 | 27.50 | 32 | ||||||||||
48 | 5~15 | 30.56 | 30.05 | 35 | ||||||||||
50 | 5~16 | 31.83 | 31.32 | |||||||||||
60 | 5~22 | 38.20 | 37.69 | 44 | ||||||||||
FTPA | 14 | S3M | A | 15~100 W≤dx5 | H P | 4~6 | 13.37 | 12.61 | 16 | - | - | |||
15 | 4~6 | 14.32 | 13.56 | 18 | ||||||||||
16 | 4~7 | 15.28 | 14.52 | |||||||||||
18 | 4~8 | 17.19 | 16.43 | 20 | ||||||||||
20 | 4~8 | 19.10 | 18.34 | 22 | ||||||||||
22 | 4~10 | 21.01 | 20.25 | 25 | ||||||||||
24 | 4~10 | 22.92 | 22.16 | |||||||||||
25 | 4~11 | 23.87 | 23.11 | 28 | ||||||||||
26 | 5~11 | 24.83 | 24.07 | |||||||||||
28 | 5~13 | 26.74 | 25.98 | 30 | ||||||||||
30 | 6~14 | 28.65 | 27.89 | 32 | ||||||||||
32 | 6~16 | 30.56 | 29.80 | 35 | ||||||||||
36 | 6~18 | 34.38 | 33.62 | 40 | ||||||||||
40 | 8~23 | 38.20 | 37.44 | 44 | ||||||||||
44 | 8~25 | 42.02 | 41.25 | 48 | ||||||||||
48 | 8~25 | 45.84 | 45.07 | 50 | ||||||||||
50 | 8~28 | 47.75 | 46.98 | 52 | ||||||||||
60 | 8~32 | 57.30 | 56.53 | 61 | ||||||||||
FTPA | 14 | S5M | A | 20~100 W≤dx5 | H P | 6~10 | 22.28 | 21.32 | 26 | - | - | |||
16 | 7~12 | 25.46 | 24.50 | 32 | ||||||||||
20 | 7~16 | 31.83 | 30.87 | 36 | ||||||||||
24 | 7~20 | 38.20 | 37.24 | 45 | ||||||||||
25 | 7~20 | 39.79 | 38.83 | |||||||||||
30 | 10~26 | 47.75 | 46.79 | 52 | ||||||||||
32 | 10~28 | 50.93 | 49.97 | 55 | ||||||||||
36 | 10~30 | 57.30 | 56.34 | 61 | ||||||||||
40 | 10~38 | 63.66 | 62.70 | 67 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de courroie | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P] (mm) | Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H] (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 14 | - | 3 ~ 4 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 14 | 3 ~ 4 | - | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 14 | - | 3 ~ 4 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 14 | 3 ~ 4 | - | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 14 | - | 4 ~ 6 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 14 | 4 ~ 6 | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S5M | 10 ~ 25 | 14 | - | 6 ~ 10 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S5M | 10 ~ 25 | 14 | 6 ~ 10 | - | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 15 | - | 3 ~ 4 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 15 | 3 ~ 4 | - | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 15 | - | 3 ~ 4 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 15 | 3 ~ 4 | - | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 15 | - | 4 ~ 6 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 15 | 4 ~ 6 | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 16 | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 16 | 3 ~ 5 | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 16 | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 16 | 3 ~ 5 | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 16 | - | 4 ~ 7 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 16 | 4 ~ 7 | - | 15 ~ 35 | ||
0.01 € | 1 | 10 jours | 10 | S5M | 10 ~ 25 | 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | XL | 6.4 ~ 12.7 | 16 | - | 6 ~ 13 | 15 ~ 65 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | XL | 6.4 ~ 12.7 | 16 | 6.35 | - | 15 ~ 65 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | XL | 6.4 ~ 12.7 | 16 | 6 ~ 13 | - | 15 ~ 65 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 17 | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 17 | 3 ~ 5 | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 18 | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 18 | 3 ~ 5 | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 18 | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 18 | 3 ~ 5 | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 18 | - | 4 ~ 8 | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 18 | 4 ~ 8 | - | 15 ~ 40 | ||
0.01 € | 1 | 10 jours | 10 | XL | 6.4 ~ 12.7 | 18 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 19 | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 19 | 3 ~ 5 | - | 15 ~ 25 | ||
0.01 € | 1 | 10 jours | 10 | XL | 6.4 ~ 12.7 | 19 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 20 | - | 4 ~ 6 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 20 | 4 ~ 6 | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 20 | - | 3 ~ 6 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 20 | 3 ~ 6 | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 20 | - | 4 ~ 8 | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 20 | 4 ~ 8 | - | 15 ~ 40 | ||
0.01 € | 1 | 10 jours | 10 | S5M | 10 ~ 25 | 20 | - | - | - | ||
0.01 € | 1 | 10 jours | 10 | XL | 6.4 ~ 12.7 | 20 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 21 | - | 4 ~ 6 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 21 | 4 ~ 6 | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 22 | - | 4 ~ 6 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 22 | 4 ~ 6 | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 22 | - | 3 ~ 6 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 22 | 3 ~ 6 | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 22 | - | 4 ~ 10 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 22 | 6.35 | - | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S3M | 6 ~ 15 | 22 | 4 ~ 10 | - | 15 ~ 50 | ||
0.01 € | 1 | 10 jours | 10 | XL | 6.4 ~ 12.7 | 22 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 23 | - | 4 ~ 6 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 23 | 4 ~ 7 | - | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 24 | - | 4 ~ 7 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | MXL | 4.8 ~ 12.7 | 24 | 4 ~ 7 | - | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 24 | - | 3 ~ 7 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | S2M | 4 ~ 10 | 24 | 3 ~ 7 | - | 15 ~ 35 |
Loading...
Type | Poulies synchrones | Forme de poulie | Forme A | Matériau | Alliage d'aluminium série 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Anodisé clair | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
Configurer
Propriétés de base
Type de courroie
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond + taraud) [P](mm)
Spécifications de l'alésage de l'arbre (trou rond) [H](mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles