Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Référence pièce | Matériau *1 | Traitement de surface | ||||
Largeur de la courroie : 12.7mm (1/2po) A:14 W:19 | Poulie | Embase | Manchon | Poulie | Embase | Manchon | |
XL050 | |||||||
MTPLA | • | EN AW-7075 équiv. | Alliage d'aluminium série 5000 | EN 1.1191 équiv. | Anodisé clair | - | |
MTPL | • | EN 1.1191 équiv. | EN 1.0330 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | Diam. de l'alésage de l'arbre |
MTPL30XL050 | - | E | - | 17 |
Référence pièce | Forme de poulie | Gamme dH7 (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | Prix unitaire | ||||||
Type | Nombre de dents | Type, largeur nominale | Forme E (Manchon ST) | Forme F (manchon SH) | MTPLA | MTPLA | |||
Forme E | Forme F | Forme E | Forme F | ||||||
MTPLA MTPL | 20 | XL050 *A:14 *W:19 | E | 8 | - | - | - | ||
21 | 8 | - | - | - | |||||
22 | E F | 8 | 8 | ||||||
24 | 8 | 8 | |||||||
25 | 8, 10~12 | 8, 10, 11 | |||||||
26 | 8, 10~12 | 8, 10, 11 | |||||||
28 | 8, 10~12, 14~17 | 8, 10~12 | |||||||
30 | 10~12, 14~17 | 10~12 | |||||||
32 | 10~12, 14~18 | 10~12 | |||||||
34 | 10~12, 14~18 | 10~12 | |||||||
36 | 10~12, 14~20 • 22 | 10~12 | |||||||
38 | 10~12, 14~20, 22 | 10~12 | |||||||
40 | 10~12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30 | 10~12 | |||||||
42 | 10~12 | ||||||||
44 | 10~12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 10~12 | |||||||
46 | 10~12 | ||||||||
48 | 10~12 | ||||||||
50 | 10~12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 10~12 | |||||||
60 | 10~12 | ||||||||
72 | 10~12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Matériau | Traitement de surface | Diam. de l'alésage de l'arbre [d] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | 10 | 20 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 21 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 22 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 22 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 24 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 24 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 25 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 25 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 26 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 26 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 28 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 28 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 30 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 30 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 32 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 32 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 34 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 34 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 36 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 22 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 36 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 38 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 22 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 38 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 40 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 40 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 42 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 42 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 44 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 32 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 44 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 46 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 32 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 46 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 48 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 32 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 48 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 50 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 32 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 50 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 60 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 32 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 60 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 72 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 32 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 72 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 20 | Forme E | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 21 | Forme E | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 22 | Forme E | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 22 | Forme F | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 24 | Forme E | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 24 | Forme F | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 25 | Forme E | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 25 | Forme F | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 26 | Forme E | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 26 | Forme F | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 28 | Forme E | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 28 | Forme F | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 30 | Forme E | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 30 | Forme F | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 32 | Forme E | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 32 | Forme F | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 34 | Forme E | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 34 | Forme F | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 36 | Forme E | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 10 ~ 22 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 36 | Forme F | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 38 | Forme E | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 10 ~ 22 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | 38 | Forme F | [Aluminium] EN AW-7075 Equiv. (Extra Super Duralumine) | Anodisé clair | 10 ~ 12 |
Loading...
Type | Poulies sans clavette | Type de courroie | XL | Largeur de courroie utilisée (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) | 0.5 | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Matériau
Traitement de surface
Diam. de l'alésage de l'arbre [d]
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles