Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Référence pièce | Matériau *1 | Traitement de surface | |||||||
Largeur de courroie 19.1mm (3/4po) A:21 W:26 | Largeur de courroie 25.4mm (1po) A:27 W:32 | Largeur de courroie 38.1mm (1.5po) A:40 W:45 | Largeur de courroie 50.8mm (2po) A:54 W:59 | Poulie | Embase | Manchon | Poulie | Embase | Manchon | |
L075 | L100 | L150 | L200 | |||||||
MTPLA | ● | ● | ● | ● | EN AW-7075 équiv. | Alliage d'aluminium série 5000 | EN 1.1191 équiv. | Anodisé clair | - | |
MTPL | ● | ● | ● | ● | EN 1.1191 équiv. | EN 1.0330 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ||
MTPLP | ● | ● | ● | ● | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | Diam. de l'alésage de l'arbre |
MTPLP20H150 | - | F | - | 30 |
Référence pièce | Forme de poulie | Gamme dH7 (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant, (~) : Indiquer par incrément de 1mm | |||||||||
Type | Nombre de dents | Type, largeur nominale | Forme E | Forme F | |||||||
H075 | H100 | H150 | H200 | H075 | H100 | H150 | H200 | ||||
Manchon ST | Manchon ST | Manchon ST | Manchon ST | Manchon SH | Manchon ST | Manchon ST | Manchon ST | ||||
MTPLA MTPL MTPLP | 14 | H075 *A:21 *W:26 H100 *A :27 *W :32 H150 *A:40 *W:45 H200 *A:54 *W:59 | E F | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 15~17 | 16~17 | 12, 14~17 | 12, 14~17 | 15~17 | 16~17 |
15 | 14~20 | 14~20 | 15~20 | 16~20 | 14~20 | 14~20 | 15~20 | 16~20 | |||
16 | 14~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 15~20, 22, 24, 25 | 16~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 14~20, 22, 24, 25 | 15~20, 22, 24, 25 | 16~20, 22, 24, 25 | |||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 16~20, 22, 24, 25, 2, 30, 32 | |||
20 | |||||||||||
21 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 15~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | |||
22 | |||||||||||
24 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | |||||||
25 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | |||||||
26 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | |||
28 | |||||||||||
30 | |||||||||||
32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48 | |||||
34 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | |||||
36 | |||||||||||
38 | - | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | - | - | 25, 28, 30, 32 | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | - | |||
40 | |||||||||||
42 | |||||||||||
44 | - | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 | - | - | 25, 28, 30, 32 | 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | - | |||
48 | |||||||||||
50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de courroie utilisée (mm) | Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Matériau | Traitement de surface | Diam. de l'alésage de l'arbre [d] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 15 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 15 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 16 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 16 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 16 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 16 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 16 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 16 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 16 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 16 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 17 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 17 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 17 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 17 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 17 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 17 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 17 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 17 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 18 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 18 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 18 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 18 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 18 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 18 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 18 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 18 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 19 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 19 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 19 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 19 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 19 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 19 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 19 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 19 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 20 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 20 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 20 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 20 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 20 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 38.1 | 1.5 | 20 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 20 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 50.8 | 2 | 20 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 21 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19.1 | 0.75 | 21 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 32 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 21 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 25.4 | 1 | 21 | Forme F | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 ~ 32 |
Loading...
Type | Poulies sans clavette | Type de courroie | H | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Matériau
Traitement de surface
Diam. de l'alésage de l'arbre [d](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles