Poulies dentées / douille compacte / S8M / poulie à rebord sélectionnable / aluminium, acier

Poulies dentées / douille compacte / S8M / poulie à rebord sélectionnable / aluminium, acier
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulie synchrone sans clavette à couple élevé - Type S8M, manchon sans clavette standard:Affichage d'image associés
TypeRéférence pièceMatériau *1Traitement de surface
Largeur de courroie : 15mm
A:17 W:22
Largeur de la courroie : 25mm
A:28 W:33
Largeur de courroie : 30mm
A:33 W:38
Largeur de courroie : 40mm
A:44 W:49
PoulieEmbaseButée mécanique MechaLockPoulieEmbaseButée mécanique MechaLock
S8M150S8M250S8M300S8M400
HHTAEN AW-7075 équiv.EN AW-5052 équiv.EN 1.1191 équiv.Anodisé clair-
HHTKAnodisation dure claire *2-
HHTNPlacage autocatalytique au nickel-
HHTTEN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.EN 1.1191 équiv.-
HHTMRevêtement oxydé noir
HHTPPlacage autocatalytique au nickel
*1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine. *2. Traitement par anodisation dure : dureté du film 300HV~

Spécifications

Référence pièce-Forme de poulie-Diam. de l'alésage de l'arbre
HHTA 60S8M300-F-40
Référence pièceForme de poulieGamme dH7 (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant, (~) : Indiquer par incrément de 1mm
TypeNombre de dentsType, largeur nominaleForme EForme F
S8M150 S8M250 S8M300 S8M400 S8M250 S8M300 S8M400
HHTA
HHTK
HHTN
HHTT
HHTM
HHTP
19 S8M150
*A:17
*W :22
S8M250
*A:28
*W:33
*Y :22
(d24~30:Y=24)
(d32~:Y=24.5)
S8M300
*A:33
*W:38
*Y :24
(d24~32:Y=25)
(d35~:Y=28)
S8M400
*A:44
*W:49
*Y:30
(d24~32:Y=31)
(d35~:Y=34)
E

F
12, 14 12, 14 12, 14 12, 14 12, 14 12, 14 12, 14
20
21 12, 14~16 12, 14~16 12, 14~16 12, 14~16 12, 14~16 12, 14~16 12, 14~16
22
24 12, 14~19 12, 14~19 12, 14~19 12, 14~19 12, 14~19 12, 14~19 12, 14~19
25 12, 14~20 12, 14~20 12, 14~20 12, 14~20 12, 14~20 12, 14~20 12, 14~20
26 14~20, 22 14~20, 22 14~20, 22 14~20, 22 14~20, 22 14~20, 22 14~20, 22
28
30 14~20, 22 14~20, 22,
24, 25, 28
14~20, 22,
24, 25, 28
14~20, 22,
24, 25, 28
14~20, 22,
24, 25, 28
14~20, 22,
24, 25, 28
14~20, 22,
24, 25, 28
32
34 16~20, 22 16~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
16~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
16~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
16~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
16~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
16~20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
36
38
40 20, 22 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35
44
48 20, 22 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45 20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
20, 22, 24, 25, 28, 30, 32,
35, 40, 45
50 20, 22 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 20, 22, 24,
25, 28, 30, 32
20, 22, 24, 25, 28, 30, 32,
35, 40, 45
20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50
60
72

Modifications

Poulie synchrone sans clavette à couple élevé - Type S8M, manchon sans clavette standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHTA19S8M150-E-12
HHTA19S8M150-E-14
HHTA19S8M250-E-12
HHTA19S8M250-E-14
HHTA19S8M250-F-12
HHTA19S8M250-F-14
HHTA19S8M300-E-12
HHTA19S8M300-E-14
HHTA19S8M300-F-12
HHTA19S8M300-F-14
HHTA19S8M400-E-12
HHTA19S8M400-E-14
HHTA19S8M400-F-12
HHTA19S8M400-F-14
HHTA20S8M150-E-12
HHTA20S8M150-E-14
HHTA20S8M250-E-12
HHTA20S8M250-E-14
HHTA20S8M250-F-12
HHTA20S8M250-F-14
HHTA20S8M300-E-12
HHTA20S8M300-E-14
HHTA20S8M300-F-12
HHTA20S8M300-F-14
HHTA20S8M400-E-12
HHTA20S8M400-E-14
HHTA20S8M400-F-12
HHTA20S8M400-F-14
HHTA21S8M150-E-12
HHTA21S8M150-E-14
HHTA21S8M150-E-15
HHTA21S8M150-E-16
HHTA21S8M250-E-12
HHTA21S8M250-E-14
HHTA21S8M250-E-15
HHTA21S8M250-E-16
HHTA21S8M250-F-12
HHTA21S8M250-F-14
HHTA21S8M250-F-15
HHTA21S8M250-F-16
HHTA21S8M300-E-12
HHTA21S8M300-E-14
HHTA21S8M300-E-15
HHTA21S8M300-E-16
HHTA21S8M300-F-12
HHTA21S8M300-F-14
HHTA21S8M300-F-15
HHTA21S8M300-F-16
HHTA21S8M400-E-12
HHTA21S8M400-E-14
HHTA21S8M400-E-15
HHTA21S8M400-E-16
HHTA21S8M400-F-12
HHTA21S8M400-F-14
HHTA21S8M400-F-15
HHTA21S8M400-F-16
HHTA22S8M150-E-12
HHTA22S8M150-E-14
HHTA22S8M150-E-15
HHTA22S8M150-E-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface Diam. de l'alésage de l'arbre d
(mm)

112.97 €

1 Disponible 10 jours 101519Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

113.74 €

1 Disponible 10 jours 101519Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

123.24 €

1 Disponible 10 jours 102519Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

124.00 €

1 Disponible 10 jours 102519Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

123.24 €

1 Disponible 10 jours 102519Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

124.00 €

1 Disponible 10 jours 102519Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

135.49 €

1 Disponible 10 jours 103019Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

136.25 €

1 Disponible 10 jours 103019Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

135.49 €

1 Disponible 10 jours 103019Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

136.25 €

1 Disponible 10 jours 103019Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

137.46 €

1 Disponible 10 jours 104019Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

138.24 €

1 Disponible 10 jours 104019Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

137.46 €

1 Disponible 10 jours 104019Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

138.24 €

1 Disponible 10 jours 104019Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

115.59 €

1 Disponible 10 jours 101520Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

116.35 €

1 Disponible 10 jours 101520Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

126.45 €

1 Disponible 10 jours 102520Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

127.22 €

1 Disponible 10 jours 102520Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

126.45 €

1 Disponible 10 jours 102520Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

127.22 €

1 Disponible 10 jours 102520Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

139.46 €

1 Disponible 10 jours 103020Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

140.22 €

1 Disponible 10 jours 103020Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

139.46 €

1 Disponible 10 jours 103020Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

140.22 €

1 Disponible 10 jours 103020Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

141.31 €

1 Disponible 10 jours 104020Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

142.06 €

1 Disponible 10 jours 104020Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

141.31 €

1 Disponible 10 jours 104020Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

142.06 €

1 Disponible 10 jours 104020Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

117.42 €

1 Disponible 10 jours 101521Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

118.18 €

1 Disponible 10 jours 101521Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

121.25 €

1 Disponible 10 jours 101521Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15

122.15 €

1 Disponible 10 jours 101521Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16

128.29 €

1 Disponible 10 jours 102521Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

129.06 €

1 Disponible 10 jours 102521Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

132.12 €

1 Disponible 10 jours 102521Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15

133.02 €

1 Disponible 10 jours 102521Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16

128.29 €

1 Disponible 10 jours 102521Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

129.06 €

1 Disponible 10 jours 102521Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

132.12 €

1 Disponible 10 jours 102521Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15

133.02 €

1 Disponible 10 jours 102521Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16

141.60 €

1 Disponible 10 jours 103021Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

142.38 €

1 Disponible 10 jours 103021Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

145.44 €

1 Disponible 10 jours 103021Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15

146.36 €

1 Disponible 10 jours 103021Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16

141.60 €

1 Disponible 10 jours 103021Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

142.38 €

1 Disponible 10 jours 103021Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

145.44 €

1 Disponible 10 jours 103021Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15

146.36 €

1 Disponible 10 jours 103021Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16

143.28 €

1 Disponible 10 jours 104021Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

144.06 €

1 Disponible 10 jours 104021Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

147.13 €

1 Disponible 10 jours 104021Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15

148.04 €

1 Disponible 10 jours 104021Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16

143.28 €

1 Disponible 10 jours 104021Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

144.06 €

1 Disponible 10 jours 104021Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

147.13 €

1 Disponible 10 jours 104021Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15

148.04 €

1 Disponible 10 jours 104021Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16

120.03 €

1 Disponible 10 jours 101522Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

120.78 €

1 Disponible 10 jours 101522Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14

123.85 €

1 Disponible 10 jours 101522Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15

124.76 €

1 Disponible 10 jours 101522Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair16

Loading...

Informations de base

Type Poulies sans clavette Type de courroie S8M Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique