Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Référence pièce | Matériau *1 | Traitement de surface | |||||
Largeur de courroie : 10mm A:11.6 W:16 | Largeur de courroie : 15mm A:16.6 W:21 | Poulie | Embase | Manchon | Poulie | Embase | Manchon | |
P5M100 | P5M150 | |||||||
PTLA | ● | ● | EN AW-7075 équiv. | Alliage d'aluminium série 5000 | EN 1.1191 équiv. | Anodisé clair | - | |
PTLN | ● | ● | Placage autocatalytique au nickel | - | ||||
PTLM | ● | ● | EN 1.1191 équiv. | EN 1.0330 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ||
PTLG | ● | ● | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | Diam. de l'alésage de l'arbre |
PTLA40P5M150 | - | F | - | 12 |
Référence pièce | Forme de poulie | Gamme dH7 (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant, (~) : Indiquer par incrément de 1mm | Prix unitaire | ||||||||
Forme E | Forme F | PTLA (x1.0) PTLN (x1.2) | |||||||||
Type | Nombre de dents | Type, largeur nominale | P5M100 | P5M150 | P5M100 | P5M150 | P5M100 | P5M150 | |||
Manchon ST | Manchon ST | Manchon SH | Manchon SH | Forme E | Forme F | Forme E | Forme F | ||||
PTLA PTLN | 22 | P5M100 *A:11.6 *W :16 P5M150 *A:16.6 *W:21 | E F | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
24 | 8, 10, 11 | 8, 10, 11 | 8 | 8 | |||||||
25 | |||||||||||
26 | 8, 10~12, 14 | 8 | 8, 10~12 | ||||||||
28 | 8, 10~12, 14~16 | 8 | 8, 10~12 | ||||||||
30 | 10~12, 14~17 | 10~12, 14~17 | - | 10~12 | - | ||||||
32 | - | ||||||||||
34 | - | ||||||||||
36 | 10~12, 14~20, 22 | - | 10~12 | - | |||||||
40 | - | ||||||||||
44 | 12, 14~20, 22, 24, 25 | - | 12 | - | |||||||
48 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28 | - | 12 | - | |||||||
50 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | - | 12 | - | |||||||
60 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 | - | 12 | - | ||||||
72 | - | ||||||||||
Référence pièce | Forme de poulie | Gamme dH7 (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant, (~) : Indiquer par incrément de 1mm | PTLM | PTLG | |||||||
Type | Nombre de dents | Type, largeur nominale | P5M100 (manchon ST) | P5M150 (manchon ST) | P5M100 | P5M150 | P5M100 | P5M150 | |||
PTLM PTLG | 22 | P5M100 *A:11.6 *W :16 P5M150 *A:16.6 *W:21 | E | 8 | - | - | - | ||||
24 | - | - | |||||||||
26 | 10, 12 | - | - | - | |||||||
28 | - | - | |||||||||
30 | 12 | 12, 14, 15 | |||||||||
32 | - | 12, 14, 15 | - | - | |||||||
36 | - | - | |||||||||
44 | - | 15, 24 | - | - | |||||||
50 | - | - | |||||||||
60 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PTLA22P5M100-E-8 |
PTLA22P5M100-F-8 |
PTLA22P5M150-E-8 |
PTLA22P5M150-F-8 |
PTLA24P5M100-E-[8,10,11] |
PTLA24P5M100-F-8 |
PTLA24P5M150-E-[8,10,11] |
PTLA24P5M150-F-8 |
PTLA25P5M100-E-[8,10,11] |
PTLA25P5M100-F-8 |
PTLA25P5M150-E-[8,10,11] |
PTLA25P5M150-F-8 |
PTLA26P5M100-E-[8,10,11,12,14] |
PTLA26P5M100-F-8 |
PTLA26P5M150-E-[8,10,11,12,14] |
PTLA26P5M150-F-[8,10,11,12] |
PTLA28P5M100-E-[8,10,11,12,14,15,16] |
PTLA28P5M100-F-8 |
PTLA28P5M150-E-[8,10,11,12,14,15,16] |
PTLA28P5M150-F-[8,10,11,12] |
PTLA30P5M100-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
PTLA30P5M150-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
PTLA30P5M150-F-[10,11,12] |
PTLA32P5M100-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
PTLA32P5M150-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
PTLA32P5M150-F-[10,11,12] |
PTLA34P5M100-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
PTLA34P5M150-E-[10,11,12,14,15,16,17] |
PTLA34P5M150-F-[10,11,12] |
PTLA36P5M100-E-[10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22] |
PTLA36P5M150-E-[10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22] |
PTLA36P5M150-F-[10,11,12] |
PTLA40P5M100-E-[10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22] |
PTLA40P5M150-E-[10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22] |
PTLA40P5M150-F-[10,11,12] |
PTLA44P5M100-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
PTLA44P5M150-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
PTLA44P5M150-F-12 |
PTLA48P5M100-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28] |
PTLA48P5M150-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28] |
PTLA48P5M150-F-12 |
PTLA50P5M100-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA50P5M150-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
PTLA50P5M150-F-12 |
PTLA60P5M100-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38] |
PTLA60P5M150-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42] |
PTLA60P5M150-F-12 |
PTLA72P5M100-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38] |
PTLA72P5M150-E-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42] |
PTLA72P5M150-F-12 |
PTLG22P5M100-E-8 |
PTLG24P5M100-E-8 |
PTLG26P5M100-E-[10,12] |
PTLG28P5M100-E-[10,12] |
PTLG30P5M100-E-12 |
PTLG30P5M150-E-[12,14,15] |
PTLG32P5M150-E-[12,14,15] |
PTLG36P5M150-E-[12,14,15] |
PTLG44P5M150-E-[15,24] |
PTLG50P5M150-E-[15,24] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Matériau | Traitement de surface | Diam. de l'alésage de l'arbre [d] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 22 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 22 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 22 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 22 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 24 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 24 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 24 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 24 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 25 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 25 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 25 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 25 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 26 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 26 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 26 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 26 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 28 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 28 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 28 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 28 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 30 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 30 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 30 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 32 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 32 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 32 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 34 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 34 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 17 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 34 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 36 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 22 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 36 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 22 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 36 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 40 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 22 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 40 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 22 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 40 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 44 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 44 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 44 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 48 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 28 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 48 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 28 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 48 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 50 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 35 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 50 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 35 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 50 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 60 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 38 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 60 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 42 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 60 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 72 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 38 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 72 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 ~ 42 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 72 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 22 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 24 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 26 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 28 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 30 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 30 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 32 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 36 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 44 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 50 | Forme E | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 24 |
Loading...
Type | Poulies sans clavette | Type de courroie | P5M | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Matériau
Traitement de surface
Diam. de l'alésage de l'arbre [d](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles