Poulies dentées / T5 / poulie à rebord sélectionnable / aluminium, acier

Poulies dentées / T5 / poulie à rebord sélectionnable / aluminium, acier

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulie synchrone sans clavette - Type T5, manchon sans clavette ST/SH:Affichage d'image associés
TypeRéférence pièceMatériau *1Traitement de surface
Largeur de courroie : 10mm
A:11 W:16
Largeur de courroie : 15mm
A:17 W:22
Largeur de courroie : 20mm
A:22 W:27
Largeur de la courroie : 25mm
A:27 W:32
PoulieEmbaseManchonPoulieEmbaseManchon
T5100T5150T5200T5250
TTLAEN AW-7075 équiv.Alliage d'aluminium série 5000EN 1.1191 équiv.Anodisé clair-
TTLKAnodisation dure claire *2-
*1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine. *2. Traitement par anodisation dure : dureté du film 300HV~

Spécifications

Référence pièce-Forme de poulie-Diam. de l'alésage de l'arbre
TTLA40T5250-E-15
Référence pièceForme de poulieGamme dH7 (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant, (~) : Indiquer par incrément de 1mm
Forme EForme F
TypeNombre de dentsType, largeur nominaleT5100 T5150 T5200 T5250 T5100 T5150 T5200 T5250
Manchon STManchon STManchon STManchon STManchon SHManchon SHManchon SHManchon SH
TTLA
TTLK
22 T5100
*A:11
*W :16

T5150
*A:17
*W :22

T5200

*A:22
*W :27

T5250
*A :27
*W :32
E

F
8 - - - - - - -
24 8, 10 10 - - 8 8 8 8
25
26 8, 10~12 10~12 12 12 8 8, 10 8, 10 8, 10
28 8, 10~12 10~12 12 12 8 8, 10, 11 8, 10, 11 8, 10, 11
30 10~12, 14, 15 12, 14, 15 - 10~12 10~12 10~12
32 10~12, 14~17 12, 14~17 - 10~12 10~12, 14 10~12, 14
34 10~12, 14~17 10~12, 14~17 12, 14~17 12, 14~17 - 10~12 10~12, 14~18 10~12, 14~18
36
40 10~12, 14~17 12, 14~17 - 10~12 10~12, 14~19
44 12, 14~20, 22, 24, 25 12, 14~20, 22, 24, 25 - 12 12, 14~20, 22, 24, 25
48 12, 14~20, 22, 24, 25, 28 - 12 12, 14~20, 22, 24, 25, 28
50 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 - 12 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32
60 12, 14~20, 22, 24, 25,
28, 30, 32, 35, 38
12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40 - 12 12, 14~20, 22, 24, 25,
28, 30, 32, 35

Modifications

Poulie synchrone sans clavette - Type T5, manchon sans clavette ST/SH:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TTLA22T5100-E-8
TTLA24T5100-E-[8,​10]
TTLA24T5100-F-8
TTLA24T5150-E-10
TTLA24T5150-F-8
TTLA24T5200-F-8
TTLA24T5250-F-8
TTLA25T5100-E-[8,​10]
TTLA25T5100-F-8
TTLA25T5150-E-10
TTLA25T5150-F-8
TTLA25T5200-F-8
TTLA25T5250-F-8
TTLA26T5100-E-[8,​10,​11,​12]
TTLA26T5100-F-8
TTLA26T5150-E-[10,​11,​12]
TTLA26T5150-F-[8,​10]
TTLA26T5200-E-12
TTLA26T5200-F-[8,​10]
TTLA26T5250-E-12
TTLA26T5250-F-[8,​10]
TTLA28T5100-E-[8,​10,​11,​12]
TTLA28T5100-F-8
TTLA28T5150-E-[10,​11,​12]
TTLA28T5150-F-[8,​10,​11]
TTLA28T5200-E-12
TTLA28T5200-F-[8,​10,​11]
TTLA28T5250-E-12
TTLA28T5250-F-[8,​10,​11]
TTLA30T5100-E-[10,​11,​12,​14,​15]
TTLA30T5150-E-[10,​11,​12,​14,​15]
TTLA30T5150-F-[10,​11,​12]
TTLA30T5200-E-[12,​14,​15]
TTLA30T5200-F-[10,​11,​12]
TTLA30T5250-E-[12,​14,​15]
TTLA30T5250-F-[10,​11,​12]
TTLA32T5100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
TTLA32T5150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
TTLA32T5150-F-[10,​11,​12]
TTLA32T5200-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA32T5200-F-[10,​11,​12,​14]
TTLA32T5250-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA32T5250-F-[10,​11,​12,​14]
TTLA34T5100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
TTLA34T5150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
TTLA34T5150-F-[10,​11,​12]
TTLA34T5200-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA34T5200-F-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
TTLA34T5250-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA34T5250-F-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
TTLA36T5100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
TTLA36T5150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
TTLA36T5150-F-[10,​11,​12]
TTLA36T5200-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA36T5200-F-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
TTLA36T5250-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA36T5250-F-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18]
TTLA40T5100-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
TTLA40T5150-E-[10,​11,​12,​14,​15,​16,​17]
TTLA40T5150-F-[10,​11,​12]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Traitement de surface Diam. de l'alésage de l'arbre [d]
(mm)

-

1 8 jours 101022Forme EAnodisé clair8

-

1 8 jours 101024Forme EAnodisé clair8 ~ 10

-

1 8 jours 101024Forme FAnodisé clair8

-

1 8 jours 101524Forme EAnodisé clair10

-

1 8 jours 101524Forme FAnodisé clair8

-

1 8 jours 102024Forme FAnodisé clair8

-

1 8 jours 102524Forme FAnodisé clair8

-

1 8 jours 101025Forme EAnodisé clair8 ~ 10

-

1 8 jours 101025Forme FAnodisé clair8

-

1 8 jours 101525Forme EAnodisé clair10

-

1 8 jours 101525Forme FAnodisé clair8

-

1 8 jours 102025Forme FAnodisé clair8

-

1 8 jours 102525Forme FAnodisé clair8

-

1 8 jours 101026Forme EAnodisé clair8 ~ 12

-

1 8 jours 101026Forme FAnodisé clair8

-

1 8 jours 101526Forme EAnodisé clair10 ~ 12

-

1 8 jours 101526Forme FAnodisé clair8 ~ 10

-

1 8 jours 102026Forme EAnodisé clair12

-

1 8 jours 102026Forme FAnodisé clair8 ~ 10

-

1 8 jours 102526Forme EAnodisé clair12

-

1 8 jours 102526Forme FAnodisé clair8 ~ 10

-

1 8 jours 101028Forme EAnodisé clair8 ~ 12

-

1 8 jours 101028Forme FAnodisé clair8

-

1 8 jours 101528Forme EAnodisé clair10 ~ 12

-

1 8 jours 101528Forme FAnodisé clair8 ~ 11

-

1 8 jours 102028Forme EAnodisé clair12

-

1 8 jours 102028Forme FAnodisé clair8 ~ 11

-

1 8 jours 102528Forme EAnodisé clair12

-

1 8 jours 102528Forme FAnodisé clair8 ~ 11

-

1 8 jours 101030Forme EAnodisé clair10 ~ 15

-

1 8 jours 101530Forme EAnodisé clair10 ~ 15

-

1 8 jours 101530Forme FAnodisé clair10 ~ 12

-

1 8 jours 102030Forme EAnodisé clair12 ~ 15

-

1 8 jours 102030Forme FAnodisé clair10 ~ 12

-

1 8 jours 102530Forme EAnodisé clair12 ~ 15

-

1 8 jours 102530Forme FAnodisé clair10 ~ 12

-

1 8 jours 101032Forme EAnodisé clair10 ~ 17

-

1 8 jours 101532Forme EAnodisé clair10 ~ 17

-

1 8 jours 101532Forme FAnodisé clair10 ~ 12

-

1 8 jours 102032Forme EAnodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 102032Forme FAnodisé clair10 ~ 14

-

1 8 jours 102532Forme EAnodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 102532Forme FAnodisé clair10 ~ 14

-

1 8 jours 101034Forme EAnodisé clair10 ~ 17

-

1 8 jours 101534Forme EAnodisé clair10 ~ 17

-

1 8 jours 101534Forme FAnodisé clair10 ~ 12

-

1 8 jours 102034Forme EAnodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 102034Forme FAnodisé clair10 ~ 18

-

1 8 jours 102534Forme EAnodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 102534Forme FAnodisé clair10 ~ 18

-

1 8 jours 101036Forme EAnodisé clair10 ~ 17

-

1 8 jours 101536Forme EAnodisé clair10 ~ 17

-

1 8 jours 101536Forme FAnodisé clair10 ~ 12

-

1 8 jours 102036Forme EAnodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 102036Forme FAnodisé clair10 ~ 18

-

1 8 jours 102536Forme EAnodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 102536Forme FAnodisé clair10 ~ 18

-

1 8 jours 101040Forme EAnodisé clair10 ~ 17

-

1 8 jours 101540Forme EAnodisé clair10 ~ 17

-

1 8 jours 101540Forme FAnodisé clair10 ~ 12

Loading...

Informations de base

Type Poulies sans clavette Type de courroie T5 Matériau Alliage d'aluminium série 7000
Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique