Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Référence pièce | Matériau *1 | Traitement de surface | |||||||
Largeur de courroie : 10mm A:11 W:16 | Largeur de courroie : 15mm A:17 W:22 Y:14 | Largeur de courroie : 20mm A:22 W:27 Y:14(18) | Largeur de la courroie : 25mm A:27 W:32 Y:14(22, 23.5) | Poulie | Embase | Butée mécanique MechaLock | Poulie | Embase | Butée mécanique MechaLock | |
T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | |||||||
HTTA | ● | ● | ● | ● | EN AW-7075 équiv. | EN AW-5052 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Anodisé clair | - | |
HTTK | ● | ● | ● | ● | Anodisation dure claire *2 | - |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | Diam. de l'alésage de l'arbre |
HTTA48T5250 | - | F | - | 20 |
Référence pièce | Forme de poulie | Gamme dH7 (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant | ||||||||
Type | Nombre de dents | Type, largeur nominale | Forme E | Forme F | ||||||
T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | T5150 | T5200 | T5250 | ||||
HTTA HTTK | 24 | T5100 *A:11 *W :16 T5150 *A:17 *W :22 *Y :14 T5200 *A:22 *W :27 *Y :14 (d12~:Y=18) T5250 *A :27 *W :32 *Y :14 (d12~22:Y=22) (d24~:Y=23.5) | E F | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
25 | ||||||||||
26 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | |||
28 | ||||||||||
30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
32 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14 | 10 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14 | |||
34 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14~16 | 10, 12, 14~16 | 10, 12, 14~16 | 10 | 10, 12, 14~16 | 10, 12, 14~16 | |||
36 | ||||||||||
40 | 10, 12, 14 | 10, 12, 14~19 | 10, 12, 14~19 | 10, 12, 14~19 | 10 | 10, 12, 14~19 | ||||
44 | 12, 14 | 12, 14~20, 22 | 12, 14~20, 22 | 12, 14~20, 22 | - | 12, 14~19 | 12, 14~20, 22 | |||
48 | 12, 14 | 12, 14~20, 22 | 12, 14~20, 22, 24 | - | 12, 14~19 | 12, 14~20, 22, 24 | ||||
50 | 12, 14 | 12, 14~20, 22 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28 | - | 12, 14~19 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28 | ||||
60 | 12, 14 | 12, 14~20, 22 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | - | 12, 14~19 | 12, 14~20, 22, 24, 25, 28, 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Traitement de surface | Diam. de l'alésage de l'arbre d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 24 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
87.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 24 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
87.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 24 | Forme F | Anodisé clair | 8 | |
106.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 24 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
106.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 24 | Forme F | Anodisé clair | 8 | |
110.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 24 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
110.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 24 | Forme F | Anodisé clair | 8 | |
85.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 25 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
88.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 25 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
88.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 25 | Forme F | Anodisé clair | 8 | |
108.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 25 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
108.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 25 | Forme F | Anodisé clair | 8 | |
112.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 25 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
112.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 25 | Forme F | Anodisé clair | 8 | |
86.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 26 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
88.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 26 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
90.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 26 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
92.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 26 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
90.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 26 | Forme F | Anodisé clair | 8 | |
92.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 26 | Forme F | Anodisé clair | 10 | |
94.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 26 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
96.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 26 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
94.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 26 | Forme F | Anodisé clair | 8 | |
96.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 26 | Forme F | Anodisé clair | 10 | |
98.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 26 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
100.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 26 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
98.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 26 | Forme F | Anodisé clair | 8 | |
100.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 26 | Forme F | Anodisé clair | 10 | |
88.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 28 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
90.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 28 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
92.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 28 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
94.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 28 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
92.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 28 | Forme F | Anodisé clair | 8 | |
94.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 28 | Forme F | Anodisé clair | 10 | |
96.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 28 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
98.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 28 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
96.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 28 | Forme F | Anodisé clair | 8 | |
98.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 28 | Forme F | Anodisé clair | 10 | |
101.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 28 | Forme E | Anodisé clair | 8 | |
102.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 28 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
101.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 28 | Forme F | Anodisé clair | 8 | |
102.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 28 | Forme F | Anodisé clair | 10 | |
91.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 30 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
113.74 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 30 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
113.74 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 30 | Forme F | Anodisé clair | 10 | |
101.81 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 30 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
101.81 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 30 | Forme F | Anodisé clair | 10 | |
106.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 30 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
106.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 30 | Forme F | Anodisé clair | 10 | |
94.00 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 32 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
97.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 32 | Forme E | Anodisé clair | 12 | |
98.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 32 | Forme E | Anodisé clair | 14 | |
115.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 32 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
119.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 32 | Forme E | Anodisé clair | 12 | |
119.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 32 | Forme E | Anodisé clair | 14 | |
115.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 32 | Forme F | Anodisé clair | 10 | |
102.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 32 | Forme E | Anodisé clair | 10 | |
106.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 32 | Forme E | Anodisé clair | 12 | |
106.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 32 | Forme E | Anodisé clair | 14 | |
102.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | 32 | Forme F | Anodisé clair | 10 |
Loading...
Type | Poulies sans clavette | Type de courroie | T5 | Matériau | Alliage d'aluminium série 7000 |
---|---|---|---|---|---|
Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Traitement de surface
Diam. de l'alésage de l'arbre d(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles