Poulies dentées / T10 / poulie à rebord sélectionnable / aluminium, acier / TTL

Poulies dentées / T10 / poulie à rebord sélectionnable / aluminium, acier / TTL
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulie synchrone sans clavette - Type T10, manchon sans clavette ST/SH:Affichage d'image associés
TypeRéférence pièce Matériau *1 Traitement de surface
Largeur de courroie : 15mm
A:17 W:22
Largeur de courroie
20mm
A:22 W:27
Largeur de courroie
25mm
A:27 W:32
Largeur de courroie
30mm
A:32 W:37
Largeur de courroie
40mm
A:43 W:48
Largeur de la courroie : 50mm
A:53 W:58
PoulieEmbaseManchonPoulieEmbaseManchon
T5100T10200T10250T10300T10400T10500
TTLAEN AW-7075 équiv.Alliage d'aluminium série 5000EN 1.1191 équiv.Anodisé clair-
TTLK--Anodisation dure claire *2-
TTLN--Placage autocatalytique au nickel-
TTPLEN 1.1191 équiv.EN 1.0330 équiv.EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir
TTLGPlacage autocatalytique au nickel
*1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine. *2. Traitement par anodisation dure : dureté du film 300HV~

Spécifications

Référence pièce-Forme de poulie-Diam. de l'alésage de l'arbre
TTLA40T10250-E-20
Référence pièceForme de poulieGamme dH7 (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant
TypeNombre de dentsType, largeur nominaleForme EForme F
T10150 T10200 T10250T10300 T10400 T10500 T10150 T10200 T10250 T10300 T10400 T10500
Manchon STManchon STManchon STManchon STManchon STManchon STManchon SHManchon SHManchon ST : 12~30, manchon SH : 32, 35Manchon ST : 15~32, manchon SH : 35Manchon STManchon ST
TTLA
TTLK
TTLN
TTPL
TTLG
15 T10150
*A:17
*W :22
T10200
*A:22
*W :27
T10250
*A :27
*W :32
T10300
*A:32
*W:37
T10400
*A:43
*W:48
T10500
*A:53
*W:58
E

F
12 12 12 - 12, 14 12, 14 12 12 12 - 12 12
16 12, 14~15 12, 14~15 12, 14~15 15 12, 14~17 12, 14~17 12 12 12, 14~15 15 12, 14~15 12, 14~15
18 12, 14~17 12, 14~17 12, 14~17 15~17 12, 14~17 12, 14~17 12 12, 14~17 12, 14~17 15~17 12, 14~17 12, 14~17
20 12, 14~17 12, 14~17 12, 14~17 15~17 12, 14~20, 22 12 12, 14~17 12, 14~17 15~17 12, 14~18 12, 14~18
22 14~20,
22, 24, 25
14~20,
22, 24, 25
14~20,
22, 24, 25
15~20 •
22 • 24 • 25
14~20, 22, 24, 25 - 14~20,
22, 24, 25
14~20,
22, 24, 25
15~20,
22, 24, 25
14~20,
22, 24, 25
14~20,
22, 24, 25
24
25 14~20,
22, 24, 25
14~20,
22, 24, 25
14~20,
22, 24, 25
15~20 •
22 • 24 • 25
14~20, 22, 24, 25 - 14~20, 22, 24, 25 15~20,
22, 24, 25
14~20, 22, 24, 25
26 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 - 14~20, 22, 24, 25 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35
28 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 - 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35
30 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 16~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 -
32 20, 22, 24, 25, 28,
30, 32, 35, 38, 40, 42
20, 22, 24, 25, 28,
30, 32, 35, 38, 40, 42
20, 22, 24, 25, 28,
30, 32, 35, 38, 40, 42
- 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42
34
36
40 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 - 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50
44
48
50
60
TTLK et TTLN non disponibles pour T10400 et T10500.

Modifications

Poulie synchrone sans clavette - Type T10, manchon sans clavette ST/SH:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TTLA15T10150-E-12
TTLA15T10150-F-12
TTLA15T10200-E-12
TTLA15T10200-F-12
TTLA15T10250-E-12
TTLA15T10250-F-12
TTLA15T10400-E-[12,​14]
TTLA15T10400-F-12
TTLA15T10500-E-[12,​14]
TTLA15T10500-F-12
TTLA16T10150-E-[12,​14,​15]
TTLA16T10150-F-12
TTLA16T10200-E-[12,​14,​15]
TTLA16T10200-F-12
TTLA16T10250-E-[12,​14,​15]
TTLA16T10250-F-[12,​14,​15]
TTLA16T10300-E-15
TTLA16T10300-F-15
TTLA16T10400-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA16T10400-F-[12,​14,​15]
TTLA16T10500-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA16T10500-F-[12,​14,​15]
TTLA18T10150-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10150-F-12
TTLA18T10200-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10200-F-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10250-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10250-F-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10300-E-[15,​16,​17]
TTLA18T10300-F-[15,​16,​17]
TTLA18T10400-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10400-F-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10500-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA18T10500-F-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA20T10150-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA20T10150-F-12
TTLA20T10200-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA20T10200-F-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA20T10250-E-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA20T10250-F-[12,​14,​15,​16,​17]
TTLA20T10300-E-[15,​16,​17]
TTLA20T10300-F-[15,​16,​17]
TTLA20T10400-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
TTLA20T10400-F-[12,​14,​15,​16,​17,​18]
TTLA20T10500-E-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
TTLA20T10500-F-[12,​14,​15,​16,​17,​18]
TTLA22T10150-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10200-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10200-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10250-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10250-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10300-E-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10300-F-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10400-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10400-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10500-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA22T10500-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10150-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10200-E-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
TTLA24T10200-F-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Traitement de surface Diam. de l'alésage de l'arbre [d]
(mm)

-

1 8 jours 101515Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 8 jours 101515Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 8 jours 102015Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 8 jours 102015Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 8 jours 102515Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 8 jours 102515Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 8 jours 104015Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 14

-

1 8 jours 104015Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 8 jours 105015Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 14

-

1 8 jours 105015Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 8 jours 101516Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 15

-

1 8 jours 101516Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 8 jours 102016Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 15

-

1 8 jours 102016Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 8 jours 102516Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 15

-

1 8 jours 102516Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 15

-

1 8 jours 103016Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15

-

1 8 jours 103016Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15

-

1 8 jours 104016Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 104016Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 15

-

1 8 jours 105016Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 105016Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 15

-

1 8 jours 101518Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 101518Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 8 jours 102018Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 102018Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 102518Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 102518Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 103018Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15 ~ 17

-

1 8 jours 103018Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15 ~ 17

-

1 8 jours 104018Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 104018Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 105018Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 105018Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 101520Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 101520Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12

-

1 8 jours 102020Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 102020Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 102520Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 102520Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 17

-

1 8 jours 103020Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15 ~ 17

-

1 8 jours 103020Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15 ~ 17

-

1 8 jours 104020Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 22

-

1 8 jours 104020Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 18

-

1 8 jours 105020Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 22

-

1 8 jours 105020Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair12 ~ 18

-

1 8 jours 101522Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14 ~ 25

-

1 8 jours 102022Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14 ~ 25

-

1 8 jours 102022Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14 ~ 25

-

1 8 jours 102522Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14 ~ 25

-

1 8 jours 102522Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14 ~ 25

-

1 8 jours 103022Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15 ~ 25

-

1 8 jours 103022Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair15 ~ 25

-

1 8 jours 104022Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14 ~ 25

-

1 8 jours 104022Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14 ~ 25

-

1 8 jours 105022Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14 ~ 25

-

1 8 jours 105022Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14 ~ 25

-

1 12 jours 101524Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14 ~ 25

-

1 12 jours 102024Forme E[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14 ~ 25

-

1 12 jours 102024Forme F[Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000Anodisé clair14 ~ 25

Loading...

Informations de base

Type Poulies sans clavette Type de courroie T10 Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Produits complémentaires

Assistance technique