Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | |
HTBN | Caoutchouc | Caoutchouc synthétique à forte dureté : dureté 88° |
Fil central | Fil central en verre | |
Tissu | Tissu en nylon |
Type | Matériau | |
PTBN | Caoutchouc | Caoutchouc chloroprène |
Fil central | Fil central en verre | |
Tissu | Tissu en nylon |
Référence pièce | ||||||
Type | Nombre de dents | Largeur nominale de la courroie | ||||
HTBN PTBN | 1800-MTS8M 960-UP8M | - - | 400 250 | |
Type | Pas | l | H | h | i | PLD | Masse unitaire g/m (largeur : 10mm) |
MTS8M | 8 | 5.2 | 5.3 | 3.05 | 2.25 | 0.686 | 45.0 |
Type | Pas | l | H | h | i | PLD | Masse unitaire g/m (largeur : 10mm) |
UP5M | 5 | 3.25 | 3.60 | 1.81 | 1.79 | 0.571 | 41.0 |
UP8M | 8 | 5.2 | 5.20 | 2.90 | 2.30 | 0.686 | 50.8 |
Référence pièce | Nombre de dents | Longueur périph. de la courroie (mm) | Prix unitaire | |||||
Type | Nombre de dents | Largeur nominale de la courroie | Largeur nominale de la courroie | |||||
150 | 250 | 300 | 400 | |||||
HTBN (Caoutchouc) | 528-MTS8M | 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) | 66 | 528 | ||||
560-MTS8M | 70 | 560 | ||||||
584-MTS8M | 73 | 584 | ||||||
600-MTS8M | 75 | 600 | ||||||
632-MTS8M | 79 | 632 | ||||||
640-MTS8M | 80 | 640 | ||||||
656-MTS8M | 82 | 656 | ||||||
712-MTS8M | 89 | 712 | ||||||
720-MTS8M | 90 | 720 | ||||||
760-MTS8M | 95 | 760 | ||||||
800-MTS8M | 100 | 800 | ||||||
824-MTS8M | 103 | 824 | ||||||
848-MTS8M | 106 | 848 | ||||||
856-MTS8M | 107 | 856 | ||||||
880-MTS8M | 110 | 880 | ||||||
896-MTS8M | 112 | 896 | ||||||
920-MTS8M | 115 | 920 | ||||||
928-MTS8M | 116 | 928 | ||||||
944-MTS8M | 118 | 944 | ||||||
960-MTS8M | 120 | 960 | ||||||
976-MTS8M | 122 | 976 | ||||||
1000-MTS8M | 125 | 1000 | ||||||
1024-MTS8M | 128 | 1024 | ||||||
1056-MTS8M | 132 | 1056 | ||||||
1080-MTS8M | 135 | 1080 | ||||||
1120-MTS8M | 140 | 1120 | ||||||
1152-MTS8M | 144 | 1152 | ||||||
1160-MTS8M | 145 | 1160 | ||||||
1200-MTS8M | 150 | 1200 | ||||||
1216-MTS8M | 152 | 1216 | ||||||
1248-MTS8M | 156 | 1248 | ||||||
1280-MTS8M | 160 | 1280 | ||||||
1304-MTS8M | 163 | 1304 | ||||||
1320-MTS8M | 165 | 1320 | ||||||
1352-MTS8M | 169 | 1352 | ||||||
1360-MTS8M | 170 | 1360 | ||||||
1400-MTS8M | 175 | 1400 | ||||||
1480-MTS8M | 185 | 1480 | ||||||
1520-MTS8M | 190 | 1520 | ||||||
1600-MTS8M | 200 | 1600 | ||||||
1640-MTS8M | 205 | 1640 | ||||||
1680-MTS8M | 210 | 1680 | ||||||
1760-MTS8M | 220 | 1760 | ||||||
1800-MTS8M | 225 | 1800 | ||||||
1880-MTS8M | 235 | 1880 | ||||||
1960-MTS8M | 245 | 1960 | ||||||
2000-MTS8M | 250 | 2000 | ||||||
2064-MTS8M | 258 | 2064 | ||||||
2400-MTS8M | 300 | 2400 | ||||||
2600-MTS8M | 325 | 2600 | ||||||
2800-MTS8M | 350 | 2800 |
Référence pièce | Nombre de dents | Longueur périph. de la courroie (mm) | Prix unitaire 1 à 4 pièce(s). | |||
Type | Nombre de dents | Largeur nominale de la courroie | Largeur nominale de la courroie | |||
100 | 150 | |||||
PTBN (Caoutchouc) | 215-UP5M | 100 (10mm) 150 (15mm) | 43 | 215 | ||
225-UP5M | 45 | 225 | ||||
255-UP5M | 51 | 255 | ||||
260-UP5M | 52 | 260 | ||||
275-UP5M | 55 | 275 | ||||
295-UP5M | 59 | 295 | ||||
300-UP5M | 60 | 300 | ||||
310-UP5M | 62 | 310 | ||||
320-UP5M | 64 | 320 | ||||
325-UP5M | 65 | 325 | ||||
340-UP5M | 68 | 340 | ||||
350-UP5M | 70 | 350 | ||||
370-UP5M | 74 | 370 | ||||
375-UP5M | 75 | 375 | ||||
400-UP5M | 80 | 400 | ||||
420-UP5M | 84 | 420 | ||||
425-UP5M | 85 | 425 | ||||
430-UP5M | 86 | 430 | ||||
440-UP5M | 88 | 440 | ||||
450-UP5M | 90 | 450 | ||||
475-UP5M | 95 | 475 | ||||
490-UP5M | 98 | 490 | ||||
500-UP5M | 100 | 500 | ||||
515-UP5M | 103 | 515 | ||||
520-UP5M | 104 | 520 | ||||
525-UP5M | 105 | 525 | ||||
530-UP5M | 106 | 530 | ||||
550-UP5M | 110 | 550 | ||||
560-UP5M | 112 | 560 | ||||
575-UP5M | 115 | 575 | ||||
595-UP5M | 119 | 595 | ||||
600-UP5M | 120 | 600 | ||||
605-UP5M | 121 | 605 | ||||
635-UP5M | 127 | 635 | ||||
650-UP5M | 130 | 650 | ||||
670-UP5M | 134 | 670 | ||||
675-UP5M | 135 | 675 | ||||
690-UP5M | 138 | 690 | ||||
725-UP5M | 145 | 725 | ||||
740-UP5M | 148 | 740 | ||||
750-UP5M | 150 | 750 | ||||
780-UP5M | 156 | 780 | ||||
800-UP5M | 160 | 800 | ||||
835-UP5M | 167 | 835 | ||||
850-UP5M | 170 | 850 | ||||
900-UP5M | 180 | 900 | ||||
1000-UP5M | 200 | 1000 | ||||
1050-UP5M | 210 | 1050 |
Référence pièce | Nombre de dents | Longueur périph. de la courroie (mm) | Prix unitaire 1 à 4 pièce(s). | |||
Type | Nombre de dents | Largeur nominale de la courroie | Largeur nominale de la courroie | |||
150 | 250 | |||||
PTBN (Caoutchouc) | 480-UP8M | 150 (15mm) 250 (25mm) | 60 | 480 | ||
512-UP8M | 64 | 512 | ||||
520-UP8M | 65 | 520 | ||||
536-UP8M | 67 | 536 | ||||
560-UP8M | 70 | 560 | ||||
584-UP8M | 73 | 584 | ||||
600-UP8M | 75 | 600 | ||||
632-UP8M | 79 | 632 | ||||
640-UP8M | 80 | 640 | ||||
680-UP8M | 85 | 680 | ||||
712-UP8M | 89 | 712 | ||||
720-UP8M | 90 | 720 | ||||
760-UP8M | 95 | 760 | ||||
800-UP8M | 100 | 800 | ||||
832-UP8M | 104 | 832 | ||||
840-UP8M | 105 | 840 | ||||
856-UP8M | 107 | 856 | ||||
880-UP8M | 110 | 880 | ||||
960-UP8M | 120 | 960 | ||||
1040-UP8M | 130 | 1040 | ||||
1080-UP8M | 135 | 1080 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de courroie | Largeur de la courroie (mm) (mm) | Type de forme de la courroie | Longueur de circonférence (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1000 | 125 | |
98.95 € | 1 | Disponible | 74 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1000 | 125 | |
118.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1000 | 125 | |
157.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1000 | 125 | |
60.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1024 | 128 | |
100.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1024 | 128 | |
120.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1024 | 128 | |
162.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1024 | 128 | |
62.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1056 | 132 | |
103.88 € | 1 | Disponible | 74 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1056 | 132 | |
124.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1056 | 132 | |
166.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1056 | 132 | |
64.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1080 | 135 | |
107.56 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1080 | 135 | |
128.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1080 | 135 | |
170.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1080 | 135 | |
66.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1120 | 140 | |
110.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1120 | 140 | |
132.34 € | 1 | Disponible | 74 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1120 | 140 | |
176.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1120 | 140 | |
66.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1136 | 142 | |
111.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1136 | 142 | |
134.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1136 | 142 | |
179.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1136 | 142 | |
67.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1152 | 144 | |
113.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1152 | 144 | |
136.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1152 | 144 | |
181.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1152 | 144 | |
68.57 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1160 | 145 | |
114.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1160 | 145 | |
137.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1160 | 145 | |
182.19 € | 1 | Disponible | 74 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1160 | 145 | |
70.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1200 | 150 | |
118.05 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1200 | 150 | |
141.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1200 | 150 | |
189.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1200 | 150 | |
70.73 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1216 | 152 | |
118.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1216 | 152 | |
141.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1216 | 152 | |
189.65 € | 1 | Disponible | 74 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1216 | 152 | |
71.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1248 | 156 | |
119.56 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1248 | 156 | |
143.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1248 | 156 | |
192.19 € | 1 | Disponible | 74 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1248 | 156 | |
73.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1280 | 160 | |
121.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1280 | 160 | |
146.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1280 | 160 | |
194.98 € | 1 | Disponible | 74 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1280 | 160 | |
74.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1304 | 163 | |
123.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1304 | 163 | |
147.78 € | 1 | Disponible | 74 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1304 | 163 | |
197.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1304 | 163 | |
75.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1320 | 165 | |
125.27 € | 1 | Disponible | 74 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1320 | 165 | |
148.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1320 | 165 | |
200.80 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1320 | 165 | |
76.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 15 | Profil denté rond, couple extrême | 1352 | 169 | |
128.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 25 | Profil denté rond, couple extrême | 1352 | 169 | |
154.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 30 | Profil denté rond, couple extrême | 1352 | 169 | |
206.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | MTS8M | 40 | Profil denté rond, couple extrême | 1352 | 169 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un seul côté) | Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Fil central en verre | Couple de transmission | Transmission de couple élevé |
Configurer
Propriétés de base
Type de courroie
Largeur de la courroie (mm)(mm)
Type de forme de la courroie
Longueur de circonférence(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles