Courroie crantée / ouverte / XL, L, H, T#, AT#, S#M, P#M / CR (néoprène), PUR / fibre de verre, acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Courroies ouvertes - Polyuréthane / Caoutchouc chloroprène:Affichage d'image associés
TypeMatériau
Corps principalFil central
TBOG, HTBOG, PTBOGCaoutchouc chloroprène (noir)Cordon en verre textile
TBO, HTBO, TTBOPolyuréthane (blanc)Cordon en acier

Spécifications

Référence pièce-Nombre de dents
 
Type Type de courroie Largeur nominale de la courroie
TBO
HTBOG
TTBO
 -
-
-
H
S5M
AT5
 100
100
150
-
-
-
1100
500
1200
Type de courroiePas2θ(°)HhiLMasse unitaire g/m (largeur : 10mm)
Caoutchouc chloroprènePolyuréthane
XL5.0850°2.251.251.01.3526.7722.17
L9.52540°3.51.91.63.237.836.22
H12.740°4.32.32.04.452.3641.22
T5540°2.21.21.01.8-22.1
T101040°4.52.52.03.5-47.6
AT5550°2.71.21.52.5-32.0
AT101050°4.52.52.05-58.6
Temp. de fonctionnement : -20~80°C (valeur de réf.)
Pour les données de conception de la courroie, voir P.2253.

Type de courroiePasRaLrHhiPLDMasse unitaire g/m (largeur : 10mm)
Caoutchouc chloroprènePolyuréthane
S3M31.95 1.95 2.10(2.00)1.14 0.96(0.86)0.381 -24.3
S5M53.25 3.25 3.61(3.20)1.91(1.77)1.70(1.43)0.480 38.834.6
S8M85.20 5.20 5.30(5.00)3.05(2.85)2.25(2.15)0.686 55.257.6
Les dimensions entre ( ) correspondent au polyuréthane.

Type de courroiePasHhPLDrMasse unitaire g/m (largeur : 10mm)
Caoutchouc chloroprène
P5M53.253.6 1.810.5710.541.0
P8M85.25.5 2.9 0.6860.856.0
Référence pièceNombre de dents
Seuil inférieur ~ seuil supérieur
Largeur de la courroie (mm)Tension admissible (N)Joint métallique applicablePrix unitaire 1~30 pièce(s).
TypeType de courroieLargeur nominale de la courroieCaoutchouc chloroprènePolyuréthaneCaoutchouc chloroprènePolyuréthane
TBOG
(caoutchouc chloroprène)
TBO
(polyuréthane)
XL02530~39376.4-66TBCK-XL025- 
0379.547102TBCK-XL037  
05012.770142TBCK-XL050  
L05030~209912.795259TBCK-L050  
07519.1165387TBCK-L075  
10025.4-519TBCK-L100- 
H07545~157419.1-397TBCK-H075- 
10025.4 529TBCK-H100  
15038.1-799TBCK-H150- 
20050.8-1093TBCK-H200- 
HTBOG
(caoutchouc chloroprène)
HTBO
(polyuréthane)
S3M06040~66666-127TBCK-S3M060- 
10010-106TBCS-S3M100- 
15015-159TBCS-S3M150- 
S5M10050~400010310215TBCK-S5M100  
15015490323TBCK-S5M150  
25025-539TBCK-S5M250- 
S8M15060~250015-647TBCK-S8M150- 
250259501176TBCK-S8M250  
30030-1412TBCK-S8M300- 
40040-1882TBCK-S8M400- 
PTBOG
(caoutchouc chloroprène)
P5M10050~400010287-TBCK-S5M100 -
15015456-TBCK-S5M150 -
25025817-TBCK-S5M250 -
P8M15060~250015606-TBCK-S8M150 -
250251060-TBCK-S8M250 -
TTBO
(polyuréthane)
T510040~400010-112TBCK-T5100- 
15015-166TBCK-T5150- 
20020-225TBCK-T5200- 
25025-284TBCK-T5250- 
T1015040~200015-299TBCK-T10150- 
20020-397TBCK-T10200- 
25025-529TBCK-T10250- 
30030-627TBCK-T10300- 
40040-862TBCK-T10400- 
50050-1064TBCK-T10500- 
AT510040~400010-147TBCK-AT5100- 
15015-221TBCK-AT5150- 
AT1015040~200015-469TBCK-AT10150- 
20020-625TBCK-AT10200- 
25025-781TBCK-AT10250- 
Longueur totale : Nombre de dents x Pas. kgf=Nx0.101972
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HTBO-S3M060-[40-6666/1]
HTBO-S3M100-[40-6666/1]
HTBO-S3M150-[40-6666/1]
HTBO-S5M100-[50-4000/1]
HTBO-S5M150-[50-4000/1]
HTBO-S5M250-[50-4000/1]
HTBO-S8M150-[60-2500/1]
HTBO-S8M250-[60-2500/1]
HTBO-S8M300-[60-2500/1]
HTBO-S8M400-[60-2500/1]
HTBOG-S5M100-[50-4000/1]
HTBOG-S5M150-[50-4000/1]
HTBOG-S8M250-[60-2500/1]
PTBOG-P5M100-[50-4000/1]
PTBOG-P5M150-[50-4000/1]
PTBOG-P5M250-[50-4000/1]
PTBOG-P8M150-[60-2500/1]
PTBOG-P8M250-[60-2500/1]
TBO-H075-[45-1574/1]
TBO-H100-[45-1574/1]
TBO-H150-[45-1574/1]
TBO-H200-[45-1574/1]
TBO-L050-[30-2099/1]
TBO-L075-[30-2099/1]
TBO-L100-[30-2099/1]
TBO-XL025-[30-3937/1]
TBO-XL037-[30-3937/1]
TBO-XL050-[30-3937/1]
TBOG-H100-[45-1574/1]
TBOG-L050-[30-2099/1]
TBOG-L075-[30-2099/1]
TBOG-XL050-[30-3937/1]
TTBO-AT10150-[40-2000/1]
TTBO-AT10200-[40-2000/1]
TTBO-AT10250-[40-2000/1]
TTBO-AT5100-[40-4000/1]
TTBO-AT5150-[40-4000/1]
TTBO-T10150-[40-2000/1]
TTBO-T10200-[40-2000/1]
TTBO-T10250-[40-2000/1]
TTBO-T10300-[40-2000/1]
TTBO-T10400-[40-2000/1]
TTBO-T10500-[40-2000/1]
TTBO-T5100-[40-4000/1]
TTBO-T5150-[40-4000/1]
TTBO-T5200-[40-4000/1]
TTBO-T5250-[40-4000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la courroie Matériau du fil central Type de courroie Largeur de la courroie (mm)
(mm)
Largeur de la courroie (pouces) Type de forme de la courroie Nombre de dents
1 5 jours 10Courroie en polyuréthaneCordon en acierS3M6-Profil denté rond, couple élevé40 ~ 6666
1 5 jours 10Courroie en polyuréthaneCordon en acierS3M10-Profil denté rond, couple élevé40 ~ 6666
1 5 jours 10Courroie en polyuréthaneCordon en acierS3M15-Profil denté rond, couple élevé40 ~ 6666
1 5 jours 10Courroie en polyuréthaneCordon en acierS5M10-Profil denté rond, couple élevé50 ~ 4000
1 5 jours 10Courroie en polyuréthaneCordon en acierS5M15-Profil denté rond, couple élevé50 ~ 4000
1 5 jours 10Courroie en polyuréthaneCordon en acierS5M25-Profil denté rond, couple élevé50 ~ 4000
1 5 jours 10Courroie en polyuréthaneCordon en acierS8M15-Profil denté rond, couple élevé60 ~ 2500
1 5 jours 10Courroie en polyuréthaneCordon en acierS8M25-Profil denté rond, couple élevé60 ~ 2500
1 5 jours 10Courroie en polyuréthaneCordon en acierS8M30-Profil denté rond, couple élevé60 ~ 2500
1 5 jours 10Courroie en polyuréthaneCordon en acierS8M40-Profil denté rond, couple élevé60 ~ 2500
1 5 jours -Courroie en caoutchouc[Fibre de verre] Cordon en verre textileS5M10-Profil denté rond, couple élevé50 ~ 4000
1 5 jours -Courroie en caoutchouc[Fibre de verre] Cordon en verre textileS5M15-Profil denté rond, couple élevé50 ~ 4000
1 5 jours -Courroie en caoutchouc[Fibre de verre] Cordon en verre textileS8M25-Profil denté rond, couple élevé60 ~ 2500
1 5 jours -Courroie en caoutchouc[Fibre de verre] Cordon en verre textileP5M10-Profil denté circulaire, courroie PX50 ~ 4000
1 5 jours -Courroie en caoutchouc[Fibre de verre] Cordon en verre textileP5M15-Profil denté circulaire, courroie PX50 ~ 4000
1 5 jours -Courroie en caoutchouc[Fibre de verre] Cordon en verre textileP5M25-Profil denté circulaire, courroie PX50 ~ 4000
1 5 jours -Courroie en caoutchouc[Fibre de verre] Cordon en verre textileP8M15-Profil denté circulaire, courroie PX60 ~ 2500
1 5 jours -Courroie en caoutchouc[Fibre de verre] Cordon en verre textileP8M25-Profil denté circulaire, courroie PX60 ~ 2500
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierH19.10.75Profil denté trapézoïdal, type circulaire45 ~ 1574
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierH25.41Profil denté trapézoïdal, type circulaire45 ~ 1574
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierH38.11.5Profil denté trapézoïdal, type circulaire45 ~ 1574
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierH50.82Profil denté trapézoïdal, type circulaire45 ~ 1574
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierL12.70.5Profil denté trapézoïdal, type circulaire30 ~ 2099
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierL19.10.75Profil denté trapézoïdal, type circulaire30 ~ 2099
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierL25.41Profil denté trapézoïdal, type circulaire30 ~ 2099
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierXL6.40.25Profil denté trapézoïdal, type circulaire30 ~ 3937
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierXL9.50.37Profil denté trapézoïdal, type circulaire30 ~ 3937
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierXL12.70.5Profil denté trapézoïdal, type circulaire30 ~ 3937
1 5 jours 10Courroie en caoutchouc[Fibre de verre] Cordon en verre textileH25.41Profil denté trapézoïdal, type circulaire45 ~ 1574
1 5 jours 10Courroie en caoutchouc[Fibre de verre] Cordon en verre textileL12.70.5Profil denté trapézoïdal, type circulaire30 ~ 2099
1 5 jours 10Courroie en caoutchouc[Fibre de verre] Cordon en verre textileL19.10.75Profil denté trapézoïdal, type circulaire30 ~ 2099
1 5 jours 10Courroie en caoutchouc[Fibre de verre] Cordon en verre textileXL12.70.5Profil denté trapézoïdal, type circulaire30 ~ 3937
1 7 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierAT1015-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 2000
1 7 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierAT1020-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 2000
1 7 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierAT1025-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 2000
1 7 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierAT510-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 4000
1 7 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierAT515-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 4000
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierT1015-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 2000
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierT1020-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 2000
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierT1025-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 2000
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierT1030-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 2000
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierT1040-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 2000
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierT1050-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 2000
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierT510-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 4000
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierT515-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 4000
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierT520-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 4000
1 5 jours -Courroie en polyuréthaneCordon en acierT525-Profil denté trapézoïdal, type métrique40 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité ouverte Surface dentée de la courroie Standard (un seul côté) Couple de transmission Transmission de couple standard

Produits complémentaires

Assistance technique