Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Courroies de distribution longues - Nbre de dents configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Courroies de distribution longues - Nbre de dents configurable:Affichage d'image associés
Courroies de distribution longues - Nbre de dents configurable:Affichage d'image associés
Type Type Matériau
Corps principal Fil central Tissu
LTBJ Standard Polyuréthane
(pour jonctionnement)
T5, T10, L, H, S5M, S8M : Fil central en aramide
AT5, AT10 : Cordon en acier
-
LTBN Garniture en tissu à l'arrière Tissu en nylon
LTBR Garniture en tissu des deux côtés

Spécifications

Référence pièce - Nombre de dents
 
Type   Type de courroie   Largeur nominale de la courroie
LTBJ
LTBR
-
-
AT5
H
  150
200
-
-
800
300
Type de courroie Pas 2θ(°) H h i L Masse unitaire g/m (largeur : 10mm)
Standard Garniture en tissu à l'arrière Garniture en tissu des deux côtés
L 9.525 40° 3.6 1.91 1.69 3.25 29.1 28.8 -
H 12.7 40° 4.36 2.29 2.07 4.4 36.2 33.8 -
T5 5 40° 2.2 1.2 1.0 1.8 19.0 - 20.0
T10 10 40° 4.5 2.5 2.0 3.5 37.7 34.5 32.5
AT5 5 50° 2.7 1.2 1.5 2.5 32.0 - -
AT10 10 50° 4.5 2.5 2.0 5.0 58.6 - -

Type de courroie Pas Ra Lr H h i Masse unitaire g/m (largeur : 10mm)
Standard
S5M 5 3.25 3.25 3.31 1.81 1.5 29.0
S8M 8 5.2 5.2 5.3 2.95 2.35 45.2

Temp. de fonctionnement : -20~70°C (valeur de réf.)
Pour les données de conception de la courroie, voir P.2253. Pour les propriétés du matériau, voir P.1478.
■Comparaison du coefficient de frottement (valeur de référence)
Type de courroie
Matériau correspondant
Surface de la dent Face arrière
Garniture en tissu Standard Garniture en tissu Standard
Acier 0.34 0.65 0.29 0.75
Acier inoxydable 0.22 0.68 0.17 0.69
Aluminium 0.19 0.42 0.15 0.50
UHMWPE 0.18 0.31 0.17 0.32
fluoropolymère 0.12 0.21 0.12 0.28
*Les valeurs indiquées dans le tableau sont des exemples de mesures réelles et non pas des valeurs standard.
Référence pièce Nombre de dents Limite inférieure ~ Limite supérieure Largeur de la courroie (mm) Tension admissible (N) Prix du corps 1~5 pièce(s). Frais de jonctionnement (Prix du corps +)
Type Type de courroie Largeur nominale de la courroie LTBJ LTBN LTBR Standard Garniture en tissu
LTBJ
(standard)

LTBN
(Garniture en tissu à l'arrière)

LTBR
(Garniture en tissu des deux côtés)
L 050 74~1049 12.7 92     -    
075 19.1 138     -    
100 25.4 184     -    
150 38.1 276     -    
H 075 56~787 19.1 163     -    
100 25.4 216     -    
150 38.1 324     -    
200 50.8 432     -    
S5M 100 140~2000 10 60   - -   -
150 15 90   - -   -
250 25 150   - -   -
S8M 150 88~1250 15 117   - -   -
250 25 196   - -   -
300 30 235   - -   -
400 40 313   - -   -
T5 100 140~2000 10 58   -      
150 15 87   -      
200 20 116   -      
250 25 145   -      
T10 150 70~1000 15 180          
200 20 240          
250 25 300          
300 30 360          
400 40 481          
500 50 601          
AT5 100 140~2000 10 74   - -   -
150 15 110   - -   -
AT10 150 70~1000 15 234   - -   -
200 20 312   - -   -
250 25 391   - -   -
Longueur totale : Nombre de dents x Pas. Kgf=Nx0.101972
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
LTBJ-AT10150-[70-1000/1]
LTBJ-AT10200-[70-1000/1]
LTBJ-AT10250-[70-1000/1]
LTBJ-AT5100-[140-2000/1]
LTBJ-AT5150-[140-2000/1]
LTBJ-H075-[56-787/1]
LTBJ-H100-[56-787/1]
LTBJ-H150-[56-787/1]
LTBJ-H200-[56-787/1]
LTBJ-L050-[74-1049/1]
LTBJ-L075-[74-1049/1]
LTBJ-L100-[74-1049/1]
LTBJ-L150-[74-1049/1]
LTBJ-S5M100-[140-2000/1]
LTBJ-S5M150-[140-2000/1]
LTBJ-S5M250-[140-2000/1]
LTBJ-S8M150-[88-1250/1]
LTBJ-S8M250-[88-1250/1]
LTBJ-S8M300-[88-1250/1]
LTBJ-S8M400-[88-1250/1]
LTBJ-T10150-[70-1000/1]
LTBJ-T10200-[70-1000/1]
LTBJ-T10250-[70-1000/1]
LTBJ-T10300-[70-1000/1]
LTBJ-T10400-[70-1000/1]
LTBJ-T10500-[70-1000/1]
LTBJ-T5100-[140-2000/1]
LTBJ-T5150-[140-2000/1]
LTBJ-T5200-[140-2000/1]
LTBJ-T5250-[140-2000/1]
LTBN-H075-[56-787/1]
LTBN-H100-[56-787/1]
LTBN-H150-[56-787/1]
LTBN-H200-[56-787/1]
LTBN-L050-[74-1049/1]
LTBN-L075-[74-1049/1]
LTBN-L100-[74-1049/1]
LTBN-L150-[74-1049/1]
LTBN-T10150-[70-1000/1]
LTBN-T10200-[70-1000/1]
LTBN-T10250-[70-1000/1]
LTBN-T10300-[70-1000/1]
LTBN-T10400-[70-1000/1]
LTBN-T10500-[70-1000/1]
LTBR-T10150-[70-1000/1]
LTBR-T10200-[70-1000/1]
LTBR-T10250-[70-1000/1]
LTBR-T10300-[70-1000/1]
LTBR-T10400-[70-1000/1]
LTBR-T10500-[70-1000/1]
LTBR-T5100-[140-2000/1]
LTBR-T5150-[140-2000/1]
LTBR-T5200-[140-2000/1]
LTBR-T5250-[140-2000/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPropriétés Type de courroie Largeur de courroie
(mm)
Matériau du fil central Type de forme de la courroie Largeur nominale de la courroie Nombre de dents

-

7 jours 10StandardAT1015Cordon en acierProfil denté trapézoïdal, type AT15070 ~ 1000

-

7 jours 10StandardAT1020Cordon en acierProfil denté trapézoïdal, type AT20070 ~ 1000

-

7 jours 10StandardAT1025Cordon en acierProfil denté trapézoïdal, type AT25070 ~ 1000

-

7 jours 10StandardAT510Cordon en acierProfil denté trapézoïdal, type AT100140 ~ 2000

-

7 jours 10StandardAT515Cordon en acierProfil denté trapézoïdal, type AT150140 ~ 2000

-

7 jours 10StandardH19.1AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire07556 ~ 787

-

7 jours 10StandardH25.4AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire10056 ~ 787

-

7 jours 10StandardH38.1AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire15056 ~ 787

-

7 jours 10StandardH50.8AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire20056 ~ 787

-

7 jours 10StandardL12.7AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire05074 ~ 1049

-

7 jours 10StandardL19.1AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire07574 ~ 1049

-

7 jours 10StandardL25.4AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire10074 ~ 1049

-

7 jours 10StandardL38.1AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire15074 ~ 1049

-

7 jours 10StandardS5M10AramidProfil denté rond, couple élevé100140 ~ 2000

-

7 jours 10StandardS5M15AramidProfil denté rond, couple élevé150140 ~ 2000

-

7 jours 10StandardS5M25AramidProfil denté rond, couple élevé250140 ~ 2000

-

7 jours 10StandardS8M15AramidProfil denté rond, couple élevé15088 ~ 1250

-

7 jours 10StandardS8M25AramidProfil denté rond, couple élevé25088 ~ 1250

-

7 jours 10StandardS8M30AramidProfil denté rond, couple élevé30088 ~ 1250

-

7 jours 10StandardS8M40AramidProfil denté rond, couple élevé40088 ~ 1250

-

7 jours 10StandardT1015AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique15070 ~ 1000

-

7 jours 10StandardT1020AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique20070 ~ 1000

-

7 jours 10StandardT1025AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique25070 ~ 1000

-

7 jours 10StandardT1030AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique30070 ~ 1000

-

7 jours 10StandardT1040AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique40070 ~ 1000

-

7 jours 10StandardT1050AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique50070 ~ 1000

-

7 jours 10StandardT510AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique100140 ~ 2000

-

7 jours 10StandardT515AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique150140 ~ 2000

-

7 jours 10StandardT520AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique200140 ~ 2000

-

7 jours 10StandardT525AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique250140 ~ 2000

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreH19.1AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire07556 ~ 787

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreH25.4AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire10056 ~ 787

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreH38.1AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire15056 ~ 787

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreH50.8AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire20056 ~ 787

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreL12.7AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire05074 ~ 1049

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreL19.1AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire07574 ~ 1049

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreL25.4AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire10074 ~ 1049

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreL38.1AramidProfil denté trapézoïdal, type circulaire15074 ~ 1049

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreT1015AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique15070 ~ 1000

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreT1020AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique20070 ~ 1000

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreT1025AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique25070 ~ 1000

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreT1030AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique30070 ~ 1000

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreT1040AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique40070 ~ 1000

-

7 jours 10Garniture en tissu à l'arrièreT1050AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique50070 ~ 1000

-

7 jours 10Garniture en tissu des deux côtésT1015AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique15070 ~ 1000

-

7 jours 10Garniture en tissu des deux côtésT1020AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique20070 ~ 1000

-

7 jours 10Garniture en tissu des deux côtésT1025AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique25070 ~ 1000

-

7 jours 10Garniture en tissu des deux côtésT1030AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique30070 ~ 1000

-

7 jours 10Garniture en tissu des deux côtésT1040AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique40070 ~ 1000

-

7 jours 10Garniture en tissu des deux côtésT1050AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique50070 ~ 1000

-

7 jours 10Garniture en tissu des deux côtésT510AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique100140 ~ 2000

-

7 jours 10Garniture en tissu des deux côtésT515AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique150140 ~ 2000

-

7 jours 10Garniture en tissu des deux côtésT520AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique200140 ~ 2000

-

7 jours 10Garniture en tissu des deux côtésT525AramidProfil denté trapézoïdal, type métrique250140 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Courroies de distribution longues - Nbre de dents configurable:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée (joint de soudure) Matériau de la courroie Polyuréthane

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique