Plaques de liaison pour courroie crantée / MXL, XL, L, H, T#, S#M / aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de serrage de courroie de distribution - Type à fixation d'écrou, double:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 équiv.
Traitement de surface : Anodisation claire
Accessoires : vis d'assemblage à tête à six pans creux, écrous

Spécifications

Référence pièce
 
Type Type de courroie Largeur nominale de la courroie
TBCS-XL025
Référence pièceWABT1T2hLPVisdNombre de trous de montagePrix unitaire
TypeType de courroieLargeur nominale de la courroiefournie
TBCS
(+)
MXL*0256.426 18 4 4 0.51 19 11 M3-123.46 
0379.522 14  
05012.726 18  
XL0256.466 24 6 5 1.25 56 12 M4-154.5 
0317.925 14  
0379.526 16  
05012.730 20  
L05012.7124 32 8 1.90 111 20 M5-205.58 
07519.138 26  
10025.446 33  
H07519.1165 38 10 2.30 147 26  
10025.446 33  
15038.158 45  
20050.870 58  
S2M040426 16 4 4 0.76 18 8 M3-123.46 
060618 10  
1001024 15  
S3M060639 18 1.14 31 10  
1001022 14  
1501528 20  
S5M1001065 26 6 5 1.81 51 16 M4-154.5 
1501532 21  
2502542 31  
S8M15015104 34 8 2.85 84 22 M5-205.58 
2502544 32  
3003050 37  
4004060 47  
T51001065 26 6 5 1.2 51 16 M4-154.56 
1501532 21  
2002038 26  
2502543 31  
T10150151303482.5 111 22 M5-205.58 
200204027  
250254432  
300305037  
Les fixations en métal de type S□M peuvent être utilisées avec une courroie de type P□M.
* MXL025 est disponible pour les courroies MXL019.
Ne pas usiner de trous de montage dans une courroie.
La cote A est prévue pour s'engrener avec 6 dents (fixation).

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TBCS-H075
TBCS-H100
TBCS-H150
TBCS-H200
TBCS-L050
TBCS-L075
TBCS-L100
TBCS-MXL025
TBCS-MXL037
TBCS-MXL050
TBCS-S2M040
TBCS-S2M060
TBCS-S2M100
TBCS-S3M060
TBCS-S3M100
TBCS-S3M150
TBCS-S5M100
TBCS-S5M150
TBCS-S5M250
TBCS-S8M150
TBCS-S8M250
TBCS-S8M300
TBCS-S8M400
TBCS-T10150
TBCS-T10200
TBCS-T10250
TBCS-T10300
TBCS-T5100
TBCS-T5150
TBCS-T5200
TBCS-T5250
TBCS-XL025
TBCS-XL031
TBCS-XL037
TBCS-XL050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de courroie Largeur de la courroie (mm)
(mm)
Largeur de la courroie (pouces)

23.28 €

1 Disponible 5 jours 10H19.10.75

23.78 €

1 Disponible 5 jours 10H25.41

25.05 €

1 Disponible 5 jours 10H38.11.5

26.56 €

1 Disponible 5 jours 10H50.82

16.19 €

1 Disponible 5 jours 10L12.70.5

16.70 €

1 Disponible 5 jours 10L19.10.75

17.08 €

1 Disponible 5 jours 10L25.41

10.51 €

1 Disponible 5 jours 10MXL6.40.25

10.51 €

4.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10MXL9.50.37

10.51 €

1 Disponible 5 jours 10MXL12.70.5

10.51 €

1 Disponible 5 jours 10S2M4-

10.45 €

1 Disponible 5 jours 10S2M6-

10.51 €

1 Disponible 5 jours 10S2M10-

10.88 €

4.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10S3M6-

10.88 €

1 Disponible 5 jours 10S3M10-

10.88 €

1 Disponible 5 jours 10S3M15-

14.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10S5M10-

14.43 €

1 Disponible 5 jours 10S5M15-

15.94 €

1 Disponible 5 jours 10S5M25-

16.08 €

1 Disponible 5 jours 10S8M15-

16.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10S8M25-

17.08 €

1 Disponible 5 jours 10S8M30-

17.47 €

1 Disponible 5 jours 10S8M40-

18.22 €

1 Disponible 5 jours 10T1015-

18.60 €

1 Disponible 5 jours 10T1020-

19.10 €

1 Disponible 5 jours 10T1025-

19.73 €

8.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10T1030-

14.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10T510-

14.43 €

1 Disponible 5 jours 10T515-

15.69 €

1 Disponible 5 jours 10T520-

16.32 €

1 Disponible 5 jours 10T525-

12.40 €

1 Disponible 5 jours 10XL6.40.25

12.40 €

1 Disponible 5 jours 10XL7.90.31

12.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10XL9.50.37

12.52 €

1 Disponible 5 jours 10XL12.70.5

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Plaques de serrage de courroie de distribution - Type à fixation d'écrou, double:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de la courroie Plaques de fixation de courroie

Produits complémentaires

Assistance technique