Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L | - | P | - | H | - | K Diam. nominal d'usinage des trous | ||
Type | Nominal | |||||||||
BTG BTGZ | 150 200A | - - | 300 1200 | - | P160 | - | H8 | - | K5 |
Référence pièce | L Incrément de 10 mm | P (pas du trou), incrément de 5mm | H Nombre de trous | K Diam. nominal d'usinage des trous | Type de courroie applicable | A | B | C | D | E | |
Type | Nominal | ||||||||||
BTG (sans trou) BTGZ (1 rangée de trous contre-alésés) | 100 | 200~1800 | - | - | - | T5100, AT5100 | 12 | 8.6 | 20 | 10 | 1.4 |
150 | 50~500 | 2~10 | 4, 5, 6 | T5150, AT5150 | 17 | 23 | |||||
150A | T10150, AT10150 | 9 | 12 | 3 | |||||||
200 | T5200 | 22 | 8.6 | 30 | 10 | 1.4 | |||||
200A | T10200, AT10200 | 9 | 12 | 3 | |||||||
250 | T10250, AT10250 | 27 | 35 | ||||||||
250B | T5250 | 8.6 | 10 | 1.4 | |||||||
300 | T10300 | 32 | 9 | 42 | 12 | 3 | |||||
400 | T10400 | 43 | 53 | ||||||||
500 | T10500 | 53 | 63 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. nominal du trou contre-alésé [K] | H (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | - | - | 200 ~ 1800 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | - | - | 200 ~ 1800 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | - | - | 200 ~ 1800 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | - | - | 200 ~ 1800 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | - | - | 200 ~ 1800 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | - | - | 200 ~ 1800 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | - | - | 200 ~ 1800 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | - | - | 200 ~ 1800 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | - | - | 200 ~ 1800 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | - | - | 200 ~ 1800 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 10 | 200 ~ 1800 | 50 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 10 | 200 ~ 1800 | 50 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 10 | 200 ~ 1800 | 50 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 10 | 200 ~ 1800 | 50 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 10 | 200 ~ 1800 | 50 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 10 | 200 ~ 1800 | 50 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 10 | 200 ~ 1800 | 50 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 10 | 200 ~ 1800 | 50 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 10 | 200 ~ 1800 | 50 ~ 500 |
Loading...
Forme de la courroie | Plaques de fixation de courroie |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal du trou contre-alésé [K]
H(mm)
L(mm)
P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles