Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TYPE | □Matériau | □Traitement de surface |
MLSL | EN 1.1191 équiv. | - |
Référence pièce |
MLSL10 |
Référence pièce | D | D1 | P.C.D. | T | B | Vis de verrouillage | Couple max. admissible (N ∙ m) | Poussée axiale admissible (kN) | Matériau de la douille (g) | Pression de la surface latérale du moyeu MPa | H D.E. min. du moyeu | Profondeur d'usinage du moyeu L1 | Prix unitaire | |||||
Type | d | MxL | Qté | Couple de serrage (N ∙ m) | Contrainte du point de rupture du matériau du moyeu (MPa) | |||||||||||||
206 | 294 | 392 | ||||||||||||||||
EN-JL 1060 équiv. EN 1.0038 équiv. EN 1.0301 équiv. | EN-JS 1040 équiv. EN 1.1181 équiv. | EN-JS 1060 équiv. EN 1.1203 équiv. | ||||||||||||||||
MLSL | 5 | 8 | 22 | 15 | 4 | 10 | M3x10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | 134 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 8 | |
6 | 9 | 23 | 16 | 6 | 2 | 15 | 132 | 23 | 22.5 | 22.5 | ||||||||
8 | 11 | 25 | 18 | 9 | 2 | 17 | 123 | 25 | 24.5 | 24.5 | ||||||||
10 | 13 | 29 | 21 | 5 | 12 | M4x18 | 4 | 18 | 4 | 28 | 153 | 38 | 29 | 29 | 9.5 | |||
12 | 15 | 31 | 23 | 23 | 4 | 31 | 139 | 39 | 31 | 31 | ||||||||
14 | 18 | 36 | 26 | 6 | 14 | 4 | 37 | 5 | 52 | 161 | 56 | 38 | 36 | 11 | ||||
15 | 19 | 37 | 27 | 39 | 5 | 55 | 149 | 52 | 38 | 37 | ||||||||
16 | 20 | 38 | 28 | 42 | 5 | 57 | 143 | 52 | 39 | 38 | ||||||||
17 | 21 | 39 | 29 | 45 | 5 | 59 | 138 | 52 | 39 | 39 | ||||||||
19 | 24 | 42 | 32 | 49 | 5 | 71 | 118 | 51 | 42 | 42 | ||||||||
20 | 25 | 46 | 36 | 7 | 15 | M5x20 | 8 | 97 | 10 | 103 | 198 | -* | 62 | 49 | 12 | |||
22 | 26 | 47 | 37 | 110 | 10 | 101 | 196 | 64 | 51 | |||||||||
24 | 28 | 49 | 39 | 121 | 10 | 106 | 184 | 64 | 52 | |||||||||
25 | 30 | 51 | 41 | 124 | 10 | 119 | 169 | 101 | 63 | 53 | ||||||||
28 | 32 | 53 | 43 | 141 | 10 | 118 | 160 | 96 | 64 | 55 | ||||||||
30 | 35 | 56 | 46 | 149 | 10 | 135 | 145 | 89 | 66 | 57 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MLSL5 |
MLSL6 |
MLSL8 |
MLSL10 |
MLSL12 |
MLSL14 |
MLSL15 |
MLSL16 |
MLSL17 |
MLSL19 |
MLSL20 |
MLSL22 |
MLSL24 |
MLSL25 |
MLSL28 |
MLSL30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Plage de couple max. admissible (N•m) | Diam. du moyeu D (Ø) | Couple max. admissible (N•m) | Poussée axiale admissible (Kn) | Longueur totale (mm) | Diam. extérieur D1 (ou D) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 2.0-20.0 | 8 | 4.2 | 1.69 | 13.5 | 21.5 | |
28.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 2.0-20.0 | 9 | 5.6 | 1.87 | 13.5 | 22.5 | |
29.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 2.0-20.0 | 11 | 8.5 | 2.12 | 13.5 | 24.5 | |
30.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 2.0-20.0 | 13 | 18 | 3.59 | 16.5 | 29 | |
32.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 20.1-50.0 | 15 | 23 | 3.76 | 16.5 | 31 | |
33.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 20.1-50.0 | 18 | 37 | 5.21 | 20 | 36 | |
34.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 20.1-50.0 | 19 | 39 | 5.1 | 20 | 37 | |
34.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 20.1-50.0 | 20 | 42 | 5.17 | 20 | 38 | |
34.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | 20.1-50.0 | 21 | 45 | 5.23 | 20 | 39 | |
35.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 20.1-50.0 | 24 | 49 | 5.12 | 20 | 42 | |
36.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 70.1-100.0 | 25 | 97 | 9.68 | 22 | 46 | |
37.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 100.1-150.0 | 26 | 110 | 9.98 | 22 | 47 | |
38.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24 | 100.1-150.0 | 28 | 121 | 10 | 22 | 49 | |
39.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 100.1-150.0 | 30 | 124 | 9.9 | 22 | 51 | |
40.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28 | 100.1-150.0 | 32 | 141 | 10 | 22 | 53 | |
41.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 100.1-150.0 | 35 | 149 | 9.89 | 22 | 56 |
Loading...
Série | Type fin | Fonction de centrage | Non fourni | Matériau du corps | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Non fourni | Structure de serrage | Type à simple cône | Structure | Type mécanique (type à cale) |
Qté de vis de blocage | Pièces multiples |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Plage de couple max. admissible(N•m)
Diam. du moyeu D(Ø)
Couple max. admissible(N•m)
Longueur totale(mm)
Diam. extérieur D1 (ou D)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles