Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | |
Matériau | Traitement de surface | |
MLR | EN 1.1191 équiv. | - |
MLRP | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
MLRS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
MLR10 |
Référence pièce | D | D1 | P.C.D. | T | B | Vis de verrouillage | Prix unitaire | ||||
Type | d | MxL | Qté | MLR | MLRP | MLRS | |||||
MLR MLRP (placage autocatalytique au nickel) MLRS (acier inoxydable) | 5 | 12 | 23 | 15.5 | 9 | 10 | M3x8 | 4 | |||
6 | |||||||||||
8 | 15 | 28 | 19.5 | 11 | 12 | M4x10 | 4 | ||||
10 | 18 | 31.5 | 22.5 | 5 | |||||||
12 | 20 | 33.5 | 24.5 | ||||||||
14 | 22 | 35.5 | 26.5 | ||||||||
15 | 23 | 38.5 | 28.5 | 13 | 14 | M5x12 | 4 | ||||
16 | 24 | 39.5 | 29.5 | ||||||||
17 | 25 | 40.5 | 30.5 | ||||||||
18 | 26 | 46 | 33 | 16 | M6x14 | 4 | |||||
19 | 27 | 47 | 34 | ||||||||
20 | 28 | 48 | 35 | ||||||||
22 | 32 | 52 | 39 | 16 | |||||||
24 | 34 | 54 | 41 | ||||||||
25 | |||||||||||
28 | 39 | 59 | 46 | 20 | 6 | ||||||
30 | 41 | 61 | 48 | ||||||||
32 | 43 | 63 | 50 | ||||||||
35 | 47 | 67 | 54 | 22 | 8 | ||||||
38 | 50 | 70 | 57 | ||||||||
40 | 53 | 73 | 60 | ||||||||
42 | 55 | 75 | 62 | ||||||||
45 | 59 | 84 | 69 | 20.5 | 30 | M8x18 | |||||
48 | 62 | 87 | 72 | ||||||||
50 | 65 | 90 | 75 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Plage de couple max. admissible (N•m) | Traitement de surface du corps principal | Diam. du moyeu D (Ø) | Couple max. admissible (N•m) | Poussée axiale admissible (Kn) | Longueur totale (mm) | Diam. extérieur D1 (ou D) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 2.0-20.0 | Non fourni | 12 | 9 | 3.45 | 19 | 23 | |
31.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 2.0-20.0 | Non fourni | 12 | 11 | 3.45 | 19 | 23 | |
33.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 20.1-50.0 | Non fourni | 15 | 25 | 6.09 | 23 | 28 | |
35.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20.1-50.0 | Non fourni | 18 | 44 | 8.71 | 23 | 31.5 | |
37.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 50.1-70.0 | Non fourni | 20 | 53 | 8.71 | 23 | 33.5 | |
39.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 14 | 50.1-70.0 | Non fourni | 22 | 61 | 8.71 | 23 | 35.5 | |
40.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 15 | 100.1-150.0 | Non fourni | 23 | 115 | 15.3 | 27 | 38.5 | |
41.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 100.1-150.0 | Non fourni | 24 | 123 | 15.3 | 27 | 39.5 | |
41.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 17 | 100.1-150.0 | Non fourni | 25 | 131 | 15.3 | 27 | 40.5 | |
42.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 18 | 200.1-300.0 | Non fourni | 26 | 210 | 23.2 | 30 | 46 | |
42.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 19 | 200.1-300.0 | Non fourni | 27 | 221 | 23.2 | 30 | 47 | |
43.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 200.1-300.0 | Non fourni | 28 | 233 | 23.2 | 30 | 48 | |
46.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 22 | 200.1-300.0 | Non fourni | 32 | 256 | 23.2 | 32 | 52 | |
47.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 24 | 200.1-300.0 | Non fourni | 34 | 279 | 23.2 | 32 | 54 | |
48.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 25 | 200.1-300.0 | Non fourni | 34 | 291 | 23.2 | 32 | 54 | |
50.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 28 | 300.1-500.0 | Non fourni | 39 | 488 | 34.8 | 36 | 59 | |
52.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | 500.1-700.0 | Non fourni | 41 | 523 | 34.8 | 36 | 61 | |
53.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 32 | 500.1-700.0 | Non fourni | 43 | 558 | 34.8 | 36 | 63 | |
55.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 35 | 700.1-1000.0 | Non fourni | 47 | 813 | 46.4 | 38 | 67 | |
55.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 38 | 700.1-1000.0 | Non fourni | 50 | 883 | 46.4 | 38 | 70 | |
57.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 | 700.1-1000.0 | Non fourni | 53 | 929 | 46.4 | 38 | 73 | |
58.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 42 | 700.1-1000.0 | Non fourni | 55 | 976 | 46.4 | 38 | 75 | |
61.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 | 1000.1-3000.0 | Non fourni | 59 | 1910 | 84.5 | 50.5 | 84 | |
62.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 48 | 1000.1-3000.0 | Non fourni | 62 | 2040 | 84.5 | 50.5 | 87 | |
68.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 50 | 1000.1-3000.0 | Non fourni | 65 | 2120 | 84.5 | 50.5 | 90 | |
53.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 2.0-20.0 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 9 | 3.45 | 19 | 23 | |
53.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 2.0-20.0 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 11 | 3.45 | 19 | 23 | |
55.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 20.1-50.0 | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 25 | 6.09 | 23 | 28 | |
60.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20.1-50.0 | Placage autocatalytique au nickel | 18 | 44 | 8.71 | 23 | 31.5 | |
64.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 50.1-70.0 | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 53 | 8.71 | 23 | 33.5 | |
66.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 14 | 50.1-70.0 | Placage autocatalytique au nickel | 22 | 61 | 8.71 | 23 | 35.5 | |
68.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 15 | 100.1-150.0 | Placage autocatalytique au nickel | 23 | 115 | 15.3 | 27 | 38.5 | |
70.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 100.1-150.0 | Placage autocatalytique au nickel | 24 | 123 | 15.3 | 27 | 39.5 | |
70.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 17 | 100.1-150.0 | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 131 | 15.3 | 27 | 40.5 | |
72.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 18 | 200.1-300.0 | Placage autocatalytique au nickel | 26 | 210 | 23.2 | 30 | 46 | |
72.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 19 | 200.1-300.0 | Placage autocatalytique au nickel | 27 | 221 | 23.2 | 30 | 47 | |
74.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 200.1-300.0 | Placage autocatalytique au nickel | 28 | 233 | 23.2 | 30 | 48 | |
78.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 22 | 200.1-300.0 | Placage autocatalytique au nickel | 32 | 256 | 23.2 | 32 | 52 | |
80.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 24 | 200.1-300.0 | Placage autocatalytique au nickel | 34 | 279 | 23.2 | 32 | 54 | |
82.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 25 | 200.1-300.0 | Placage autocatalytique au nickel | 34 | 291 | 23.2 | 32 | 54 | |
84.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 28 | 300.1-500.0 | Placage autocatalytique au nickel | 39 | 488 | 34.8 | 36 | 59 | |
89.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | 500.1-700.0 | Placage autocatalytique au nickel | 41 | 523 | 34.8 | 36 | 61 | |
91.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 32 | 500.1-700.0 | Placage autocatalytique au nickel | 43 | 558 | 34.8 | 36 | 63 | |
93.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 35 | 700.1-1000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 47 | 813 | 46.4 | 38 | 67 | |
93.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 38 | 700.1-1000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 50 | 883 | 46.4 | 38 | 70 | |
97.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 40 | 700.1-1000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 53 | 929 | 46.4 | 38 | 73 | |
101.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 42 | 700.1-1000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 55 | 976 | 46.4 | 38 | 75 | |
105.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 | 1000.1-3000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 59 | 1910 | 84.5 | 50.5 | 84 | |
107.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 48 | 1000.1-3000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 62 | 2040 | 84.5 | 50.5 | 87 | |
118.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 50 | 1000.1-3000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 65 | 2120 | 84.5 | 50.5 | 90 | |
84.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 2.0-20.0 | Non fourni | 12 | 3 | 1.05 | 19 | 23 | |
84.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 2.0-20.0 | Non fourni | 12 | 4 | 1.05 | 19 | 23 | |
87.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 2.0-20.0 | Non fourni | 15 | 8 | 1.92 | 23 | 28 | |
93.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 2.0-20.0 | Non fourni | 18 | 14 | 2.75 | 23 | 31.5 | |
100.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 2.0-20.0 | Non fourni | 20 | 17 | 2.75 | 23 | 33.5 | |
103.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 14 | 2.0-20.0 | Non fourni | 22 | 20 | 2.75 | 23 | 35.5 | |
106.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 15 | 20.1-50.0 | Non fourni | 23 | 38 | 5 | 27 | 38.5 | |
110.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 16 | 20.1-50.0 | Non fourni | 24 | 41 | 5 | 27 | 39.5 | |
110.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 17 | 20.1-50.0 | Non fourni | 25 | 43 | 5 | 27 | 40.5 | |
113.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 18 | 50.1-70.0 | Non fourni | 26 | 68 | 7.4 | 30 | 46 |
Loading...
Série | Type compact | Fonction de centrage | Avec fonction de centrage | Structure de serrage | Type à simple cône |
---|---|---|---|---|---|
Structure | Type mécanique (type à cale) | Qté de vis de blocage | Pièces multiples |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Plage de couple max. admissible(N•m)
Traitement de surface du corps principal
Diam. du moyeu D(Ø)
Couple max. admissible(N•m)
Longueur totale(mm)
Diam. extérieur D1 (ou D)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles