Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nombre de trous | - | Spécifications des trous, diam. nominal | - | L | - | P | ||||
Type | - | Type de courroie | Largeur nominale de la courroie | |||||||||
TBCF | - | S5M | 250 | - | 4H | - | M4 | - | L48 | - | P31.5 |
Référence pièce | Nombre de trous | Sélection | L (Incrément de 1mm) | P (Incrément de 0,5 mm) | W | A | B | T1 | h | Prix du corps | Frais d'usinage des trous (+ prix du corps) | |||||
Type | Type de courroie | Largeur nominale de la courroie | Spécifications des trous | Diamètre nominal | 4H | 6H | 8H | |||||||||
TBCF | MXL | 025 | 4H 6H 8H | N (trou traversant) M (Trou taraudé) | 3 | 6~17 | 11 | 6.4 | 26 | 18 | 4 | 0.60 | ||||
037 | 3 | 14~15 | 9.5 | 22 | ||||||||||||
050 | 3, 4 | 17~19 | 12.7 | 26 | ||||||||||||
XL | 025 | 3 4 5 | 6~57 | 11~17 | 6.4 | 66 | 24 | 6 | 1.30 | |||||||
031 | 12~18 | 7.9 | 25 | |||||||||||||
037 | 14~19 | 9.5 | 26 | |||||||||||||
050 | 17~23 | 12.7 | 30 | |||||||||||||
L | 050 | 6~115 | 17~25 | 12.7 | 124 | 32 | 8 | 2.05 | ||||||||
075 | 24~31 | 19.1 | 38 | |||||||||||||
100 | 30~39 | 25.4 | 46 | |||||||||||||
150 | 43~51 | 38.1 | 58 | |||||||||||||
H | 075 | 6~156 | 24~31 | 19.1 | 165 | 38 | 10 | 2.55 | ||||||||
100 | 30~39 | 25.4 | 46 | |||||||||||||
150 | 43~51 | 38.1 | 58 | |||||||||||||
200 | 55~63 | 50.8 | 70 | |||||||||||||
S2M | 040 | 3 | 6~17 | 8~9 | 4 | 26 | 16 | 4 | 0.90 | |||||||
060 | 3 | 10~11 | 6 | 18 | ||||||||||||
100 | 3, 4 | 14~17 | 10 | 24 | ||||||||||||
S3M | 060 | 3 | 6~30 | 10~11 | 6 | 39 | 18 | 1.25 | ||||||||
100 | 3 | 14~15 | 10 | 22 | ||||||||||||
150 | 3, 4 | 19~21 | 15 | 28 | ||||||||||||
S5M | 100 | 3 4 5 | 6~56 | 14~19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 2.00 | |||||||
150 | 19~25 | 15 | 32 | |||||||||||||
250 | 29~35 | 25 | 42 | |||||||||||||
S8M | 150 | 6~95 | 19~27 | 15 | 104 | 34 | 8 | 3.00 | ||||||||
250 | 29~37 | 25 | 44 | |||||||||||||
300 | 34~43 | 30 | 50 | |||||||||||||
400 | 44~53 | 40 | 60 | |||||||||||||
MA3 | 070 | 6~30 | 11~13 | 7 | 39 | 20 | 4 | 1.1 | ||||||||
100 | 14~17 | 10 | 24 | |||||||||||||
150 | 19~22 | 15 | 29 | |||||||||||||
MA5 | 100 | 6~56 | 14~19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 1.7 | ||||||||
150 | 19~25 | 15 | 32 | |||||||||||||
250 | 29~35 | 25 | 42 | |||||||||||||
MA8 | 150 | 6~95 | 19~27 | 15 | 104 | 34 | 8 | 2.8 | ||||||||
200 | 24~32 | 20 | 39 | |||||||||||||
250 | 29~38 | 25 | 45 | |||||||||||||
400 | 44~53 | 40 | 60 | |||||||||||||
T5 | 100 | 6~56 | 14~19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 1.40 | ||||||||
150 | 19~25 | 15 | 32 | |||||||||||||
200 | 24~31 | 20 | 38 | |||||||||||||
250 | 29~36 | 25 | 43 | |||||||||||||
T10 | 150 | 6~121 | 19~27 | 15 | 130 | 34 | 8 | 2.70 | ||||||||
200 | 24~33 | 20 | 40 | |||||||||||||
250 | 29~37 | 25 | 44 | |||||||||||||
300 | 34~43 | 30 | 50 | |||||||||||||
400 | 44~53 | 40 | 60 | |||||||||||||
500 | 54~63 | 50 | 70 | |||||||||||||
AT5 | 100 | 6~56 | 14~19 | 10 | 65 | 26 | 6 | 1.40 | ||||||||
150 | 19~25 | 15 | 32 | |||||||||||||
AT10 | 150 | 6~121 | 19~27 | 15 | 130 | 34 | 8 | 2.70 | ||||||||
200 | 24~33 | 20 | 40 | |||||||||||||
250 | 29~37 | 25 | 44 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de courroie | Largeur de la courroie (mm) (mm) | Largeur de la courroie (pouces) | Nombre de trous | Type de trou | Diamètre nominal | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 4 | Trou taraudé | 3 | 6 ~ 121 | 19 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 4 | Trou taraudé | 4 | 7 ~ 120 | 20 ~ 26 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 4 | Trou taraudé | 5 | 8 ~ 119 | 21 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 4 | Trou traversant | 3 | 7 ~ 120 | 20 ~ 26 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 4 | Trou traversant | 4 | 8 ~ 119 | 19 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 4 | Trou traversant | 5 | 9 ~ 118 | 22 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 6 | Trou taraudé | 3 | 12 ~ 121 | 19 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 6 | Trou taraudé | 4 | 14 ~ 120 | 20 ~ 26 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 6 | Trou taraudé | 5 | 16 ~ 119 | 21 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 6 | Trou traversant | 3 | 13 ~ 120 | 20 ~ 26 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 6 | Trou traversant | 4 | 15 ~ 119 | 21 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 6 | Trou traversant | 5 | 17 ~ 118 | 22 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 8 | Trou taraudé | 3 | 18 ~ 120 | 19 ~ 27 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 8 | Trou taraudé | 4 | 21 ~ 120 | 20 ~ 26 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 8 | Trou taraudé | 5 | 24 ~ 117 | 21 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 8 | Trou traversant | 3 | 21 ~ 120 | 20 ~ 26 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 8 | Trou traversant | 4 | 24 ~ 117 | 21 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 15 | - | 8 | Trou traversant | 5 | 27 ~ 117 | 22 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 4 | Trou taraudé | 3 | 6 ~ 121 | 24 ~ 33 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 4 | Trou taraudé | 4 | 7 ~ 120 | 25 ~ 32 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 4 | Trou taraudé | 5 | 8 ~ 119 | 26 ~ 31 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 4 | Trou traversant | 3 | 7 ~ 120 | 25 ~ 32 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 4 | Trou traversant | 4 | 8 ~ 119 | 26 ~ 31 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 4 | Trou traversant | 5 | 9 ~ 118 | 27 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 6 | Trou taraudé | 3 | 12 ~ 121 | 24 ~ 33 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 6 | Trou taraudé | 4 | 14 ~ 120 | 25 ~ 32 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 6 | Trou taraudé | 5 | 16 ~ 119 | 26 ~ 31 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 6 | Trou traversant | 3 | 13 ~ 120 | 25 ~ 32 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 6 | Trou traversant | 4 | 15 ~ 119 | 26 ~ 31 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 6 | Trou traversant | 5 | 17 ~ 118 | 27 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 8 | Trou taraudé | 3 | 18 ~ 120 | 24 ~ 33 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 8 | Trou taraudé | 4 | 21 ~ 120 | 25 ~ 32 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 8 | Trou taraudé | 5 | 24 ~ 117 | 26 ~ 31 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 8 | Trou traversant | 3 | 21 ~ 120 | 25 ~ 32 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 8 | Trou traversant | 4 | 24 ~ 117 | 26 ~ 31 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 20 | - | 8 | Trou traversant | 5 | 27 ~ 117 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 4 | Trou taraudé | 3 | 6 ~ 121 | 29 ~ 37 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 4 | Trou taraudé | 4 | 7 ~ 120 | 30 ~ 36 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 4 | Trou taraudé | 5 | 8 ~ 119 | 31 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 4 | Trou traversant | 3 | 7 ~ 120 | 30 ~ 36 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 4 | Trou traversant | 4 | 8 ~ 119 | 31 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 4 | Trou traversant | 5 | 9 ~ 118 | 31.5 ~ 34 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 6 | Trou taraudé | 3 | 12 ~ 121 | 29 ~ 37 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 6 | Trou taraudé | 4 | 14 ~ 120 | 30 ~ 36 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 6 | Trou taraudé | 5 | 16 ~ 119 | 31 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 6 | Trou traversant | 3 | 13 ~ 120 | 30 ~ 36 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 6 | Trou traversant | 4 | 15 ~ 119 | 31 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 6 | Trou traversant | 5 | 17 ~ 118 | 31.5 ~ 34.5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 8 | Trou taraudé | 3 | 18 ~ 120 | 29 ~ 37 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 8 | Trou taraudé | 4 | 21 ~ 120 | 30 ~ 36 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 8 | Trou taraudé | 5 | 24 ~ 117 | 31 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 8 | Trou traversant | 3 | 21 ~ 120 | 30 ~ 36 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 8 | Trou traversant | 4 | 24 ~ 117 | 31 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT10 | 25 | - | 8 | Trou traversant | 5 | 27 ~ 117 | 29 ~ 37 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT5 | 10 | - | 4 | Trou taraudé | 3 | 6 ~ 56 | 14 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT5 | 10 | - | 4 | Trou taraudé | 4 | 7 ~ 55 | 15 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT5 | 10 | - | 4 | Trou taraudé | 5 | 8 ~ 54 | 16 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT5 | 10 | - | 4 | Trou traversant | 3 | 7 ~ 55 | 14.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT5 | 10 | - | 4 | Trou traversant | 4 | 8 ~ 54 | 16 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | AT5 | 10 | - | 4 | Trou traversant | 5 | 9 ~ 53 | 16.5 |
Loading...
Forme de la courroie | Plaques de fixation de courroie |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de courroie
Largeur de la courroie (mm)(mm)
Largeur de la courroie (pouces)
Nombre de trous
Type de trou
Diamètre nominal
L(mm)
P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles