Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | |
Matériau | Traitement de surface | |
MLA | EN 1.1191 équiv. | - |
MLAP | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce |
MLA30 |
Référence pièce | D | W | P.C.D. | L1 | B | Vis de verrouillage | Trou pour vis pour la dépose | Masse (g) | Prix unitaire | |||||
Type | d | MxL | Qté | Clé hexag. nominale | Couple de serrage (N • m) | MLA | MLAP | |||||||
MLA MLAP | 20 | 47 | 26 | 34.5 | 20 | 18 | M6x18 | 8 | 5 | 12.7 | 2 | 240 | ||
22 | 34.5 | 230 | ||||||||||||
24 | 50 | 37.5 | 250 | |||||||||||
25 | 240 | |||||||||||||
28 | 55 | 42.5 | 10 | 290 | ||||||||||
30 | 280 | |||||||||||||
32 | 60 | 47.5 | 12 | 340 | ||||||||||
35 | 310 | |||||||||||||
38 | 65 | 52.5 | 14 | 370 | ||||||||||
40 | 350 | |||||||||||||
42 | 75 | 32 | 60 | 24 | 21 | M8x22 | 12 | 6 | 29.4 | 600 | ||||
45 | 570 | |||||||||||||
48 | 80 | 65 | 630 | |||||||||||
50 | 610 | |||||||||||||
55 | 85 | 70 | 14 | 660 | ||||||||||
60 | 90 | 75 | 700 | |||||||||||
65 | 95 | 80 | 710 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Plage de couple max. admissible (N•m) | Traitement de surface du corps principal | Diam. du moyeu D (Ø) | Couple max. admissible (N•m) | Poussée axiale admissible (Kn) | Longueur totale (mm) | Diam. extérieur D1 (ou D) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 200.1-300.0 | Non fourni | 47 | 300 | 29.5 | 20 | 47 | |
35.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 300.1-500.0 | Non fourni | 47 | 330 | 29.5 | 20 | 47 | |
40.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | 300.1-500.0 | Non fourni | 50 | 410 | 33.8 | 20 | 50 | |
40.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 300.1-500.0 | Non fourni | 50 | 430 | 33.8 | 20 | 50 | |
36.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28 | 300.1-500.0 | Non fourni | 55 | 530 | 37.8 | 20 | 55 | |
36.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 500.1-700.0 | Non fourni | 55 | 570 | 37.8 | 20 | 55 | |
39.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 500.1-700.0 | Non fourni | 60 | 730 | 45.4 | 20 | 60 | |
39.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 500.1-700.0 | Non fourni | 60 | 800 | 45.4 | 20 | 60 | |
40.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 700.1-1000.0 | Non fourni | 65 | 1010 | 52.9 | 20 | 65 | |
45.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 700.1-1000.0 | Non fourni | 65 | 1060 | 52.9 | 20 | 65 | |
43.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 42 | 1000.1-3000.0 | Non fourni | 75 | 1560 | 74.1 | 24 | 75 | |
44.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 1000.1-3000.0 | Non fourni | 75 | 1670 | 74.1 | 24 | 75 | |
46.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | 1000.1-3000.0 | Non fourni | 80 | 1780 | 74.1 | 24 | 80 | |
51.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1000.1-3000.0 | Non fourni | 80 | 1860 | 74.1 | 24 | 80 | |
51.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 55 | 1000.1-3000.0 | Non fourni | 85 | 2530 | 91.8 | 24 | 85 | |
57.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | 1000.1-3000.0 | Non fourni | 90 | 2760 | 91.8 | 24 | 90 | |
61.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 1000.1-3000.0 | Non fourni | 95 | 2990 | 91.8 | 24 | 95 | |
66.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 200.1-300.0 | Placage autocatalytique au nickel | 47 | 300 | 29.5 | 20 | 47 | |
66.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 300.1-500.0 | Placage autocatalytique au nickel | 47 | 330 | 29.5 | 20 | 47 | |
68.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24 | 300.1-500.0 | Placage autocatalytique au nickel | 50 | 410 | 33.8 | 20 | 50 | |
68.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 300.1-500.0 | Placage autocatalytique au nickel | 50 | 430 | 33.8 | 20 | 50 | |
68.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28 | 300.1-500.0 | Placage autocatalytique au nickel | 55 | 530 | 37.8 | 20 | 55 | |
68.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 500.1-700.0 | Placage autocatalytique au nickel | 55 | 570 | 37.8 | 20 | 55 | |
74.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 500.1-700.0 | Placage autocatalytique au nickel | 60 | 730 | 45.4 | 20 | 60 | |
74.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 500.1-700.0 | Placage autocatalytique au nickel | 60 | 800 | 45.4 | 20 | 60 | |
76.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 700.1-1000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 65 | 1010 | 52.9 | 20 | 65 | |
78.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 700.1-1000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 65 | 1060 | 52.9 | 20 | 65 | |
81.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 42 | 1000.1-3000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 75 | 1560 | 74.1 | 24 | 75 | |
83.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 1000.1-3000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 75 | 1670 | 74.1 | 24 | 75 | |
87.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | 1000.1-3000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 80 | 1780 | 74.1 | 24 | 80 | |
83.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1000.1-3000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 80 | 1860 | 74.1 | 24 | 80 | |
113.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 55 | 1000.1-3000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 85 | 2530 | 86.3 | 24 | 85 | |
127.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | 1000.1-3000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 90 | 2760 | 91.2 | 24 | 90 | |
136.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 1000.1-3000.0 | Placage autocatalytique au nickel | 95 | 2990 | 91.2 | 24 | 95 |
Loading...
Série | Type droit | Fonction de centrage | Non fourni | Matériau du corps | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Structure de serrage | Type à double cône | Structure | Type mécanique (type à cale) | Qté de vis de blocage | Pièces multiples |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Plage de couple max. admissible(N•m)
Traitement de surface du corps principal
Diam. du moyeu D(Ø)
Couple max. admissible(N•m)
Longueur totale(mm)
Diam. extérieur D1 (ou D)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles