Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
MLN | EN 1.1191 équiv. | - |
MLNB | Revêtement oxydé noir | |
MLNP | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce |
MLN25 |
Référence pièce | D | B | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | Couple max. admissible (N ∙ m) | Poussée axiale admissible (kN) | Couple de serrage (N ∙ m) | Masse (g) | Pression de la surface latérale du moyeu MPa | H D.E. min. du moyeu | Profondeur d'usinage du moyeu | Prix unitaire | |||||||||||
Contrainte du point de rupture du matériau du moyeu (MPa) | ||||||||||||||||||||||||||
206 | 294 | 392 | ||||||||||||||||||||||||
Type | d | EN-JL 1060 équiv., EN 1.0038 équiv., EN 1.0301 équiv. | EN-JS 1040 équiv., EN 1.1181 équiv. | EN-JS 1060 équiv., EN 1.1203 équiv. | L | MLN | MLNB | MLNP | ||||||||||||||||||
MLN, MLNP | MLNB | MLN, MLNP | MLNB | MLN, MLNP | MLNB | MLN, MLNP | MLNB | MLN, MLNP | MLNB | MLN, MLNP | MLNB | |||||||||||||||
MLN MLNB MLNP | 8 | 14 | 22 | 23.5 | 19 | 11 | 8 | 19 | 29.4 | 21 | 6.9 | 5.2 | 24.5 | 34 | 178 | 128 | 31 | 24 | 24 | 21 | 22 | 19 | 13 | |||
10 | 17 | 24 | 26 | 21 | 12 | 9 | 21 | 34.3 | 24 | 4.8 | 29.4 | 43 | 128 | 89 | 33 | 28 | 26 | 23 | 24 | 21 | 14 | |||||
11 | 18 | 22 | 10 | 22 | 39.2 | 28 | 5.1 | 34.3 | 46 | 132 | 92 | 38 | 30 | 29 | 25 | 25 | 23 | |||||||||
12 | 20 | 23 | 13 | 23 | 49.0 | 34 | 7.3 | 5.7 | 44.1 | 50 | 122 | 82 | 40 | 32 | 31 | 27 | 28 | 25 | 15 | |||||||
14 | 23 | 30 | 32.5 | 26 | 15 | 11 | 26 | 88.3 | 62 | 12.3 | 8.9 | 58.8 | 80 | 106 | 73 | 41 | 34 | 34 | 30 | 31 | 28 | 17 | ||||
15 | 24 | 27 | 16 | 27 | 108 | 76 | 13.7 | 10.1 | 68.6 | 85 | 43 | 36 | 35 | 31 | 32 | 29 | 18 | |||||||||
17 | 26 | 31 | 19 | 12 | 31 | 186 | 130 | 19.6 | 15.3 | 98.1 | 96 | 107 | 74 | 50 | 41 | 40 | 35 | 36 | 33 | 21 | ||||||
20 | 29 | 36 | 39 | 33 | 20 | 13 | 33 | 245 | 172 | 24.5 | 17.2 | 137 | 135 | 114 | 80 | 52 | 44 | 45 | 39 | 40 | 37 | 22 | ||||
22 | 32 | 35 | 22 | 35 | 275 | 193 | 17.6 | 147 | 147 | 90 | 62 | 54 | 46 | 41 | 41 | 38 | 24 | |||||||||
24 | 34 | 41 | 44 | 37 | 24 | 37 | 314 | 220 | 25.5 | 18.3 | 167 | 185 | 83 | 58 | 55 | 48 | 47 | 42 | 43 | 40 | 26 | |||||
25 | 35 | 38 | 25 | 38 | 353 | 247 | 27.5 | 19.8 | 186 | 187 | 85.1 | 60 | 49 | 48 | 44 | 44 | 41 | 27 | ||||||||
28 | 40 | 50 | 54 | 43 | 28 | 15 | 43 | 378 | 265 | 26.5 | 18.9 | 226 | 320 | 68.9 | 48 | 57 | 52 | 51 | 48 | 48 | 45 | 30 | ||||
30 | 42 | 55 | 60 | 46 | 30 | 16 | 46 | 392 | 274 | 25.5 | 18.3 | 255 | 398 | 66.3 | 46 | 61 | 55 | 54 | 50 | 50 | 48 | 32 | ||||
35 | 48 | 60 | 66 | 52 | 35 | 17 | 52 | 461 | 323 | 18.5 | 294 | 521 | 50 | 35 | 64 | 59 | 58 | 55 | 55 | 53 | 37 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Plage de couple max. admissible (N•m) | Traitement de surface du corps principal | Diam. du moyeu D (Ø) | Couple max. admissible (N•m) | Poussée axiale admissible (Kn) | Longueur totale (mm) | Diam. extérieur D1 (ou D) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 20.1-50.0 | Non fourni | 14 | 29.4 | 6.9 | 19 | 23.5 | |
42.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 20.1-50.0 | Non fourni | 17 | 34.3 | 6.9 | 21 | 26 | |
42.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 20.1-50.0 | Non fourni | 18 | 39.2 | 6.9 | 22 | 26 | |
42.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 20.1-50.0 | Non fourni | 20 | 49 | 7.3 | 23 | 26 | |
45.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 70.1-100.0 | Non fourni | 23 | 88.3 | 12.3 | 26 | 32.5 | |
45.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 100.1-150.0 | Non fourni | 24 | 108 | 13.7 | 27 | 32.5 | |
47.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 150.1-200.0 | Non fourni | 26 | 186 | 19.6 | 31 | 32.5 | |
50.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 200.1-300.0 | Non fourni | 29 | 245 | 24.5 | 33 | 39 | |
51.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 22 | 200.1-300.0 | Non fourni | 32 | 275 | 24.5 | 35 | 39 | |
53.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24 | 300.1-500.0 | Non fourni | 34 | 314 | 25.5 | 37 | 44 | |
57.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 300.1-500.0 | Non fourni | 35 | 353 | 27.5 | 38 | 44 | |
57.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28 | 300.1-500.0 | Non fourni | 40 | 378 | 26.5 | 43 | 54 | |
59.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 300.1-500.0 | Non fourni | 42 | 392 | 25.5 | 46 | 60 | |
64.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 300.1-500.0 | Non fourni | 48 | 461 | 25.5 | 52 | 66 | |
61.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 20.1-50.0 | Revêtement oxydé noir | 14 | 21 | 5.2 | 19 | 23.5 | |
65.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20.1-50.0 | Revêtement oxydé noir | 17 | 24 | 4.8 | 21 | 26 | |
65.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 20.1-50.0 | Revêtement oxydé noir | 18 | 28 | 5.1 | 22 | 26 | |
65.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 20.1-50.0 | Revêtement oxydé noir | 20 | 34 | 5.7 | 23 | 26 | |
70.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 50.1-70.0 | Revêtement oxydé noir | 23 | 62 | 8.9 | 26 | 32.5 | |
70.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 70.1-100.0 | Revêtement oxydé noir | 24 | 76 | 10.1 | 27 | 32.5 | |
73.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 100.1-150.0 | Revêtement oxydé noir | 26 | 130 | 15.3 | 31 | 32.5 | |
76.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 150.1-200.0 | Revêtement oxydé noir | 29 | 172 | 17.2 | 33 | 39 | |
79.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 150.1-200.0 | Revêtement oxydé noir | 32 | 193 | 17.6 | 35 | 39 | |
81.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 24 | 200.1-300.0 | Revêtement oxydé noir | 34 | 220 | 18.3 | 37 | 44 | |
81.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 200.1-300.0 | Revêtement oxydé noir | 35 | 247 | 19.8 | 38 | 44 | |
88.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28 | 200.1-300.0 | Revêtement oxydé noir | 40 | 265 | 18.9 | 43 | 54 | |
90.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 200.1-300.0 | Revêtement oxydé noir | 42 | 274 | 18.3 | 46 | 60 | |
100.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 300.1-500.0 | Revêtement oxydé noir | 48 | 323 | 18.5 | 52 | 66 | |
79.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 20.1-50.0 | Placage autocatalytique au nickel | 14 | 29.4 | 6.9 | 19 | 23.5 | |
83.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20.1-50.0 | Placage autocatalytique au nickel | 17 | 34.3 | 6.9 | 21 | 26 | |
83.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 20.1-50.0 | Placage autocatalytique au nickel | 18 | 39.2 | 6.9 | 22 | 26 | |
83.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 20.1-50.0 | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 49 | 7.3 | 23 | 26 | |
89.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 70.1-100.0 | Placage autocatalytique au nickel | 23 | 88.3 | 12.3 | 26 | 32.5 | |
89.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 100.1-150.0 | Placage autocatalytique au nickel | 24 | 108 | 13.7 | 27 | 32.5 | |
94.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 150.1-200.0 | Placage autocatalytique au nickel | 26 | 186 | 19.6 | 31 | 32.5 | |
98.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 200.1-300.0 | Placage autocatalytique au nickel | 29 | 245 | 24.5 | 33 | 39 | |
101.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 200.1-300.0 | Placage autocatalytique au nickel | 32 | 275 | 24.5 | 35 | 39 | |
104.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24 | 300.1-500.0 | Placage autocatalytique au nickel | 34 | 314 | 25.5 | 37 | 44 | |
104.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 300.1-500.0 | Placage autocatalytique au nickel | 35 | 353 | 27.5 | 38 | 44 | |
112.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28 | 300.1-500.0 | Placage autocatalytique au nickel | 40 | 378 | 26.5 | 43 | 54 | |
115.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 300.1-500.0 | Placage autocatalytique au nickel | 42 | 392 | 25.5 | 46 | 60 | |
127.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 300.1-500.0 | Placage autocatalytique au nickel | 48 | 461 | 25.5 | 52 | 66 |
Loading...
Série | Montage rapide (écrou) | Fonction de centrage | Non fourni | Matériau du corps | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Structure de serrage | Type à manchon conique | Structure | Type mécanique (type à cale) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Plage de couple max. admissible(N•m)
Traitement de surface du corps principal
Diam. du moyeu D(Ø)
Couple max. admissible(N•m)
Longueur totale(mm)
Diam. extérieur D1 (ou D)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles