• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poulies pour courroies rondes - a fente de serrage, rainure en U

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poulies pour courroies rondes - a fente de serrage, rainure en U:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Gorge trapézoïdaleRainure en U
MBRDCMBRCEN 1.1191 équiv.Oxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux (x2) EN 1.7220 équiv.
MBRDACMBRACEN AW-5052 équiv.Anodisé clairVis d'assemblage à tête à six pans creux (x2) en acier inoxydable

Spécifications

Référence pièce-Rayon de courroie-R-d
MBRDC30
MBRC60
-2

-

2.5
-
-
5
6
Référence pièceRayon de courroieRSélection de d (H7)DD1D2hWLTXYMDiam. de courroie applicablePrix unitaire
MBRDC
MBRC
MBRDAC
MBRAC
TypeP.D.TrapézoïdaleRainure en U
Gorge trapézoïdale
MBRDC
MBRDAC


Rainure en U
MBRC
MBRAC
20145      16221812.21152.553M32  
304566.358   20322873.5  
404238
301.5 566.358   2032271.53.316102.573.5M33  
404237  
45 566.358101112254742204.594.5M4
606257  
232 566.358   20251924.416102.573.5M34  
283024
303226  
404236
45 566.358101112254741204.594.5M4  
485044
606256  
808276  
282.5 566.358   2030232.55.516102.573.5M35  
40 566.358101112254235204.594.5M4  
485043  
505245
606255  
757770  
808275  
283 566.358   20302236.616102.573.5M36  
38 566.35    4032204.56.5M4  
48 566.35810111225504294.5
505244
586052  
606254 
757769  
959789  
10010294  

Modifications

Poulies pour courroies rondes - a fente de serrage, rainure en U:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MBRAC20-1-[4,​5]
MBRAC23-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC28-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC28-2.5-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC28-3-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC30-1-[4,​5,​6,​6.35,​8]
MBRAC30-1.5-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC30-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC38-3-[5,​6,​6.35]
MBRAC40-1-[4,​5,​6,​6.35,​8]
MBRAC40-1.5-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC40-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRAC40-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC45-1.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC45-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC48-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC48-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC48-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC50-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC50-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC58-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC60-1.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC60-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC60-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC60-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC75-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC75-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC80-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC80-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC95-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRAC100-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC20-1-[4,​5]
MBRC23-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC28-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC28-2.5-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC28-3-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC30-1-[4,​5,​6,​6.35,​8]
MBRC30-1.5-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC30-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC38-3-[5,​6,​6.35]
MBRC40-1-[4,​5,​6,​6.35,​8]
MBRC40-1.5-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC40-2-[5,​6,​6.35,​8]
MBRC40-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC45-1.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC45-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC48-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC48-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC48-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC50-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC50-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC58-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC60-1.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC60-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC60-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC60-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC75-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC75-3-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC80-2-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
MBRC80-2.5-[5,​6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme de rainure Diam. de courroie applicable
(Ø)
Diamètre du cercle primitif P.D.
(Ø)
Largeur nominale W
(mm)
Matériau Traitement de surface Diam. de l'arbre d (ou P)
(Ø)
R
(mm)
Rayon de courroie
(mm)

-

5 jours 6Rainure en U220-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair4 ~ 51-

-

5 jours 6Rainure en U423-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 82-

-

6 jours 6Rainure en U428-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 82-

-

6 jours 6Rainure en U528-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 82.5-

-

5 jours 6Rainure en U628-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 83-

-

6 jours 6Rainure en U230-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair4 ~ 81-

-

6 jours 6Rainure en U330-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 81.5-

-

6 jours 6Rainure en U430-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 82-

-

6 jours 6Rainure en U638-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 6.353-

-

6 jours 6Rainure en U240-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair4 ~ 81-

-

6 jours 6Rainure en U340-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 81.5-

-

5 jours 6Rainure en U440-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 82-

-

6 jours 6Rainure en U540-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 122.5-

-

6 jours 6Rainure en U345-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 121.5-

-

6 jours 6Rainure en U445-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 122-

-

6 jours 6Rainure en U448-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 122-

-

5 jours 6Rainure en U548-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 122.5-

-

5 jours 6Rainure en U648-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 123-

-

6 jours 6Rainure en U550-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 122.5-

-

5 jours 6Rainure en U650-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 123-

-

6 jours 6Rainure en U658-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 123-

-

6 jours 6Rainure en U360-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 121.5-

-

6 jours 6Rainure en U460-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 122-

-

6 jours 6Rainure en U560-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 122.5-

-

6 jours 6Rainure en U660-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 123-

-

6 jours 6Rainure en U575-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 122.5-

-

5 jours 6Rainure en U675-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 123-

-

5 jours 6Rainure en U480-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 122-

-

5 jours 6Rainure en U580-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 122.5-

-

5 jours 6Rainure en U695-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 123-

-

5 jours 6Rainure en U6100-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000Anodisé clair5 ~ 123-

-

6 jours 6Rainure en U220-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 51-

-

6 jours 6Rainure en U423-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 82-

-

5 jours 6Rainure en U428-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 82-

-

6 jours 6Rainure en U528-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 82.5-

-

6 jours 6Rainure en U628-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 83-

-

6 jours 6Rainure en U230-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 81-

-

5 jours 6Rainure en U330-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 81.5-

-

6 jours 6Rainure en U430-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 82-

-

6 jours 6Rainure en U638-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 6.353-

-

6 jours 6Rainure en U240-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 81-

-

6 jours 6Rainure en U340-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 81.5-

-

6 jours 6Rainure en U440-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 82-

-

5 jours 6Rainure en U540-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 122.5-

-

5 jours 6Rainure en U345-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 121.5-

-

6 jours 6Rainure en U445-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 122-

-

5 jours 6Rainure en U448-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 122-

-

6 jours 6Rainure en U548-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 122.5-

-

6 jours 6Rainure en U648-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 123-

-

6 jours 6Rainure en U550-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 122.5-

-

6 jours 6Rainure en U650-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 123-

-

6 jours 6Rainure en U658-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 123-

-

6 jours 6Rainure en U360-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 121.5-

-

6 jours 6Rainure en U460-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 122-

-

6 jours 6Rainure en U560-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 122.5-

-

6 jours 6Rainure en U660-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 123-

-

5 jours 6Rainure en U575-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 122.5-

-

5 jours 6Rainure en U675-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 123-

-

5 jours 6Rainure en U480-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 122-

-

5 jours 6Rainure en U580-EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 122.5-

Loading...

Plus d'informations

Poulies pour courroies rondes - a fente de serrage, rainure en U:Affichage d'image associés

Informations de base

Poulies / galets tendeurs Poulies Nombre de rainures Simple Type de produit Poulie (sans roulement)
Type à poulie Type à serrage

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique