Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Roulement | Corps principal | |||
MBXAC | Acier inoxydable | EN AW-5052 équiv. | Anodisé clair | Bague de retenue (EN 1.4301 équiv.) |
MBXS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | R |
MBXS30 | - | 1.6 |
Référence pièce | R | S | d | P | dh | D | D1 | T | B | C | Roulement | Diam. de courroie ronde applicable | Prix unitaire | ||
Type | P.D. | MBXAC | MBXS | ||||||||||||
MBXAC MBXS | 15 | 1.1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 17 | 13 | 9 | 4 | 2.5 | 623ZZ | 2 | ||
20 | 4 | 13 | 11 | 22 | 18 | 10 | 5 | 624ZZ | |||||||
30 | 6 | 19 | 16 | 32 | 28 | 11 | 6 | 626ZZ | |||||||
20 | 1.6 | 5 | 4 | 13 | 11 | 22 | 17 | 11 | 5 | 3 | 624ZZ | 3 | |||
30 | 6 | 19 | 16 | 32 | 27 | 6 | 2.5 | 626ZZ | |||||||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 37 | 14 | 8 | 3 | 6000ZZ | ||||||
45 | 47 | 42 | |||||||||||||
23 | 2.1 | 6 | 6 | 15 | 13 | 25 | 19 | 13 | 5 | 4 | 696ZZ | 4 | |||
28 | 19 | 16 | 30 | 24 | 6 | 3.5 | 626ZZ | ||||||||
30 | 32 | 26 | |||||||||||||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 36 | 14 | 8 | 3 | 6000ZZ | ||||||
45 | 47 | 41 | |||||||||||||
48 | 50 | 44 | |||||||||||||
28 | 2.6 | 7 | 8 | 19 | 16 | 30 | 23 | 15 | 6 | 4.5 | 698ZZ | 5 | |||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 35 | 16 | 8 | 4 | 6000ZZ | ||||||
50 | 12 | 32 | 27 | 52 | 45 | 10 | 3 | 6201ZZ | |||||||
28 | 3.1 | 8 | 6 | 19 | 16 | 30 | 22 | 17 | 6 | 5.5 | 626ZZ | 6 | |||
38 | 10 | 26 | 23 | 40 | 32 | 18 | 8 | 5 | 6000ZZ | ||||||
48 | 50 | 42 | |||||||||||||
50 | 12 | 32 | 27 | 52 | 44 | 10 | 4 | 6201ZZ | |||||||
60 | 62 | 54 | |||||||||||||
75 | 77 | 69 | |||||||||||||
100 | 102 | 94 | |||||||||||||
50 | 4.1 | 10 | 12 | 32 | 27 | 52 | 42 | 21 | 10 | 5.5 | 6201ZZ | 8 | |||
60 | 62 | 52 | |||||||||||||
100 | 15 | 35 | 30 | 102 | 92 | 11 | 5 | 6202ZZ | |||||||
60 | 5.1 | 12 | 15 | 35 | 30 | 62 | 50 | 25 | 11 | 7 | 6202ZZ | 10 | |||
100 | 102 | 90 | |||||||||||||
140 | 142 | 130 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de courroie applicable (Ø) | Diamètre du cercle primitif P.D. (Ø) | Matériau | Traitement de surface | Diam. de l'arbre d (ou P) (Ø) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2 | 15 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 | 1.1 | |
12.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2 | 20 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 1.1 | |
12.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 20 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 1.6 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | 23 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 2.1 | |
14.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | 28 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 2.1 | |
16.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | 28 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 2.6 | |
16.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 28 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 3.1 | |
14.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2 | 30 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 1.1 | |
14.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | 30 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 1.6 | |
14.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | 30 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 2.1 | |
17.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 38 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 3.1 | |
15.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | 40 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 1.6 | |
15.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | 40 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 2.1 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | 40 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 2.6 | |
17.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | 45 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 1.6 | |
16.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | 45 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 2.1 | |
19.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | 48 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 2.1 | |
23.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 48 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 3.1 | |
22.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | 50 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 2.6 | |
24.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 50 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 3.1 | |
27.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | 50 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 4.1 | |
27.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 60 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 3.1 | |
30.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | 60 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 4.1 | |
33.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 60 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 5.1 | |
31.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 75 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 3.1 | |
37.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 100 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 3.1 | |
41.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | 100 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 4.1 | |
46.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 100 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 5.1 | |
66.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 140 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 5.1 | |
12.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 3 | 1.1 | |
12.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 4 | 1.1 | |
12.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 4 | 1.6 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | 23 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 6 | 2.1 | |
14.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | 28 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 6 | 2.1 | |
16.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | 28 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 8 | 2.6 | |
16.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 28 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 6 | 3.1 | |
14.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 6 | 1.1 | |
14.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 6 | 1.6 | |
14.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 6 | 2.1 | |
17.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 38 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 10 | 3.1 | |
15.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 10 | 1.6 | |
15.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 10 | 2.1 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 10 | 2.6 | |
17.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | 45 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 10 | 1.6 | |
16.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | 45 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 10 | 2.1 | |
19.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | 48 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 10 | 2.1 | |
23.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 48 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 10 | 3.1 | |
22.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 2.6 | |
24.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 3.1 | |
27.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 4.1 | |
27.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 60 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 3.1 | |
30.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | 60 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 4.1 | |
33.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 60 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 15 | 5.1 | |
31.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 75 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 3.1 | |
37.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 12 | 3.1 | |
41.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 15 | 4.1 | |
46.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 15 | 5.1 | |
66.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 140 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 15 | 5.1 | |
18.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 | 1.1 | |
18.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 | 1.1 |
Loading...
Poulies / galets tendeurs | Galets tendeurs | Nombre de rainures | Double | Forme de rainure | Rainure en U |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Galets tendeurs (roulement intégré) | Type de galet tendeur | Type large, standard |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de courroie applicable(Ø)
Diamètre du cercle primitif P.D.(Ø)
Matériau
Traitement de surface
Diam. de l'arbre d (ou P)(Ø)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles